TOPFLEX® 611-C-PUR
- hoch abrieb-, kerb- und verschleißfest
- geschirmt
- ölbeständig
- zur Verwendung im Freien
- mit TPE-Innenmantel
- Motorversorgungsleitung für den Einsatz in Energieführungsketten
Technische Daten TOPFLEX® 611-C-PUR
PUR-Motoranschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Temperaturbereich | bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung | AC U0/U 600/1000 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 4000 V |
Kopplungswiderstand | bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details TOPFLEX® 611-C-PUR
Aufbau
- Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 / IEC 60228 cl. 6
- Aderisolation: PP
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
- G = mit Schutzleiter GN-GE
- Adern mit optimal abgestimmten Schlaglängen verseilt
- Vliesbewicklung
- Innenmantel: TPE
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
- Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan nach DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU)
- Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
- hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
- zur Verwendung im Freien
- schleppkettenfähig
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
- Als optimale Versorgungsleitung zur Motor-Versorgung speziell von DNC-Motoren, Servomotoren. Die Leitungen sind speziell konzipiert für den Einsatz in Energieführungsketten, Handhabungsautomaten, Robotern, Werkzeugmaschinen, Be- und Verarbeitungsmaschinen. Optimale Isolationsmaterialien gewährleisten Beständigkeit gegen Öle (auch Mineralöle), Fette, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten sowie zahlreiche Laugen und Lösungsmittel. Günstige Außendurchmesser, reduzierte Gewichte, verbessertes Torsionsverhalten gewährleisten den Einsatz im Mehrschichtbetrieb, mit extrem hoher Biege-Wechsel-Beanspruchung. Geeignet für die Verlegung im Freien. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
Alle Artikel TOPFLEX® 611-C-PUR
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Außen-Ø mm (ca.) | AWG (ca.) | Cu-Zahl kg/km | Gewicht kg/km (ca.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TOPFLEX® 611-C-PUR grau 4 G 1,5 mm² 22970 | 10,7 | 16 | 99,0 | 220,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22970
Artikelbezeichnung
TOPFLEX® 611-C-PUR grau 4 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,7
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
99,0
Gewicht kg/km (ca.)
220,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892146886
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX® 611-C-PUR grau 4 G 2,5 mm² 22971 | 13,2 | 14 | 169,0 | 340,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22971
Artikelbezeichnung
TOPFLEX® 611-C-PUR grau 4 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,2
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
169,0
Gewicht kg/km (ca.)
340,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892146893
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX® 611-C-PUR grau 4 G 4 mm² 22972 | 15,1 | 12 | 234,0 | 490,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22972
Artikelbezeichnung
TOPFLEX® 611-C-PUR grau 4 G 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,1
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
234,0
Gewicht kg/km (ca.)
490,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892146909
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX® 611-C-PUR grau 4 G 6 mm² 22973 | 18,3 | 10 | 316,0 | 680,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22973
Artikelbezeichnung
TOPFLEX® 611-C-PUR grau 4 G 6 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
18,3
AWG (ca.)
10
Cu-Zahl kg/km
316,0
Gewicht kg/km (ca.)
680,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892146916
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX® 611-C-PUR grau 4 G 10 mm² 22974 | 22,4 | 8 | 549,0 | 1035,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22974
Artikelbezeichnung
TOPFLEX® 611-C-PUR grau 4 G 10 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
22,4
AWG (ca.)
8
Cu-Zahl kg/km
549,0
Gewicht kg/km (ca.)
1035,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892146923
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX® 611-C-PUR grau 4 G 16 mm² 22975 | 27,0 | 6 | 807,0 | 1460,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22975
Artikelbezeichnung
TOPFLEX® 611-C-PUR grau 4 G 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
27,0
AWG (ca.)
6
Cu-Zahl kg/km
807,0
Gewicht kg/km (ca.)
1460,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892146930
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX® 611-C-PUR grau 4 G 25 mm² 22976 | 31,0 | 4 | 1169,0 | 1990,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22976
Artikelbezeichnung
TOPFLEX® 611-C-PUR grau 4 G 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
31,0
AWG (ca.)
4
Cu-Zahl kg/km
1169,0
Gewicht kg/km (ca.)
1990,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892146947
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX® 611-C-PUR grau 4 G 35 mm² 22977 | 37,7 | 2 | 1680,0 | 2535,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22977
Artikelbezeichnung
TOPFLEX® 611-C-PUR grau 4 G 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
37,7
AWG (ca.)
2
Cu-Zahl kg/km
1680,0
Gewicht kg/km (ca.)
2535,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892146954
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX® 611-C-PUR grau 4 G 50 mm² 22982 | 43,2 | 1 | 2370,0 | 3360,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22982
Artikelbezeichnung
TOPFLEX® 611-C-PUR grau 4 G 50 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
43,2
AWG (ca.)
1
Cu-Zahl kg/km
2370,0
Gewicht kg/km (ca.)
3360,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892146961
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX® 611-C-PUR grau 4 G 70 mm² 22983 | 47,9 | 2/0 | 3257,0 | 4650,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22983
Artikelbezeichnung
TOPFLEX® 611-C-PUR grau 4 G 70 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
47,9
AWG (ca.)
2/0
Cu-Zahl kg/km
3257,0
Gewicht kg/km (ca.)
4650,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892146978
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX® 611-C-PUR grau 4 G 95 mm² 22984 | 53,0 | 3/0 | 4060,0 | 6090,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22984
Artikelbezeichnung
TOPFLEX® 611-C-PUR grau 4 G 95 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
53,0
AWG (ca.)
3/0
Cu-Zahl kg/km
4060,0
Gewicht kg/km (ca.)
6090,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892146985
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
TOPFLEX® 611-C-PUR grau 4 G 120 mm² 22985 | 58,4 | 4/0 | 5231,0 | 7380,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22985
Artikelbezeichnung
TOPFLEX® 611-C-PUR grau 4 G 120 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
58,4
AWG (ca.)
4/0
Cu-Zahl kg/km
5231,0
Gewicht kg/km (ca.)
7380,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892146992
Zolltarifnummer
85444995
|
Downloads TOPFLEX® 611-C-PUR
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte