TOPFLEX® 600-PVC

  • EAC-Zertifizierung
  • Längenmarkierung in Meter
  • weitgehend ölbeständig

Technische Daten

PVC-Motoranschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung AC U0/U 600/1000 V
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
  • Aderisolation: PVC
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
  • Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
  • Außenmantel: Spezial-PVC
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • weitgehend beständig gegen: Öl,
  • Details, siehe "Technische Informationen"
  • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

  • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Verwendung

  • Als Versorgungsleitung von elektronisch gesteuerten Servomotoren und zum Anschluss an DNC-Motoren. Die Leitung ist geeignet für feste und flexible Verlegung bei mittleren mechanischen Belastungen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen.

Alle Artikel TOPFLEX® 600-PVC

Filter / Sortierung

Nennquerschnitt (mm²)
Außendurchmesser
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
TOPFLEX® 600-PVC grau 4 G 1,5 mm² 22860 9,6 16 58,0 130,0 zum Artikel
TOPFLEX® 600-PVC grau 4 G 2,5 mm² 22861 11,2 14 96,0 220,0 zum Artikel
TOPFLEX® 600-PVC grau 4 G 4 mm² 22862 13,0 12 154,0 330,0 zum Artikel
TOPFLEX® 600-PVC grau 4 G 6 mm² 22863 14,5 10 231,0 445,0 zum Artikel
TOPFLEX® 600-PVC grau 4 G 10 mm² 22864 18,2 8 384,0 660,0 zum Artikel
TOPFLEX® 600-PVC grau 4 G 16 mm² 22865 22,3 6 615,0 1060,0 zum Artikel
TOPFLEX® 600-PVC grau 4 G 25 mm² 22866 27,4 4 960,0 1805,0 zum Artikel
TOPFLEX® 600-PVC grau 4 G 35 mm² 22867 30,0 2 1344,0 2060,0 zum Artikel
TOPFLEX® 600-PVC grau 4 G 50 mm² 22868 35,8 1 1920,0 2900,0 zum Artikel
TOPFLEX® 600-PVC grau 4 G 70 mm² 22869 40,9 2/0 2640,0 4050,0 zum Artikel
TOPFLEX® 600-PVC grau 4 G 95 mm² 22854 46,2 3/0 3648,0 5540,0 zum Artikel
TOPFLEX® 600-PVC grau 4 G 120 mm² 22855 51,6 4/0 4608,0 7000,0 zum Artikel
chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus