TOPFLEX® 600-C-PVC grau 4 G 10 mm²
Art.-Nr. 22964- geschirmt
- weitgehend ölbeständig
- mit PVC-Innenmantel
Anzahl | Preis |
---|---|
Ab 1 M | 926,00 € / 100 M |
Artikeldetails TOPFLEX® 600-C-PVC grau 4 G 10 mm²
- Art.-Nr.
- 22964
- Artikelbezeichnung
- TOPFLEX® 600-C-PVC grau 4 G 10 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 21,5
- AWG (ca.)
- 8
- Cu-Zahl kg/km
- 549,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 1050,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 500,1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892151569
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten TOPFLEX® 600-C-PVC grau 4 G 10 mm²
PVC-Motoranschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Temperaturbereich | bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung | AC U0/U 600/1000 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 4000 V |
Durchschlagspannung | 8000 V |
Kopplungswiderstand | bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details TOPFLEX® 600-C-PVC grau 4 G 10 mm²
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: PVC
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
- G = mit Schutzleiter GN-GE
- Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
- Innenmantel: PVC
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
- Außenmantel: Spezial-PVC
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
- Als Versorgungsleitung von elektronisch gesteuerten Servomotoren und zum Anschluss an DNC-Motoren. Die Leitung ist geeignet für feste und flexible Verlegung bei mittleren mechanischen Belastungen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.