TOPFLEX® 600-C-PVC grau 4 G 70 mm²

Art.-Nr. 22857
  • EAC-Zertifizierung
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • geschirmt
  • weitgehend ölbeständig
  • mit PVC-Innenmantel
8.611,00 € / 100 M Nettopreise
Anzahl Preis
Ab 1 M 8.611,00 € / 100 M

Artikeldetails

Art.-Nr.
22857
Artikelbezeichnung
TOPFLEX® 600-C-PVC grau 4 G 70 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
46,0
AWG (ca.)
2/0
Cu-Zahl kg/km
3257,0
Gewicht kg/km (ca.)
4600,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892151491
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PVC-Motoranschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung AC U0/U 600/1000 V
Prüfspannung Ader/Ader 4000 V
Durchschlagspannung 8000 V
Kopplungswiderstand bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Außen-Ø
nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Aderisolation: PVC
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
  • Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
  • Innenmantel: PVC
  • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel: Spezial-PVC
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • weitgehend beständig gegen: Öl,
  • Details, siehe "Technische Informationen"
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
  • Als Versorgungsleitung von elektronisch gesteuerten Servomotoren und zum Anschluss an DNC-Motoren. Die Leitung ist geeignet für feste und flexible Verlegung bei mittleren mechanischen Belastungen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus