Kabelbinder T9-230 transparent
Art.-Nr. 97219
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Kabelbinder T9-230 transparent
- Art.-Nr.
- 97219
- Typ
- Kabelbinder T9-230 transparent
- Farbe
- transparent
- Länge mm
- 762
- Breite mm
- 9
- Bündel-Ø ca. mm
- 236
- Belastbarkeit N
- 800
- VPE/St.
- 100
- EAN / GTIN
- 4060892401299
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten Kabelbinder T9-230 transparent
Temperaturbereich | -40°C bis +85°C |
Details Kabelbinder T9-230 transparent
Aufbau
- Polyamid 6.6
Eigenschaften
- halogenfrei
- silikonfrei
Hinweise
- schwarz: gut UV-beständig
Prüfungen
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Verwendung
- Kabelbinder mit Kunststoffzunge zum Bündeln und Befestigen von Kabeln und Leitungen.
- Anlagen- und Maschinenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Downloads Kabelbinder T9-230 transparent
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte