

T Kabelbinder
Technische Daten T Kabelbinder
Temperaturbereich | -40°C bis +85°C |
Details T Kabelbinder
Aufbau
- Polyamid 6.6
Eigenschaften
- halogenfrei
- silikonfrei
Hinweise
- schwarz: gut UV-beständig
Prüfungen
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Verwendung
- Kabelbinder mit Kunststoffzunge zum Bündeln und Befestigen von Kabeln und Leitungen.
- Anlagen- und Maschinenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Alle Artikel T Kabelbinder
Typ
Art.-Nr.
|
Farbe | Länge mm | Breite mm | Bündel-Ø ca. mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kabelbinder T2-20 transparent 90150 | transparent | 100 | 2,5 | 24 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90150
Typ
Kabelbinder T2-20 transparent
Farbe
transparent
Länge mm
100
Breite mm
2,5
Bündel-Ø ca. mm
24
Belastbarkeit N
110
VPE/St.
100
EAN / GTIN
4060892401183
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kabelbinder T2-20 schwarz 90140 | schwarz | 100 | 2,5 | 24 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90140
Typ
Kabelbinder T2-20 schwarz
Farbe
schwarz
Länge mm
100
Breite mm
2,5
Bündel-Ø ca. mm
24
Belastbarkeit N
110
VPE/St.
100
EAN / GTIN
4060892401091
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kabelbinder T2-50 transparent 90151 | transparent | 200 | 2,5 | 55 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90151
Typ
Kabelbinder T2-50 transparent
Farbe
transparent
Länge mm
200
Breite mm
2,5
Bündel-Ø ca. mm
55
Belastbarkeit N
110
VPE/St.
100
EAN / GTIN
4060892401190
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kabelbinder T2-50 schwarz 90141 | schwarz | 200 | 2,5 | 55 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90141
Typ
Kabelbinder T2-50 schwarz
Farbe
schwarz
Länge mm
200
Breite mm
2,5
Bündel-Ø ca. mm
55
Belastbarkeit N
110
VPE/St.
100
EAN / GTIN
4060892401107
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kabelbinder T3-35 transparent 90152 | transparent | 140 | 3,5 | 36 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90152
Typ
Kabelbinder T3-35 transparent
Farbe
transparent
Länge mm
140
Breite mm
3,5
Bündel-Ø ca. mm
36
Belastbarkeit N
200
VPE/St.
100
EAN / GTIN
4060892401206
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kabelbinder T3-35 schwarz 90142 | schwarz | 140 | 3,5 | 36 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90142
Typ
Kabelbinder T3-35 schwarz
Farbe
schwarz
Länge mm
140
Breite mm
3,5
Bündel-Ø ca. mm
36
Belastbarkeit N
200
VPE/St.
100
EAN / GTIN
4060892401114
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kabelbinder T3-50 transparent 90153 | transparent | 200 | 3,5 | 55 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90153
Typ
Kabelbinder T3-50 transparent
Farbe
transparent
Länge mm
200
Breite mm
3,5
Bündel-Ø ca. mm
55
Belastbarkeit N
200
VPE/St.
100
EAN / GTIN
4060892401213
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kabelbinder T3-50 schwarz 90143 | schwarz | 200 | 3,5 | 55 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90143
Typ
Kabelbinder T3-50 schwarz
Farbe
schwarz
Länge mm
200
Breite mm
3,5
Bündel-Ø ca. mm
55
Belastbarkeit N
200
VPE/St.
100
EAN / GTIN
4060892401121
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kabelbinder T3-75 transparent 90154 | transparent | 280 | 3,5 | 80 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90154
Typ
Kabelbinder T3-75 transparent
Farbe
transparent
Länge mm
280
Breite mm
3,5
Bündel-Ø ca. mm
80
Belastbarkeit N
200
VPE/St.
100
EAN / GTIN
4060892401220
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kabelbinder T3-75 schwarz 90144 | schwarz | 280 | 3,5 | 80 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90144
Typ
Kabelbinder T3-75 schwarz
Farbe
schwarz
Länge mm
280
Breite mm
3,5
Bündel-Ø ca. mm
80
Belastbarkeit N
200
VPE/St.
100
EAN / GTIN
4060892401138
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kabelbinder T5-85 transparent 90157 | transparent | 200 | 4,5 | 51 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90157
Typ
Kabelbinder T5-85 transparent
Farbe
transparent
Länge mm
200
Breite mm
4,5
Bündel-Ø ca. mm
51
Belastbarkeit N
280
VPE/St.
100
EAN / GTIN
4060892401244
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kabelbinder T5-85 schwarz 90147 | schwarz | 200 | 4,5 | 51 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90147
Typ
Kabelbinder T5-85 schwarz
Farbe
schwarz
Länge mm
200
Breite mm
4,5
Bündel-Ø ca. mm
51
Belastbarkeit N
280
VPE/St.
100
EAN / GTIN
4060892401152
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kabelbinder T5-75 transparent 90156 | transparent | 280 | 4,5 | 76 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90156
Typ
Kabelbinder T5-75 transparent
Farbe
transparent
Länge mm
280
Breite mm
4,5
Bündel-Ø ca. mm
76
Belastbarkeit N
280
VPE/St.
100
EAN / GTIN
4060892401237
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kabelbinder T5-75 schwarz 90146 | schwarz | 280 | 4,5 | 76 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90146
Typ
Kabelbinder T5-75 schwarz
Farbe
schwarz
Länge mm
280
Breite mm
4,5
Bündel-Ø ca. mm
76
Belastbarkeit N
280
VPE/St.
100
EAN / GTIN
4060892401145
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kabelbinder T5-100 transparent 90158 | transparent | 360 | 4,5 | 101 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90158
Typ
Kabelbinder T5-100 transparent
Farbe
transparent
Länge mm
360
Breite mm
4,5
Bündel-Ø ca. mm
101
Belastbarkeit N
280
VPE/St.
100
EAN / GTIN
4060892401251
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kabelbinder T5-100 schwarz 90148 | schwarz | 360 | 4,5 | 101 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90148
Typ
Kabelbinder T5-100 schwarz
Farbe
schwarz
Länge mm
360
Breite mm
4,5
Bündel-Ø ca. mm
101
Belastbarkeit N
280
VPE/St.
100
EAN / GTIN
4060892401169
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kabelbinder T8-100 transparent 90159 | transparent | 360 | 7,5 | 101 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90159
Typ
Kabelbinder T8-100 transparent
Farbe
transparent
Länge mm
360
Breite mm
7,5
Bündel-Ø ca. mm
101
Belastbarkeit N
650
VPE/St.
100
EAN / GTIN
4060892401268
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kabelbinder T8-100 schwarz 90149 | schwarz | 360 | 7,5 | 101 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
90149
Typ
Kabelbinder T8-100 schwarz
Farbe
schwarz
Länge mm
360
Breite mm
7,5
Bündel-Ø ca. mm
101
Belastbarkeit N
650
VPE/St.
100
EAN / GTIN
4060892401176
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kabelbinder T9-165 transparent 96491 | transparent | 610 | 9 | 185 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
96491
Typ
Kabelbinder T9-165 transparent
Farbe
transparent
Länge mm
610
Breite mm
9
Bündel-Ø ca. mm
185
Belastbarkeit N
800
VPE/St.
100
EAN / GTIN
4060892401275
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kabelbinder T9-165 schwarz 96492 | schwarz | 610 | 9 | 185 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
96492
Typ
Kabelbinder T9-165 schwarz
Farbe
schwarz
Länge mm
610
Breite mm
9
Bündel-Ø ca. mm
185
Belastbarkeit N
800
VPE/St.
100
EAN / GTIN
4060892401282
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kabelbinder T9-230 transparent 97219 | transparent | 762 | 9 | 236 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97219
Typ
Kabelbinder T9-230 transparent
Farbe
transparent
Länge mm
762
Breite mm
9
Bündel-Ø ca. mm
236
Belastbarkeit N
800
VPE/St.
100
EAN / GTIN
4060892401299
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kabelbinder T9-230 schwarz 97223 | schwarz | 762 | 9 | 236 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
97223
Typ
Kabelbinder T9-230 schwarz
Farbe
schwarz
Länge mm
762
Breite mm
9
Bündel-Ø ca. mm
236
Belastbarkeit N
800
VPE/St.
100
EAN / GTIN
4060892401305
Zolltarifnummer
39269097
|
Downloads T Kabelbinder
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
