Single 602-RC-CY-O orange 1 x 16 mm²

Art.-Nr. 69634
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • DESINA-konformes Produkt
  • schleppkettenfähig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • 600 V
  • EMV-Vorzugstype
592,00 € / 100 M Nettopreise
Anzahl Preis
Ab 1 M 592,00 € / 100 M

Artikeldetails

Art.-Nr.
69634
Artikelbezeichnung
Single 602-RC-CY-O orange 1 x 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,1
AWG (ca.)
6
Cu-Zahl kg/km
190,0
Gewicht kg/km (ca.)
300,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892173240
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PVC-Aderleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 10107, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +90°C
nicht bewegt -40°C bis +90°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C
Nennspannung VDE AC U0/U 600/1000 V
UL (AWM) AC 600 V
Prüfspannung 4000 V
Durchschlagspannung 8000 V
Kopplungswiderstand bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Außen-Ø
nicht bewegt 3x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 / IEC 60228 cl. 6
  • Aderisolation: Spezial-PVC nach UL-Std. 1581
  • Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
  • G = mit Schutzleiter GN-GE,
  • x = ohne Schutzleiter
  • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-5 (Mischungstyp YM5), UL-Std. 1581
  • Mantelfarbe: orange (RAL 2003), nach DESINA
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • weitgehend beständig gegen: Öl
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
  • Als hochflexible Spezial-Schleppketten-Aderleitung in trockenen und feuchten Räumen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung ohne zwangsweise Bewegungsführung. Diese Zwei-Norm-Aderleitung findet vorzugsweise Anwendung im exportorientierten Maschinenbau für häufige Hub- und Biegebeanspruchung an permanent bewegten Maschinenteilen in der Robotertechnik. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes. RC = Robotics Cable
chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus