Single 600-J / Single 600-O
- Spezial-PVC-Aderleitung
- 600 V
Technische Daten Single 600-J / Single 600-O
PVC-Aderleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 10107, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +90°C |
Nennspannung | VDE AC U0/U 600/1000 V UL (AWM) AC 600 V |
Prüfspannung | 4000 V |
Durchschlagspannung | 8000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details Single 600-J / Single 600-O
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: Spezial-PVC nach UL-Std. 1581
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
- G = mit Schutzleiter GN-GE,
- x = ohne Schutzleiter
- Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-5 (Mischungstyp YM5), UL-Std. 1581
- Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- beständig gegen: UV-Strahlung
- weitgehend beständig gegen: Öl,
- Details, siehe "Technische Informationen"
- zur Verwendung im Freien
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
- PVC-Aderleitung geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien. Darf nicht direkt in Erde oder Wasser verlegt werden. Diese Zwei-Norm-Aderleitung wird vorzugsweise im exportorientierten Maschinenbau an Werkzeugmaschinen, Fertigungsstraßen und im Anlagenbau eingesetzt.
Alle Artikel Single 600-J / Single 600-O
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Außen-Ø mm (ca.) | AWG (ca.) | Cu-Zahl kg/km | Gewicht kg/km (ca.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Single 600-J schwarz 1 G 6 mm² 10881 | 7,8 | 10 | 58,0 | 118,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10881
Artikelbezeichnung
Single 600-J schwarz 1 G 6 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,8
AWG (ca.)
10
Cu-Zahl kg/km
58,0
Gewicht kg/km (ca.)
118,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892172342
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
Single 600-J schwarz 1 G 10 mm² 10883 | 9,0 | 8 | 96,0 | 180,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10883
Artikelbezeichnung
Single 600-J schwarz 1 G 10 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,0
AWG (ca.)
8
Cu-Zahl kg/km
96,0
Gewicht kg/km (ca.)
180,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892172366
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
Single 600-J schwarz 1 G 16 mm² 10885 | 10,0 | 6 | 154,0 | 250,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10885
Artikelbezeichnung
Single 600-J schwarz 1 G 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,0
AWG (ca.)
6
Cu-Zahl kg/km
154,0
Gewicht kg/km (ca.)
250,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892172380
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
Single 600-J schwarz 1 G 25 mm² 10887 | 11,4 | 4 | 240,0 | 370,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10887
Artikelbezeichnung
Single 600-J schwarz 1 G 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,4
AWG (ca.)
4
Cu-Zahl kg/km
240,0
Gewicht kg/km (ca.)
370,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892172403
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
Single 600-J schwarz 1 G 35 mm² 10889 | 13,0 | 2 | 336,0 | 490,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10889
Artikelbezeichnung
Single 600-J schwarz 1 G 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,0
AWG (ca.)
2
Cu-Zahl kg/km
336,0
Gewicht kg/km (ca.)
490,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892172427
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
Single 600-J schwarz 1 G 50 mm² 10891 | 15,6 | 1 | 480,0 | 665,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10891
Artikelbezeichnung
Single 600-J schwarz 1 G 50 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,6
AWG (ca.)
1
Cu-Zahl kg/km
480,0
Gewicht kg/km (ca.)
665,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892172441
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
Single 600-J schwarz 1 G 70 mm² 10893 | 17,9 | 2/0 | 672,0 | 910,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10893
Artikelbezeichnung
Single 600-J schwarz 1 G 70 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,9
AWG (ca.)
2/0
Cu-Zahl kg/km
672,0
Gewicht kg/km (ca.)
910,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892172465
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
Single 600-J schwarz 1 G 95 mm² 10895 | 19,5 | 3/0 | 912,0 | 1195,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10895
Artikelbezeichnung
Single 600-J schwarz 1 G 95 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
19,5
AWG (ca.)
3/0
Cu-Zahl kg/km
912,0
Gewicht kg/km (ca.)
1195,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892172489
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
Single 600-J schwarz 1 G 120 mm² 10897 | 22,3 | 4/0 | 1152,0 | 1545,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10897
Artikelbezeichnung
Single 600-J schwarz 1 G 120 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
22,3
AWG (ca.)
4/0
Cu-Zahl kg/km
1152,0
Gewicht kg/km (ca.)
1545,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892172502
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
Single 600-J schwarz 1 G 150 mm² 10899 | 25,0 | 250 kcmil | 1440,0 | 1750,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10899
Artikelbezeichnung
Single 600-J schwarz 1 G 150 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
25,0
AWG (ca.)
250 kcmil
Cu-Zahl kg/km
1440,0
Gewicht kg/km (ca.)
1750,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892172526
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
Single 600-J schwarz 1 G 185 mm² 10901 | 28,6 | 350 kcmil | 1776,0 | 2320,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10901
Artikelbezeichnung
Single 600-J schwarz 1 G 185 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
28,6
AWG (ca.)
350 kcmil
Cu-Zahl kg/km
1776,0
Gewicht kg/km (ca.)
2320,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892172540
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
Single 600-J schwarz 1 G 240 mm² 10903 | 31,7 | 450 kcmil | 2304,0 | 2960,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10903
Artikelbezeichnung
Single 600-J schwarz 1 G 240 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
31,7
AWG (ca.)
450 kcmil
Cu-Zahl kg/km
2304,0
Gewicht kg/km (ca.)
2960,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892172564
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
Single 600-O schwarz 1 x 6 mm² 10882 | 7,8 | 10 | 58,0 | 118,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10882
Artikelbezeichnung
Single 600-O schwarz 1 x 6 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,8
AWG (ca.)
10
Cu-Zahl kg/km
58,0
Gewicht kg/km (ca.)
118,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892172359
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
Single 600-O schwarz 1 x 10 mm² 10884 | 9,0 | 8 | 96,0 | 180,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10884
Artikelbezeichnung
Single 600-O schwarz 1 x 10 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,0
AWG (ca.)
8
Cu-Zahl kg/km
96,0
Gewicht kg/km (ca.)
180,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892172373
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
Single 600-O schwarz 1 x 16 mm² 10886 | 10,0 | 6 | 154,0 | 250,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10886
Artikelbezeichnung
Single 600-O schwarz 1 x 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,0
AWG (ca.)
6
Cu-Zahl kg/km
154,0
Gewicht kg/km (ca.)
250,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892172397
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
Single 600-O schwarz 1 x 25 mm² 10888 | 11,4 | 4 | 240,0 | 370,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10888
Artikelbezeichnung
Single 600-O schwarz 1 x 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,4
AWG (ca.)
4
Cu-Zahl kg/km
240,0
Gewicht kg/km (ca.)
370,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892172410
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
Single 600-O schwarz 1 x 35 mm² 10890 | 13,0 | 2 | 336,0 | 490,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10890
Artikelbezeichnung
Single 600-O schwarz 1 x 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,0
AWG (ca.)
2
Cu-Zahl kg/km
336,0
Gewicht kg/km (ca.)
490,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892172434
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
Single 600-O schwarz 1 x 50 mm² 10892 | 15,6 | 1 | 480,0 | 665,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10892
Artikelbezeichnung
Single 600-O schwarz 1 x 50 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,6
AWG (ca.)
1
Cu-Zahl kg/km
480,0
Gewicht kg/km (ca.)
665,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892172458
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
Single 600-O schwarz 1 x 70 mm² 10894 | 17,9 | 2/0 | 672,0 | 910,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10894
Artikelbezeichnung
Single 600-O schwarz 1 x 70 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,9
AWG (ca.)
2/0
Cu-Zahl kg/km
672,0
Gewicht kg/km (ca.)
910,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892172472
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
Single 600-O schwarz 1 x 95 mm² 10896 | 19,5 | 3/0 | 912,0 | 1195,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10896
Artikelbezeichnung
Single 600-O schwarz 1 x 95 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
19,5
AWG (ca.)
3/0
Cu-Zahl kg/km
912,0
Gewicht kg/km (ca.)
1195,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892172496
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
Single 600-O schwarz 1 x 120 mm² 10898 | 22,3 | 4/0 | 1152,0 | 1545,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10898
Artikelbezeichnung
Single 600-O schwarz 1 x 120 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
22,3
AWG (ca.)
4/0
Cu-Zahl kg/km
1152,0
Gewicht kg/km (ca.)
1545,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892172519
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
Single 600-O schwarz 1 x 150 mm² 10900 | 25,0 | 250 kcmil | 1440,0 | 1750,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10900
Artikelbezeichnung
Single 600-O schwarz 1 x 150 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
25,0
AWG (ca.)
250 kcmil
Cu-Zahl kg/km
1440,0
Gewicht kg/km (ca.)
1750,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892172533
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
Single 600-O schwarz 1 x 185 mm² 10902 | 28,6 | 350 kcmil | 1776,0 | 2320,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10902
Artikelbezeichnung
Single 600-O schwarz 1 x 185 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
28,6
AWG (ca.)
350 kcmil
Cu-Zahl kg/km
1776,0
Gewicht kg/km (ca.)
2320,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892172557
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
Single 600-O schwarz 1 x 240 mm² 10904 | 31,7 | 450 kcmil | 2304,0 | 2960,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
10904
Artikelbezeichnung
Single 600-O schwarz 1 x 240 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
31,7
AWG (ca.)
450 kcmil
Cu-Zahl kg/km
2304,0
Gewicht kg/km (ca.)
2960,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892172571
Zolltarifnummer
85444995
|
Downloads Single 600-J / Single 600-O
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte