SiF rosa 1 x 120 mm²
Art.-Nr. 451511- Silikon-Einzelader
- feindrähtig
- verzinnte Litze
- erhöhte Temperaturbeständigkeit
Artikeldetails SiF rosa 1 x 120 mm²
- Art.-Nr.
- 451511
- Artikelbezeichnung
- SiF rosa 1 x 120 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 17,6
- Aderfarbe
- rosa
- AWG (ca.)
- 4/0
- Cu-Zahl kg/km
- 1152,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 1285,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 500,1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892253683
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten SiF rosa 1 x 120 mm²
Silikon-Einzelader in Anlehnung an DIN VDE 0250-1, DIN VDE 0250-502 | |
Temperaturbereich | bewegt -25°C bis +180°C nicht bewegt -60°C bis +180°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +180°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V |
Prüfspannung | 2000 V |
Durchschlagspannung | 5000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 15x Außen-Ø nicht bewegt 6x Außen-Ø |
Details SiF rosa 1 x 120 mm²
Aufbau
- Cu-Litze verzinnt, feindrähtig, 0,5 - 185 mm²: nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Litzenaufbau:
- 0,25 mm²: ca. ca. 8 x 0,2 mm
- Aderisolation: Silikon
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
Eigenschaften
- beständig gegen: Ozon, Sauerstoff, Alkohole, verdünnte Säuren, Laugen, Salzlösungen, Oxidationsmittel, hochmolekulare Öle, pflanzliche und tierische Fette, Weichmacher und Clophen, Seewasser
- halogenfrei
- hoher Flammpunkt
Prüfungen
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
- bei fester Verlegung nur in offenen, belüfteten Rohrsystemen oder Kanälen zu verlegen; ansonsten vermindern sich bei Luftabschluss in Verbindung mit Temperaturen über 90°C die mechanischen Eigenschaften von Silikon
Verwendung
- Temperaturbeständige Einzelader zum Einsatz in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, Zement-, Glas- und Keramikfabriken sowie im Flugzeug- und Schiffsbau.