SiF violett 1 x 6 mm²

Art.-Nr. 23907
  • EAC-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UKCA-Zertifizierung
  • Silikon-Einzelader
  • feindrähtig
  • verzinnte Litze
  • erhöhte Temperaturbeständigkeit
119,00 € / 100 Meter Nettopreis zzgl. Metallzuschlag Jetzt anmelden / Registrieren

Artikeldetails

Art.-Nr.
23907
Artikelbezeichnung
SiF violett 1 x 6 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
5,0
Aderfarbe
violett
AWG (ca.)
10
Cu-Zahl kg/km
58,0
Gewicht kg/km (ca.)
71,1
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892252501
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Silikon-Einzelader in Anlehnung an DIN VDE 0250-1, DIN VDE 0250-502
Temperaturbereich bewegt -25°C bis +180°C
nicht bewegt -60°C bis +180°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +180°C
Nennspannung AC U0/U 300/500 V
Prüfspannung 2000 V
Durchschlagspannung 5000 V
Mindestbiegeradius bewegt 15x Außen-Ø
nicht bewegt 6x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig, 0,5 - 185 mm²: nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Litzenaufbau:
  • 0,25 mm²: ca. ca. 8 x 0,2 mm
  • Aderisolation: Silikon
  • Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt

Eigenschaften

  • beständig gegen: Ozon, Sauerstoff, Alkohole, verdünnte Säuren, Laugen, Salzlösungen, Oxidationsmittel, hochmolekulare Öle, pflanzliche und tierische Fette, Weichmacher und Clophen, Seewasser
  • halogenfrei
  • hoher Flammpunkt
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
  • bei fester Verlegung nur in offenen, belüfteten Rohrsystemen oder Kanälen zu verlegen; ansonsten vermindern sich bei Luftabschluss in Verbindung mit Temperaturen über 90°C die mechanischen Eigenschaften von Silikon

Verwendung

  • Temperaturbeständige Einzelader zum Einsatz in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, Zement-, Glas- und Keramikfabriken sowie im Flugzeug- und Schiffsbau.
chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus