Shield Kon® Schirmanschlussverbinder
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten Shield Kon® Schirmanschlussverbinder
Temperaturbereich: | -40°C bis +125°C |
Details Shield Kon® Schirmanschlussverbinder
Aufbau
- Material: Kupfer
- Oberfläche: verzinnt
- Isolation: Polyesterfilm
Verwendung
- Schirmanschlussverbinder werden wie ein Kabelschuh aufgecrimpt. Durch die spezielle Crimptechnik mit ERG-Werkzeugen rollt sich der Verbinder um den Schirm.
- Im inneren des Verbinders befindet sich eine Einhängsellasche für den Anschlussleiter und eine Aufnahme für das Schrimkabel.
- Verarbeitungwerkzeug: ERG 740
Artikel Shield Kon® Schirmanschlussverbinder
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Farbe | 1. Schirm-Ø mm | 2. Schirm-Ø mm | 3. Schirm-Ø mm |
---|
Downloads Shield Kon® Schirmanschlussverbinder
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte