

Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU
Technische Daten Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU
Temperaturbereich | bis +120°C |
Details Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU
Aufbau
- Hülse: Kupfer gemäß DIN EN 13600
- Oberfläche: galvanisch verzinnt
Hinweise
- Kupferberechnung gemäß AGB´s
Verwendung
- Unisolierte, gerade Rohrkabelschuhe in Ringausführung.
Alle Artikel Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU
Artikelbezeichnung
Art.-Nr
|
Querschnitt mm² | Durchmesser der Bohrung mm | Innendurchmesser Litzenaufnahme mm | Breite Flansch mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU 0,75-3 907303 | 0,75 | 3,2 | 1,4 | 6,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
907303
Artikelbezeichnung
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU 0,75-3
Querschnitt mm²
0,75
Durchmesser der Bohrung mm
3,2
Innendurchmesser Litzenaufnahme mm
1,4
Breite Flansch mm
6,5
Länge bis Mitte der Bohrung mm
12,5
Gewicht ca. kg/1000 St.
0,7
VPE/St.
100
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892422928
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU 0,75-4 907304 | 0,75 | 4,3 | 1,4 | 8,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
907304
Artikelbezeichnung
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU 0,75-4
Querschnitt mm²
0,75
Durchmesser der Bohrung mm
4,3
Innendurchmesser Litzenaufnahme mm
1,4
Breite Flansch mm
8,5
Länge bis Mitte der Bohrung mm
14
Gewicht ca. kg/1000 St.
0,8
VPE/St.
100
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892422935
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU 0,75-5 907305 | 0,75 | 5,3 | 1,4 | 10 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
907305
Artikelbezeichnung
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU 0,75-5
Querschnitt mm²
0,75
Durchmesser der Bohrung mm
5,3
Innendurchmesser Litzenaufnahme mm
1,4
Breite Flansch mm
10
Länge bis Mitte der Bohrung mm
15
Gewicht ca. kg/1000 St.
1
VPE/St.
100
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892422942
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU 1,5-3 907306 | 1,5 | 3,2 | 1,9 | 6,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
907306
Artikelbezeichnung
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU 1,5-3
Querschnitt mm²
1,5
Durchmesser der Bohrung mm
3,2
Innendurchmesser Litzenaufnahme mm
1,9
Breite Flansch mm
6,5
Länge bis Mitte der Bohrung mm
14
Gewicht ca. kg/1000 St.
1,2
VPE/St.
100
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892422959
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU 1,5-4 907307 | 1,5 | 4,3 | 1,9 | 8,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
907307
Artikelbezeichnung
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU 1,5-4
Querschnitt mm²
1,5
Durchmesser der Bohrung mm
4,3
Innendurchmesser Litzenaufnahme mm
1,9
Breite Flansch mm
8,5
Länge bis Mitte der Bohrung mm
15
Gewicht ca. kg/1000 St.
1,4
VPE/St.
100
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892422966
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU 1,5-6 907309 | 1,5 | 6,4 | 1,9 | 11 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
907309
Artikelbezeichnung
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU 1,5-6
Querschnitt mm²
1,5
Durchmesser der Bohrung mm
6,4
Innendurchmesser Litzenaufnahme mm
1,9
Breite Flansch mm
11
Länge bis Mitte der Bohrung mm
18
Gewicht ca. kg/1000 St.
1,7
VPE/St.
100
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892422980
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU 2,5-5 907311 | 2,5 | 5,3 | 2,4 | 10 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
907311
Artikelbezeichnung
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU 2,5-5
Querschnitt mm²
2,5
Durchmesser der Bohrung mm
5,3
Innendurchmesser Litzenaufnahme mm
2,4
Breite Flansch mm
10
Länge bis Mitte der Bohrung mm
16
Gewicht ca. kg/1000 St.
1,8
VPE/St.
100
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892423000
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU 2,5-6 907312 | 2,5 | 6,4 | 2,4 | 11 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
907312
Artikelbezeichnung
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU 2,5-6
Querschnitt mm²
2,5
Durchmesser der Bohrung mm
6,4
Innendurchmesser Litzenaufnahme mm
2,4
Breite Flansch mm
11
Länge bis Mitte der Bohrung mm
18
Gewicht ca. kg/1000 St.
1,9
VPE/St.
100
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892423017
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU 2,5-8 907313 | 2,5 | 8,4 | 2,4 | 13 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
907313
Artikelbezeichnung
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU 2,5-8
Querschnitt mm²
2,5
Durchmesser der Bohrung mm
8,4
Innendurchmesser Litzenaufnahme mm
2,4
Breite Flansch mm
13
Länge bis Mitte der Bohrung mm
20
Gewicht ca. kg/1000 St.
2,2
VPE/St.
100
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892423024
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU 4-4 907314 | 4 | 4,3 | 3 | 8,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
907314
Artikelbezeichnung
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU 4-4
Querschnitt mm²
4
Durchmesser der Bohrung mm
4,3
Innendurchmesser Litzenaufnahme mm
3
Breite Flansch mm
8,5
Länge bis Mitte der Bohrung mm
17
Gewicht ca. kg/1000 St.
2,2
VPE/St.
100
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892423031
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU 4-5 907315 | 4 | 5,3 | 3 | 10 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
907315
Artikelbezeichnung
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU 4-5
Querschnitt mm²
4
Durchmesser der Bohrung mm
5,3
Innendurchmesser Litzenaufnahme mm
3
Breite Flansch mm
10
Länge bis Mitte der Bohrung mm
18
Gewicht ca. kg/1000 St.
2,4
VPE/St.
100
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892423048
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU 4-6 907316 | 4 | 6,3 | 3 | 11 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
907316
Artikelbezeichnung
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU 4-6
Querschnitt mm²
4
Durchmesser der Bohrung mm
6,3
Innendurchmesser Litzenaufnahme mm
3
Breite Flansch mm
11
Länge bis Mitte der Bohrung mm
20
Gewicht ca. kg/1000 St.
2,6
VPE/St.
100
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892423055
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU 4-8 907317 | 4 | 8,4 | 3 | 14 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
907317
Artikelbezeichnung
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU 4-8
Querschnitt mm²
4
Durchmesser der Bohrung mm
8,4
Innendurchmesser Litzenaufnahme mm
3
Breite Flansch mm
14
Länge bis Mitte der Bohrung mm
22
Gewicht ca. kg/1000 St.
3
VPE/St.
100
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892423062
Zolltarifnummer
85369010
|
||||||
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU 300-16 907397 | 300 | 17 | 24 | 44 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
907397
Artikelbezeichnung
Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU 300-16
Querschnitt mm²
300
Durchmesser der Bohrung mm
17
Innendurchmesser Litzenaufnahme mm
24
Breite Flansch mm
44
Länge bis Mitte der Bohrung mm
85
Gewicht ca. kg/1000 St.
219,4
VPE/St.
20
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892423864
Zolltarifnummer
85369010
|