RE-2Y(St)Yv PiMF

  • EAC-Zertifizierung
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • Rechnerkabel
  • verstärkter Außenmantel
  • PiMF: Paar in MetallFolie
  • Beilitze im Gesamtschirm
  • zur Verwendung im Freien
  • mit blauem Außenmantel: für eigensichere Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen
Ab 144,00 € / 100 Meter Nettopreis zzgl. Metallzuschlag Jetzt anmelden / Registrieren

Technische Daten

Rechnerkabel in Anlehnung an DIN VDE 0819-7 / DIN EN 50288-79
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C
nicht bewegt -40°C bis +70°C
Betriebsspitzenspannung 300 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 2000 V
Prüfspannung Ader/Schirm 1000 V
Leiterwiderstand bei 20°C 0,5 mm²: max. 39,2 Ohm/km
1,3 mm²: max. 14,2 Ohm/km
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz
0,5 mm²: ca. 75 pF/m
1,3 mm²: ca. 100 pF/m
Nebensprechdämpfung bei 60 kHz, 1,02 dB
(Richtwert)
Induktivität ca. 0,75 mH/km
Mindestbiegeradius bewegt 15x Außen-Ø
nicht bewegt 7,5x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, mehrdrähtig
  • Litzenaufbau:
  • 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
  • 1,3 mm²: 7 x 0,49 mm
  • Aderisolation: PE
  • Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
  • a-Ader = schwarz; b-Ader = weiß
  • mit fortlaufender Nummerierung 1/1, 2/2, usw.
  • x = ohne Schutzleiter
  • Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt
  • Folienbewicklung der Paare
  • Beidraht je Paar, Cu-verzinnt, Durchmesser: 0,6 mm
  • Schirmelement: Paare, kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St), Überlappung ca. 25%
  • Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Bei mehrpaariger Ausführung: Kommunikationsader, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Aderisolation: PE, Aderkennzeichnung: orange
  • Folienbewicklung
  • Beilauflitze, Cu-verzinnt, mehrdrähtig (0,5 mm² = 7 x 0,3 mm)
  • Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St), Überlappung ca. 25%
  • Außenmantel: PVC, verstärkt (v)
  • Mantelfarbe: siehe Datenblatt
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • zur Verwendung im Freien
  • erdverlegbar
  • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • PiMF: Paar in MetallFolie
  • niedrige Dämpfungen und niedrige Betriebskapazitäten ermöglichen große Übertragungsstrecken und kurze Impulsanstiegszeiten

Prüfungen

  • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Zertifizierungen und Zulassungen:
  • EAC

Hinweise

  • Cu-Zahl einschließlich PiMF-Beidrähte, Cu-Beilauflitze und Kommunikationsader
  • mit blauem Mantel für die Errichtung eigensicherer Anlagen (Zündschutzart -i-) in explosionsgefährdeten Bereichen entsprechend DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, Abschnitt 16.2.2

Verwendung

  • Rechnerkabel werden in der Datenverarbeitung und Prozesssteuerung eingesetzt. Die Einzelabschirmung der Paare gewährleistet gute Nebensprechdämpfungswerte. Bei fester Verlegung für die Verwendung in trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Erdreich geeignet.

Alle Artikel RE-2Y(St)Yv PiMF

Filter / Sortierung

Aderzahl
Anzahl Paare
Nennquerschnitt (mm²)
Außendurchmesser
Mantelfarbe
Eigenschaften
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Mantelfarbe Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km
RE-2Y(St)Yv PiMF BLACK 2 x 2 x 0,5 mm² 20115 schwarz (RAL 9005) 10,5 20 35,0 zum Artikel
RE-2Y(St)Yv PiMF BLACK 4 x 2 x 0,5 mm² 20116 schwarz (RAL 9005) 11,8 20 60,0 zum Artikel
RE-2Y(St)Yv PiMF BLACK 6 x 2 x 0,5 mm² 21535 schwarz (RAL 9005) 13,8 20 82,0 zum Artikel
RE-2Y(St)Yv PiMF BLACK 8 x 2 x 0,5 mm² 20117 schwarz (RAL 9005) 14,8 20 121,0 zum Artikel
RE-2Y(St)Yv PiMF BLACK 10 x 2 x 0,5 mm² 20118 schwarz (RAL 9005) 17,1 20 136,0 zum Artikel
RE-2Y(St)Yv PiMF BLACK 12 x 2 x 0,5 mm² 20119 schwarz (RAL 9005) 17,1 20 161,0 zum Artikel
RE-2Y(St)Yv PiMF BLACK 16 x 2 x 0,5 mm² 20120 schwarz (RAL 9005) 19,4 20 212,0 zum Artikel
RE-2Y(St)Yv PiMF BLACK 20 x 2 x 0,5 mm² 20121 schwarz (RAL 9005) 21,3 20 262,0 zum Artikel
RE-2Y(St)Yv PiMF BLACK 24 x 2 x 0,5 mm² 20122 schwarz (RAL 9005) 23,0 20 313,0 zum Artikel
RE-2Y(St)Yv PiMF BLACK 36 x 2 x 0,5 mm² 20123 schwarz (RAL 9005) 27,3 20 465,0 zum Artikel
RE-2Y(St)Yv PiMF BLACK 48 x 2 x 0,5 mm² 20124 schwarz (RAL 9005) 31,1 20 616,0 zum Artikel
RE-2Y(St)Yv PiMF BLACK 2 x 2 x 1,3 mm² 20133 schwarz (RAL 9005) 12,6 68,0 zum Artikel
RE-2Y(St)Yv PiMF BLACK 4 x 2 x 1,3 mm² 20134 schwarz (RAL 9005) 14,4 124,0 zum Artikel
RE-2Y(St)Yv PiMF BLACK 6 x 2 x 1,3 mm² 21536 schwarz (RAL 9005) 17,0 178,0 zum Artikel
RE-2Y(St)Yv PiMF BLACK 8 x 2 x 1,3 mm² 20135 schwarz (RAL 9005) 18,3 239,0 zum Artikel
RE-2Y(St)Yv PiMF BLACK 12 x 2 x 1,3 mm² 20136 schwarz (RAL 9005) 21,3 353,0 zum Artikel
RE-2Y(St)Yv PiMF BLACK 16 x 2 x 1,3 mm² 20137 schwarz (RAL 9005) 24,8 468,0 zum Artikel
RE-2Y(St)Yv PiMF BLACK 24 x 2 x 1,3 mm² 20138 schwarz (RAL 9005) 29,6 697,0 zum Artikel
RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 2 x 2 x 0,5 mm² 21537 blau (RAL 5015) 10,5 20 35,0 zum Artikel
RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 4 x 2 x 0,5 mm² 21538 blau (RAL 5015) 11,8 20 60,0 zum Artikel
RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 6 x 2 x 0,5 mm² 21539 blau (RAL 5015) 13,8 20 82,0 zum Artikel
RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 8 x 2 x 0,5 mm² 21540 blau (RAL 5015) 14,8 20 121,0 zum Artikel
RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 10 x 2 x 0,5 mm² 21541 blau (RAL 5015) 17,1 20 136,0 zum Artikel
RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 12 x 2 x 0,5 mm² 21542 blau (RAL 5015) 17,1 20 161,0 zum Artikel
RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 16 x 2 x 0,5 mm² 21543 blau (RAL 5015) 19,4 20 212,0 zum Artikel
RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 20 x 2 x 0,5 mm² 21544 blau (RAL 5015) 21,3 20 262,0 zum Artikel
RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 24 x 2 x 0,5 mm² 21545 blau (RAL 5015) 23,0 20 313,0 zum Artikel
RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 36 x 2 x 0,5 mm² 21546 blau (RAL 5015) 27,3 20 465,0 zum Artikel
RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 48 x 2 x 0,5 mm² 21547 blau (RAL 5015) 31,1 20 616,0 zum Artikel
RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 2 x 2 x 1,3 mm² 21548 blau (RAL 5015) 12,6 68,0 zum Artikel
RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 4 x 2 x 1,3 mm² 21549 blau (RAL 5015) 14,4 124,0 zum Artikel
RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 6 x 2 x 1,3 mm² 21550 blau (RAL 5015) 17,0 178,0 zum Artikel
RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 8 x 2 x 1,3 mm² 21551 blau (RAL 5015) 18,3 239,0 zum Artikel
RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 12 x 2 x 1,3 mm² 21552 blau (RAL 5015) 21,3 353,0 zum Artikel
RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 16 x 2 x 1,3 mm² 21553 blau (RAL 5015) 24,8 468,0 zum Artikel
RE-2Y(St)Yv PiMF BLUE 24 x 2 x 1,3 mm² 21554 blau (RAL 5015) 29,6 697,0 zum Artikel

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus