RD-Y(St)Yv
- Leittechnikkabel
- verstärkter Außenmantel
- mit Beilauflitze
- zur Verwendung im Freien
- erdverlegbar
Technische Daten RD-Y(St)Yv
PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +50°C nicht bewegt -30°C bis +70°C |
Betriebsspitzenspannung | 600 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | max. 39,2 Ohm/km |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz 2 - 4 Paare: ca. 120 pF/m 8 - 96 Paare: ca. 100 pF/m |
Kapazitive Kopplung k1 | bei 800 Hz, max. 200 pF/100m; 20% der Werte, mindestens jedoch ein Wert, dürfen bis 400 pF/100m betragen |
Wellenwiderstand | bei 1 kHz, 370 Ohm, bei 10 kHz, 130 Ohm, (Richtwert) |
Leitungsdämpfung | bei 1 kHz, 1,2 dB/km bei 10 kHz, 3,0 dB/km (Richtwert) |
Nebensprechdämpfung | bei 10 kHz, 60,00 dB (Richtwert) |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 10x Außen-Ø |
Details RD-Y(St)Yv
Aufbau
- Cu-Litze blank, mehrdrähtig
- Litzenaufbau:
- 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
- Aderisolation: semirigid PVC
- Aderkennzeichnung: farbig, je Bündel:
- Paar-Nr. 1: a-Ader = blau; b-Ader = rot
- Paar-Nr. 2: a-Ader = grau; b-Ader = gelb
- Paar-Nr. 3: a-Ader = grün; b-Ader = braun
- Paar-Nr. 4: a-Ader = weiß; b-Ader = schwarz
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt, 4 Paare mit optimalen Schlaglängen zu Bündeln verseilt, Bündel mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Bündelkennzeichnung: ziffernbedruckter Kunststoffwendel
- Beilauflitze, Cu-verzinnt, mehrdrähtig (0,5 mm² = 7 x 0,3 mm)
- Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St), Überlappung ca. 25%
- Außenmantel: PVC, verstärkt (v)
- Mantelfarbe: grau (RAL 7032)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- erdverlegbar
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Paarverseilung mit kurzen, unterschiedlichen Schlaglängen innerhalb eines Bündels führt zu guten Nebensprechdämpfungswerten
Prüfungen
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
- 2-paarige Leitungen: Adern zum Sternvierer verseilt
Verwendung
- Leittechnikkabel-RD werden in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sowie in Leitständen von Industrieanlagen eingesetzt. Die Kabel dienen zur Übertragung analoger und digitaler Signale bis zu einer Frequenz von etwa 10 kHz; für die feste Verlegung innerhalb von Gebäuden, im Freien und im Erdreich geeignet.
Alle Artikel RD-Y(St)Yv
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Außen-Ø mm (ca.) | AWG (ca.) | Cu-Zahl kg/km | Gewicht kg/km (ca.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RD-Y(St)Yv grau 2 x 2 x 0,5 mm² 20160 | 7,8 | 20 | 25,0 | 82,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20160
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)Yv grau 2 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,8
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
25,0
Gewicht kg/km (ca.)
82,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100345
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-Y(St)Yv grau 4 x 2 x 0,5 mm² 20161 | 9,7 | 20 | 45,0 | 125,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20161
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)Yv grau 4 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,7
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
45,0
Gewicht kg/km (ca.)
125,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100352
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-Y(St)Yv grau 8 x 2 x 0,5 mm² 20162 | 12,9 | 20 | 85,0 | 205,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20162
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)Yv grau 8 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,9
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
85,0
Gewicht kg/km (ca.)
205,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100369
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-Y(St)Yv grau 12 x 2 x 0,5 mm² 20163 | 13,6 | 20 | 125,0 | 259,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20163
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)Yv grau 12 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,6
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
125,0
Gewicht kg/km (ca.)
259,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100376
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-Y(St)Yv grau 16 x 2 x 0,5 mm² 20164 | 14,7 | 20 | 165,0 | 318,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20164
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)Yv grau 16 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,7
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
165,0
Gewicht kg/km (ca.)
318,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
50,100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100383
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-Y(St)Yv grau 24 x 2 x 0,5 mm² 20165 | 17,2 | 20 | 245,0 | 438,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20165
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)Yv grau 24 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,2
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
245,0
Gewicht kg/km (ca.)
438,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100390
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-Y(St)Yv grau 32 x 2 x 0,5 mm² 20166 | 21,6 | 20 | 325,0 | 583,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20166
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)Yv grau 32 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
21,6
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
325,0
Gewicht kg/km (ca.)
583,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100406
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-Y(St)Yv grau 48 x 2 x 0,5 mm² 20167 | 22,7 | 20 | 485,0 | 788,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20167
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)Yv grau 48 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
22,7
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
485,0
Gewicht kg/km (ca.)
788,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100413
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-Y(St)Yv grau 96 x 2 x 0,5 mm² 20168 | 35,5 | 20 | 965,0 | 1300,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20168
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)Yv grau 96 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
35,5
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
965,0
Gewicht kg/km (ca.)
1300,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100420
Zolltarifnummer
85444995
|
Downloads RD-Y(St)Yv
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte