RD-Y(St)YY
- Leittechnikkabel
- doppelter Außenmantel
- Maxi-Termi-Point®-fähig
- zur Verwendung im Freien
- erdverlegbar
Technische Daten RD-Y(St)YY
PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +50°C nicht bewegt -30°C bis +70°C |
Betriebsspitzenspannung | 600 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | max. 39,2 Ohm/km |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz 2 - 4 Paare: ca. 120 pF/m 8 - 96 Paare: ca. 100 pF/m |
Kapazitive Kopplung k1 | bei 800 Hz, max. 200 pF/100m; 20% der Werte, mindestens jedoch ein Wert, dürfen bis 400 pF/100m betragen |
Wellenwiderstand | bei 1 kHz, 370 Ohm, bei 10 kHz, 130 Ohm, (Richtwert) |
Leitungsdämpfung | bei 1 kHz, 1,2 dB/km bei 10 kHz, 3,0 dB/km (Richtwert) |
Nebensprechdämpfung | bei 10 kHz, 60,00 dB (Richtwert) |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 10x Außen-Ø |
Details RD-Y(St)YY
Aufbau
- Cu-Litze blank, mehrdrähtig
- Litzenaufbau:
- 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
- Aderisolation: semirigid PVC
- Aderkennzeichnung: farbig, je Bündel:
- Paar-Nr. 1: a-Ader = blau; b-Ader = rot
- Paar-Nr. 2: a-Ader = grau; b-Ader = gelb
- Paar-Nr. 3: a-Ader = grün; b-Ader = braun
- Paar-Nr. 4: a-Ader = weiß; b-Ader = schwarz
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt, 4 Paare mit optimalen Schlaglängen zu Bündeln verseilt, Bündel mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Bündelkennzeichnung: ziffernbedruckter Kunststoffwendel
- Beilauflitze, Cu-verzinnt, mehrdrähtig (0,5 mm² = 7 x 0,3 mm)
- Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St), Überlappung ca. 25%
- Außenmantel: PVC, doppelt (YY)
- Mantelfarbe: grau (RAL 7032)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- erdverlegbar
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Paarverseilung mit kurzen, unterschiedlichen Schlaglängen innerhalb eines Bündels führt zu guten Nebensprechdämpfungswerten
Prüfungen
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
- 2-paarige Leitungen: Adern zum Sternvierer verseilt
- Maxi-Termi-Point® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma AMP
Verwendung
- Leittechnikkabel-RD werden in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sowie in Leitständen von Industrieanlagen eingesetzt. Die Kabel dienen zur Übertragung analoger und digitaler Signale bis zu einer Frequenz von etwa 10 kHz; für die feste Verlegung innerhalb von Gebäuden, im Freien und im Erdreich geeignet.
Alle Artikel RD-Y(St)YY
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Außen-Ø mm (ca.) | AWG (ca.) | Cu-Zahl kg/km | Gewicht kg/km (ca.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RD-Y(St)YY grau 2 x 2 x 0,5 mm² 20180 | 8,4 | 20 | 25,0 | 93,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20180
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)YY grau 2 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,4
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
25,0
Gewicht kg/km (ca.)
93,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100437
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-Y(St)YY grau 4 x 2 x 0,5 mm² 20181 | 10,3 | 20 | 45,0 | 139,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20181
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)YY grau 4 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,3
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
45,0
Gewicht kg/km (ca.)
139,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100444
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-Y(St)YY grau 8 x 2 x 0,5 mm² 20182 | 13,5 | 20 | 85,0 | 223,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20182
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)YY grau 8 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,5
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
85,0
Gewicht kg/km (ca.)
223,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100451
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-Y(St)YY grau 12 x 2 x 0,5 mm² 20183 | 14,2 | 20 | 125,0 | 279,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20183
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)YY grau 12 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,2
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
125,0
Gewicht kg/km (ca.)
279,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100468
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-Y(St)YY grau 16 x 2 x 0,5 mm² 20184 | 15,7 | 20 | 165,0 | 354,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20184
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)YY grau 16 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,7
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
165,0
Gewicht kg/km (ca.)
354,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100475
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-Y(St)YY grau 24 x 2 x 0,5 mm² 20185 | 18,2 | 20 | 245,0 | 480,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20185
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)YY grau 24 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
18,2
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
245,0
Gewicht kg/km (ca.)
480,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100482
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-Y(St)YY grau 32 x 2 x 0,5 mm² 20186 | 23,0 | 20 | 325,0 | 657,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20186
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)YY grau 32 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
23,0
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
325,0
Gewicht kg/km (ca.)
657,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100499
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-Y(St)YY grau 48 x 2 x 0,5 mm² 20187 | 24,1 | 20 | 485,0 | 866,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20187
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)YY grau 48 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
24,1
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
485,0
Gewicht kg/km (ca.)
866,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100505
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-Y(St)YY grau 96 x 2 x 0,5 mm² 20188 | 36,5 | 20 | 965,0 | 1450,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20188
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)YY grau 96 x 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
36,5
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
965,0
Gewicht kg/km (ca.)
1450,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100512
Zolltarifnummer
85444995
|