RD-Y(St)Y
- Leittechnikkabel
- mit Beidraht
- mit blauem Außenmantel: für eigensichere Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen
Technische Daten RD-Y(St)Y
PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +50°C nicht bewegt -30°C bis +70°C |
Betriebsspitzenspannung | 600 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | max. 39,2 Ohm/km |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz 2 - 4 Paare: ca. 120 pF/m 8 - 96 Paare: ca. 100 pF/m |
Kapazitive Kopplung k1 | bei 800 Hz, max. 200 pF/100m; 20% der Werte, mindestens jedoch ein Wert, dürfen bis 400 pF/100m betragen |
Wellenwiderstand | bei 1 kHz, 370 Ohm, bei 10 kHz, 130 Ohm, (Richtwert) |
Leitungsdämpfung | bei 1 kHz, 1,2 dB/km bei 10 kHz, 3,0 dB/km (Richtwert) |
Nebensprechdämpfung | bei 10 kHz, 60,00 dB (Richtwert) |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt 7,5x Außen-Ø |
Details RD-Y(St)Y
Aufbau
- Cu-Litze blank, mehrdrähtig
- Litzenaufbau:
- 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
- Aderisolation: semirigid PVC
- Aderkennzeichnung: farbig, je Bündel:
- Paar-Nr. 1: a-Ader = blau; b-Ader = rot
- Paar-Nr. 2: a-Ader = grau; b-Ader = gelb
- Paar-Nr. 3: a-Ader = grün; b-Ader = braun
- Paar-Nr. 4: a-Ader = weiß; b-Ader = schwarz
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt, 4 Paare mit optimalen Schlaglängen zu Bündeln verseilt, Bündel mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Bündelkennzeichnung: ziffernbedruckter Kunststoffwendel
- Beilauflitze, Cu-verzinnt, mehrdrähtig (0,5 mm² = 7 x 0,3 mm)
- Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St), Überlappung ca. 25%
- Außenmantel: PVC
- Mantelfarbe: siehe Datenblatt
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Paarverseilung mit kurzen, unterschiedlichen Schlaglängen innerhalb eines Bündels führt zu guten Nebensprechdämpfungswerten
Prüfungen
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
- 2-paarige Leitungen: Adern zum Sternvierer verseilt
- mit blauem Mantel für die Errichtung eigensicherer Anlagen (Zündschutzart -i-) in explosionsgefährdeten Bereichen entsprechend DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, Abschnitt 16.2.2
Verwendung
- Leittechnikkabel-RD werden in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sowie in Leitständen von Industrieanlagen eingesetzt. Die Kabel dienen zur Übertragung analoger und digitaler Signale bis zu einer Frequenz von etwa 10 kHz. Geeignet für die feste Verlegung nur innerhalb von Gebäuden.
Alle Artikel RD-Y(St)Y
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Mantelfarbe | Außen-Ø mm (ca.) | AWG (ca.) | Cu-Zahl kg/km | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RD-Y(St)Y GREY 2 x 2 x 0,5 mm² 20140 | grau (RAL 7032) | 6,2 | 20 | 25,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20140
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)Y GREY 2 x 2 x 0,5 mm²
Mantelfarbe
grau (RAL 7032)
Außen-Ø mm (ca.)
6,2
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
25,0
Gewicht kg/km (ca.)
61,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100161
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-Y(St)Y GREY 4 x 2 x 0,5 mm² 20141 | grau (RAL 7032) | 8,3 | 20 | 45,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20141
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)Y GREY 4 x 2 x 0,5 mm²
Mantelfarbe
grau (RAL 7032)
Außen-Ø mm (ca.)
8,3
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
45,0
Gewicht kg/km (ca.)
96,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100178
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-Y(St)Y GREY 8 x 2 x 0,5 mm² 20142 | grau (RAL 7032) | 11,3 | 20 | 85,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20142
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)Y GREY 8 x 2 x 0,5 mm²
Mantelfarbe
grau (RAL 7032)
Außen-Ø mm (ca.)
11,3
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
85,0
Gewicht kg/km (ca.)
160,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100185
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-Y(St)Y GREY 12 x 2 x 0,5 mm² 20143 | grau (RAL 7032) | 12,1 | 20 | 125,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20143
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)Y GREY 12 x 2 x 0,5 mm²
Mantelfarbe
grau (RAL 7032)
Außen-Ø mm (ca.)
12,1
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
125,0
Gewicht kg/km (ca.)
210,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100192
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-Y(St)Y GREY 16 x 2 x 0,5 mm² 20144 | grau (RAL 7032) | 13,5 | 20 | 165,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20144
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)Y GREY 16 x 2 x 0,5 mm²
Mantelfarbe
grau (RAL 7032)
Außen-Ø mm (ca.)
13,5
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
165,0
Gewicht kg/km (ca.)
282,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100208
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-Y(St)Y GREY 24 x 2 x 0,5 mm² 20145 | grau (RAL 7032) | 16,0 | 20 | 245,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20145
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)Y GREY 24 x 2 x 0,5 mm²
Mantelfarbe
grau (RAL 7032)
Außen-Ø mm (ca.)
16,0
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
245,0
Gewicht kg/km (ca.)
330,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100215
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-Y(St)Y GREY 32 x 2 x 0,5 mm² 20146 | grau (RAL 7032) | 19,0 | 20 | 325,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20146
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)Y GREY 32 x 2 x 0,5 mm²
Mantelfarbe
grau (RAL 7032)
Außen-Ø mm (ca.)
19,0
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
325,0
Gewicht kg/km (ca.)
530,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100222
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-Y(St)Y GREY 48 x 2 x 0,5 mm² 20147 | grau (RAL 7032) | 22,0 | 20 | 485,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20147
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)Y GREY 48 x 2 x 0,5 mm²
Mantelfarbe
grau (RAL 7032)
Außen-Ø mm (ca.)
22,0
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
485,0
Gewicht kg/km (ca.)
730,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100239
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-Y(St)Y GREY 96 x 2 x 0,5 mm² 20148 | grau (RAL 7032) | 31,5 | 20 | 965,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20148
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)Y GREY 96 x 2 x 0,5 mm²
Mantelfarbe
grau (RAL 7032)
Außen-Ø mm (ca.)
31,5
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
965,0
Gewicht kg/km (ca.)
1400,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100246
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-Y(St)Y BLUE 2 x 2 x 0,5 mm² 20189 | blau (RAL 5015) | 6,2 | 20 | 25,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20189
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)Y BLUE 2 x 2 x 0,5 mm²
Mantelfarbe
blau (RAL 5015)
Außen-Ø mm (ca.)
6,2
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
25,0
Gewicht kg/km (ca.)
61,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100253
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-Y(St)Y BLUE 4 x 2 x 0,5 mm² 20190 | blau (RAL 5015) | 8,3 | 20 | 45,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20190
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)Y BLUE 4 x 2 x 0,5 mm²
Mantelfarbe
blau (RAL 5015)
Außen-Ø mm (ca.)
8,3
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
45,0
Gewicht kg/km (ca.)
96,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100260
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-Y(St)Y BLUE 8 x 2 x 0,5 mm² 20191 | blau (RAL 5015) | 11,3 | 20 | 85,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20191
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)Y BLUE 8 x 2 x 0,5 mm²
Mantelfarbe
blau (RAL 5015)
Außen-Ø mm (ca.)
11,3
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
85,0
Gewicht kg/km (ca.)
160,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100277
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-Y(St)Y BLUE 12 x 2 x 0,5 mm² 20192 | blau (RAL 5015) | 12,1 | 20 | 125,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20192
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)Y BLUE 12 x 2 x 0,5 mm²
Mantelfarbe
blau (RAL 5015)
Außen-Ø mm (ca.)
12,1
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
125,0
Gewicht kg/km (ca.)
210,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100284
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-Y(St)Y BLUE 16 x 2 x 0,5 mm² 20193 | blau (RAL 5015) | 13,5 | 20 | 165,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20193
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)Y BLUE 16 x 2 x 0,5 mm²
Mantelfarbe
blau (RAL 5015)
Außen-Ø mm (ca.)
13,5
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
165,0
Gewicht kg/km (ca.)
282,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100291
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-Y(St)Y BLUE 24 x 2 x 0,5 mm² 20194 | blau (RAL 5015) | 16,0 | 20 | 245,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20194
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)Y BLUE 24 x 2 x 0,5 mm²
Mantelfarbe
blau (RAL 5015)
Außen-Ø mm (ca.)
16,0
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
245,0
Gewicht kg/km (ca.)
330,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100307
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-Y(St)Y BLUE 32 x 2 x 0,5 mm² 20195 | blau (RAL 5015) | 19,0 | 20 | 325,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20195
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)Y BLUE 32 x 2 x 0,5 mm²
Mantelfarbe
blau (RAL 5015)
Außen-Ø mm (ca.)
19,0
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
325,0
Gewicht kg/km (ca.)
530,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100314
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-Y(St)Y BLUE 48 x 2 x 0,5 mm² 20196 | blau (RAL 5015) | 22,0 | 20 | 485,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20196
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)Y BLUE 48 x 2 x 0,5 mm²
Mantelfarbe
blau (RAL 5015)
Außen-Ø mm (ca.)
22,0
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
485,0
Gewicht kg/km (ca.)
730,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100321
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
RD-Y(St)Y BLUE 96 x 2 x 0,5 mm² 20197 | blau (RAL 5015) | 31,5 | 20 | 965,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
20197
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)Y BLUE 96 x 2 x 0,5 mm²
Mantelfarbe
blau (RAL 5015)
Außen-Ø mm (ca.)
31,5
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
965,0
Gewicht kg/km (ca.)
1400,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100338
Zolltarifnummer
85444995
|
Downloads RD-Y(St)Y
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte