RD-H(St)H grau 96 x 2 x 1 mm²

Art.-Nr. 20232
  • EAC-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • product.icon.logo_ukca
  • Leittechnikkabel
  • halogenfrei
  • mit Beilauflitze

Artikeldetails

Art.-Nr.
20232
Artikelbezeichnung
RD-H(St)H grau 96 x 2 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
47,0
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
2016,0
Gewicht kg/km (ca.)
2970,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892101878
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Datenkabel in Anlehnung an DIN VDE 0815
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C
nicht bewegt -30°C bis +70°C
Betriebsspitzenspannung 225 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 500 V
Prüfspannung Ader/Schirm 2000 V
Leiterwiderstand bei 20°C 0,5 mm²: max. 39,2 Ohm/km
1 mm²: max. 18,4 Ohm/km
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz
2 - 4 Paare: ca. 120 pF/m
8 - 96 Paare: ca. 100 pF/m
Kapazitive Kopplung k1 bei 800 Hz, max. 200 pF/100m; 20% der Werte, mindestens jedoch ein Wert, dürfen bis 400 pF/100m betragen
Wellenwiderstand bei 1 kHz
0,5 mm²: 450 Ohm
1 mm²: 320 Ohm
(Richtwert)
Leitungsdämpfung bei 1 kHz
0,5 mm²: 1,2 dB/km
1 mm²: 0,9 dB/km
(Richtwert)
Nebensprechdämpfung bei 10 kHz, 60,00 dB
(Richtwert)
Mindestbiegeradius nicht bewegt 7,5x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, mehrdrähtig
  • Litzenaufbau:
  • 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
  • 1 mm²: 7 x 0,43 mm
  • Aderisolation: halogenfreies Polymer
  • Aderkennzeichnung: farbig, je Bündel:
  • Paar-Nr. 1: a-Ader = blau; b-Ader = rot
  • Paar-Nr. 2: a-Ader = grau; b-Ader = gelb
  • Paar-Nr. 3: a-Ader = grün; b-Ader = braun
  • Paar-Nr. 4: a-Ader = weiß; b-Ader = schwarz
  • Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt, 4 Paare mit optimalen Schlaglängen zu Bündeln verseilt, Bündel mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Bündelkennzeichnung: ziffernbedruckter Kunststoffwendel
  • Folienbewicklung
  • Beilauflitze, Cu-verzinnt, mehrdrähtig (0,5 mm² = 7 x 0,3 mm)
  • Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St), Überlappung ca. 25%
  • Außenmantel: halogenfreies Polymer
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7032)

Eigenschaften

  • halogenfrei
  • Paarverseilung mit kurzen, unterschiedlichen Schlaglängen innerhalb eines Bündels führt zu guten Nebensprechdämpfungswerten

Prüfungen

  • Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
  • Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
  • Zertifizierungen und Zulassungen:
  • EAC

Hinweise

  • 2-paarige Kabel: Adern zum Sternvierer verseilt

Verwendung

  • Halogenfreie Datenübertragungskabel dienen in der Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik zur Übertragung von digitalen und analogen Signalen bis zu 10 kHz. Diese Kabel werden innerhalb von Gebäuden verwendet, im Freien jedoch nicht ohne UV-Schutz.
chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus