RD-H(St)H grau 32 x 2 x 1 mm²
Art.-Nr. 20225- Leittechnikkabel
- halogenfrei
- mit Beilauflitze
Anzahl | Preis |
---|---|
Ab 1 M | 1.617,00 € / 100 M |
Artikeldetails RD-H(St)H grau 32 x 2 x 1 mm²
- Art.-Nr.
- 20225
- Artikelbezeichnung
- RD-H(St)H grau 32 x 2 x 1 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 29,0
- AWG (ca.)
- 18
- Cu-Zahl kg/km
- 674,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 1080,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 100
- VPE/m
- 500,1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892101809
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten RD-H(St)H grau 32 x 2 x 1 mm²
Datenkabel in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +50°C nicht bewegt -30°C bis +70°C |
Betriebsspitzenspannung | 225 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 500 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | 0,5 mm²: max. 39,2 Ohm/km 1 mm²: max. 18,4 Ohm/km |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz 2 - 4 Paare: ca. 120 pF/m 8 - 96 Paare: ca. 100 pF/m |
Kapazitive Kopplung k1 | bei 800 Hz, max. 200 pF/100m; 20% der Werte, mindestens jedoch ein Wert, dürfen bis 400 pF/100m betragen |
Wellenwiderstand | bei 1 kHz 0,5 mm²: 450 Ohm 1 mm²: 320 Ohm (Richtwert) |
Leitungsdämpfung | bei 1 kHz 0,5 mm²: 1,2 dB/km 1 mm²: 0,9 dB/km (Richtwert) |
Nebensprechdämpfung | bei 10 kHz, 60,00 dB (Richtwert) |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt 7,5x Außen-Ø |
Details RD-H(St)H grau 32 x 2 x 1 mm²
Aufbau
- Cu-Litze blank, mehrdrähtig
- Litzenaufbau:
- 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
- 1 mm²: 7 x 0,43 mm
- Aderisolation: halogenfreies Polymer
- Aderkennzeichnung: farbig, je Bündel:
- Paar-Nr. 1: a-Ader = blau; b-Ader = rot
- Paar-Nr. 2: a-Ader = grau; b-Ader = gelb
- Paar-Nr. 3: a-Ader = grün; b-Ader = braun
- Paar-Nr. 4: a-Ader = weiß; b-Ader = schwarz
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt, 4 Paare mit optimalen Schlaglängen zu Bündeln verseilt, Bündel mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Bündelkennzeichnung: ziffernbedruckter Kunststoffwendel
- Folienbewicklung
- Beilauflitze, Cu-verzinnt, mehrdrähtig (0,5 mm² = 7 x 0,3 mm)
- Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St), Überlappung ca. 25%
- Außenmantel: halogenfreies Polymer
- Mantelfarbe: grau (RAL 7032)
Eigenschaften
- halogenfrei
- Paarverseilung mit kurzen, unterschiedlichen Schlaglängen innerhalb eines Bündels führt zu guten Nebensprechdämpfungswerten
Prüfungen
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
- Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
- Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
- 2-paarige Kabel: Adern zum Sternvierer verseilt
Verwendung
- Halogenfreie Datenübertragungskabel dienen in der Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik zur Übertragung von digitalen und analogen Signalen bis zu 10 kHz. Diese Kabel werden innerhalb von Gebäuden verwendet, im Freien jedoch nicht ohne UV-Schutz.