Quetschkabelschuh Cu verzinnt isoliert Endverbinder HAJ
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten Quetschkabelschuh Cu verzinnt isoliert Endverbinder HAJ
Temperaturbereich | -60°C bis +125°C |
Details Quetschkabelschuh Cu verzinnt isoliert Endverbinder HAJ
Aufbau
- Hülse: Kupfer
- Oberfläche: verzinnt
- Isolation: teilisoliert, PA
Verwendung
- Isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,25 bis 6,0 mm²
- Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse)
- Isolierung mit hoher dielektrischer Festigkeit
Artikel Quetschkabelschuh Cu verzinnt isoliert Endverbinder HAJ
Artikelbezeichnung
Art.-Nr
|
Farbe | Querschnitt mm² | Ausführung | Gewicht kg/1000 Stück |
---|
Downloads Quetschkabelschuh Cu verzinnt isoliert Endverbinder HAJ
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte