PVC spiral cable
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten PVC spiral cable
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +70°C |
Nennspannung | H03VV-F U0/U 300/300 V H05VV-F U0/U 300/500 V |
Prüfspannung | 2000 V |
Dehnungsverhältnis | 1:3 |
gestreckte Enden | jeweils 200 mm |
Details PVC spiral cable
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Class 5
- Aderisolation: PVC
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
- Schutzleiter: ab 3 Adern
- Adern in Lagen verseilt
- Außenmantel: PVC
- Mantelfarbe: siehe Datenblatt
Hinweise
- Auf Anfrage geschlossene Wendellänge bis max. 5000 mm möglich.
- Auch in axialer Ausführung möglich
- Preisberechnung: Cu-Basis 150 EUR/100kg.
Verwendung
- Lampenindustrie
- EDV-Anlagen
- Kaufhäuser
- Telekommunikation
Artikel PVC spiral cable
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Mantelfarbe | Wendellänge (geschlossen) mm | Wendellänge (ausgezogen) mm | Außen-Ø mm (ca.) |
---|