PVC-Isolierschlauch IB
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten PVC-Isolierschlauch IB
DIN 40621 | |
Temperaturbereich | -20°C bis +85°C kurzzeitig bis +90°C |
Details PVC-Isolierschlauch IB
Aufbau
- PVC
- Farbe schwarz
Eigenschaften
- silikonfrei
Prüfungen
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Verwendung
- PVC-Isolierschlauch zur nachträglichen Isolation und Bündelung von Drähten und Leitungen.
- Anlagen- und Maschinenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- und Schiffsbau
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
Artikel PVC-Isolierschlauch IB
Typ
Art.-Nr.
|
Farbe | Innen-Ø mm | Wandstärke mm | VPE/m |
---|