PURö-JZ-HF / PURö-J-HF / PURö-OZ-HF

  • product.icon.logo_eac_master
  • UV-beständig
  • robust
  • schleppkettenfähig
  • Längenmarkierung in Meter
  • product.icon.logo_ukca
  • UV-beständig
  • zur Verwendung im Freien
  • abrieb-, kerb- und verschleißfest
  • für den permanent bewegten Einsatz in Energieführungsketten

Technische Daten

PUR-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Temperaturbereich bewegt -20°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung AC U0/U 300/500 V
Prüfspannung Ader/Ader 4000 V
Durchschlagspannung 8000 V
Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Außen-Ø
nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 / IEC 60228 cl. 6
  • Aderisolation: ölbeständiges PVC in Anlehnung an DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2)
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
  • G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
  • x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • Adern mit optimal abgestimmten Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Vliesbewicklung
  • Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan nach DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU)
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
  • hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
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
  • Äußerst robuste Schleppkettenleitung, die sich durch hohe Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit auszeichnet. Durch die Beständigkeit gegen mineralische Öle, speziell auch gegen Kühlmittelemulsionen, erfolgt die Verwendung im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau, in Walz- und Stahlwerken an besonders kritischen Stellen. Durch die hohe Abriebfestigkeit und geringen Biegeradius bestens geeignet für den Einsatz in Schleppkettenanlagen.

Alle Artikel PURö-JZ-HF / PURö-J-HF / PURö-OZ-HF

Filter / Sortierung

Aderzahl
Nennquerschnitt (mm²)
Schutzleiter
Außendurchmesser
Eigenschaften
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
PURö-OZ-HF grau 2 x 0,5 mm² 15520 4,9 20 9,6 45,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 3 G 0,5 mm² 15521 5,2 20 14,0 56,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 4 G 0,5 mm² 15522 5,6 20 19,0 69,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 5 G 0,5 mm² 15523 6,3 20 24,0 92,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 7 G 0,5 mm² 15524 7,6 20 34,0 126,0 zum Artikel
PURö-OZ-HF grau 7 x 0,5 mm² 16161 7,6 20 34,0 126,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 8 G 0,5 mm² 15525 8,2 20 38,0 136,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 10 G 0,5 mm² 15526 9,3 20 48,0 158,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 12 G 0,5 mm² 15527 9,3 20 58,0 176,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 14 G 0,5 mm² 15528 9,7 20 67,0 212,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 18 G 0,5 mm² 15529 11,0 20 86,0 283,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 21 G 0,5 mm² 15530 12,3 20 96,0 310,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 25 G 0,5 mm² 15531 13,6 20 120,0 330,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 30 G 0,5 mm² 15532 13,8 20 144,0 390,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 34 G 0,5 mm² 15533 15,1 20 163,0 420,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 42 G 0,5 mm² 15534 16,4 20 202,0 500,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 50 G 0,5 mm² 15535 17,9 20 240,0 580,0 zum Artikel
PURö-OZ-HF grau 2 x 0,75 mm² 15538 5,4 19 14,0 57,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 3 G 0,75 mm² 15539 5,7 19 22,0 72,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 4 G 0,75 mm² 15540 6,5 19 29,0 97,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 5 G 0,75 mm² 15541 7,0 19 36,0 119,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 7 G 0,75 mm² 15542 8,4 19 50,0 165,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 8 G 0,75 mm² 15543 9,3 19 58,0 189,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 10 G 0,75 mm² 15544 10,5 19 72,0 214,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 12 G 0,75 mm² 15545 10,5 19 86,0 247,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 14 G 0,75 mm² 15546 11,1 19 101,0 283,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 18 G 0,75 mm² 15547 12,4 19 130,0 356,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 21 G 0,75 mm² 15548 13,9 19 151,0 502,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 25 G 0,75 mm² 15549 15,3 19 180,0 698,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 30 G 0,75 mm² 15550 15,7 19 216,0 720,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 34 G 0,75 mm² 15551 17,0 19 245,0 770,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 42 G 0,75 mm² 15552 18,5 19 302,0 840,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 50 G 0,75 mm² 15553 20,3 19 360,0 990,0 zum Artikel
PURö-OZ-HF grau 2 x 1 mm² 15556 5,7 18 19,0 64,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 3 G 1 mm² 15557 6,3 18 29,0 83,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 4 G 1 mm² 15558 6,8 18 38,0 113,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 5 G 1 mm² 15559 7,6 18 48,0 137,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 7 G 1 mm² 15560 9,2 18 67,0 191,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 8 G 1 mm² 15561 9,8 18 77,0 218,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 10 G 1 mm² 15562 11,2 18 96,0 251,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 12 G 1 mm² 15563 11,2 18 115,0 294,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 14 G 1 mm² 15564 11,9 18 134,0 337,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 18 G 1 mm² 15565 13,4 18 173,0 420,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 21 G 1 mm² 15566 14,9 18 196,0 504,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 25 G 1 mm² 15567 16,5 18 240,0 600,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 32 G 1 mm² 15568 17,6 18 308,0 732,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 34 G 1 mm² 15569 18,3 18 326,0 776,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 41 G 1 mm² 15570 19,8 18 394,0 925,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 42 G 1 mm² 15571 19,8 18 403,0 949,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 50 G 1 mm² 15572 21,7 18 480,0 1092,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 65 G 1 mm² 15573 24,9 18 624,0 1400,0 zum Artikel
PURö-OZ-HF grau 2 x 1,5 mm² 15575 6,5 16 29,0 90,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 3 G 1,5 mm² 15576 6,9 16 43,0 117,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 4 G 1,5 mm² 15577 7,7 16 58,0 147,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 5 G 1,5 mm² 15578 8,5 16 72,0 181,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 7 G 1,5 mm² 15579 10,4 16 101,0 274,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 8 G 1,5 mm² 15580 11,1 16 115,0 313,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 10 G 1,5 mm² 15581 12,6 16 144,0 344,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 12 G 1,5 mm² 15582 12,6 16 173,0 391,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 14 G 1,5 mm² 15583 13,4 16 202,0 457,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 18 G 1,5 mm² 15584 15,1 16 259,0 589,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 21 G 1,5 mm² 15585 16,8 16 302,0 680,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 25 G 1,5 mm² 15586 18,6 16 360,0 801,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 30 G 1,5 mm² 15587 19,1 16 410,0 938,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 34 G 1,5 mm² 15588 20,8 16 490,0 1048,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 42 G 1,5 mm² 15589 22,5 16 605,0 1290,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 50 G 1,5 mm² 15590 24,8 16 720,0 1520,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 61 G 1,5 mm² 15591 27,3 16 889,0 1850,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 65 G 1,5 mm² 15592 28,2 16 940,0 1970,0 zum Artikel
PURö-OZ-HF grau 2 x 2,5 mm² 15620 7,9 14 48,0 128,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 3 G 2,5 mm² 15621 8,4 14 72,0 160,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 4 G 2,5 mm² 15622 9,4 14 96,0 200,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 5 G 2,5 mm² 15623 10,5 14 120,0 268,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 7 G 2,5 mm² 15624 12,6 14 168,0 357,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 12 G 2,5 mm² 15625 15,5 14 288,0 571,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 14 G 2,5 mm² 15626 16,5 14 336,0 612,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 18 G 2,5 mm² 15627 18,5 14 432,0 800,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 25 G 2,5 mm² 15628 23,0 14 600,0 1100,0 zum Artikel
PURö-OZ-HF grau 2 x 4 mm² 15630 9,3 12 77,0 190,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 3 G 4 mm² 15631 9,9 12 115,0 250,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 4 G 4 mm² 15632 11,1 12 154,0 320,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 5 G 4 mm² 15633 12,3 12 192,0 400,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 7 G 4 mm² 15634 15,0 12 269,0 550,0 zum Artikel
PURö-J-HF grau 1 G 6 mm² 15653 6,0 10 58,0 81,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 3 G 6 mm² 15636 12,0 10 173,0 350,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 4 G 6 mm² 15637 13,4 10 230,0 500,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 5 G 6 mm² 15638 14,9 10 288,0 580,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 7 G 6 mm² 15639 18,1 10 403,0 800,0 zum Artikel
PURö-J-HF grau 1 G 10 mm² 15654 7,5 8 96,0 152,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 3 G 10 mm² 15641 15,3 8 288,0 660,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 4 G 10 mm² 15642 17,0 8 384,0 750,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 5 G 10 mm² 15643 19,1 8 480,0 990,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 7 G 10 mm² 15644 23,0 8 672,0 1300,0 zum Artikel
PURö-J-HF grau 1 G 16 mm² 15655 8,5 6 154,0 215,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 4 G 16 mm² 15645 19,8 6 614,0 1200,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 5 G 16 mm² 15646 22,2 6 768,0 1500,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 7 G 16 mm² 15647 27,0 6 1075,0 1900,0 zum Artikel
PURö-J-HF grau 1 G 25 mm² 15656 10,4 4 240,0 320,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 4 G 25 mm² 15648 24,1 4 960,0 1700,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 4 G 35 mm² 15649 30,2 2 1344,0 2300,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 4 G 50 mm² 15650 34,2 1 1920,0 2500,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 4 G 70 mm² 15651 38,5 2/0 2688,0 4600,0 zum Artikel
PURö-JZ-HF grau 4 G 95 mm² 15652 44,9 3/0 3648,0 6400,0 zum Artikel