PUR-C-PUR
- ölbeständig: PUR-Aderisolation und PUR-Außenmantel
- hoch abriebfest
- kerb-, schnitt- und verschleißfest
- EMV-Vorzugstype
- ohne Innenmantel
- zur Verwendung im Freien
- robuste Steuer- und Anschlussleitung für erhöhte mechanische Beanspruchung im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau
Technische Daten PUR-C-PUR
PUR-Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Temperaturbereich | nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung | 0,75 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V 1,5 - 2,5 mm²: AC U0/U 450/750 V |
Prüfspannung | 0,75 - 1 mm²: 2000 V 1,5 - 2,5 mm²: 2500 V |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 150 pF/m |
Betriebskapazität Ader/Schirm | bei 800 Hz, ca. 320 pF/m |
Kopplungswiderstand | bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details PUR-C-PUR
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: Spezial-PUR
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308,
- 2 - 5 adrig: farbig
- 6 adrig: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE,
- x = ohne Schutzleiter
- Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
- Folienbewicklung
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
- Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan nach DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU)
- Mantelfarbe: grau (RAL 7032)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
- hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
- zur Verwendung im Freien
- kälteflexibel
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
- Die sehr gute Cu-Abschirmung verhindert starke elektromagnetische Störimpulse und eignet sich daher besonders als Datentransfer- und Verbindungsleitung für den Maschinen- und Fahrzeugbau. Speziell unter widrigen Wetter- und Umweltbedingungen hat sich diese Leitung aufgrund ihrer ausgeprägten thermischen und chemischen Eigenschaften bestens bewährt (Temperaturbereich -40°C bis +80°C). Daneben besitzt sie auch hervorragende mechanische Eigenschaften, z. B. starke Druckbelastbarkeit, sehr gute Abrieb- und Verschleißfestigkeit, sämtliche Eigenschaften garantieren eine lange Gebrauchsdauer. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
Alle Artikel PUR-C-PUR
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Außen-Ø mm (ca.) | AWG (ca.) | Cu-Zahl kg/km | Gewicht kg/km (ca.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PUR-C-PUR grau 2 x 0,75 mm² 22315 | 6,8 | 19 | 40,0 | 65,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22315
Artikelbezeichnung
PUR-C-PUR grau 2 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,8
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
40,0
Gewicht kg/km (ca.)
65,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892079856
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
PUR-C-PUR grau 3 G 0,75 mm² 22316 | 7,2 | 19 | 52,0 | 80,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22316
Artikelbezeichnung
PUR-C-PUR grau 3 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,2
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
52,0
Gewicht kg/km (ca.)
80,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892079863
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
PUR-C-PUR grau 4 G 0,75 mm² 22317 | 8,0 | 19 | 60,0 | 95,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22317
Artikelbezeichnung
PUR-C-PUR grau 4 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,0
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
60,0
Gewicht kg/km (ca.)
95,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892079870
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
PUR-C-PUR grau 5 G 0,75 mm² 22318 | 8,6 | 19 | 71,0 | 126,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22318
Artikelbezeichnung
PUR-C-PUR grau 5 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,6
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
71,0
Gewicht kg/km (ca.)
126,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892079887
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
PUR-C-PUR grau 6 G 0,75 mm² 22319 | 9,5 | 19 | 80,0 | 150,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22319
Artikelbezeichnung
PUR-C-PUR grau 6 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,5
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
80,0
Gewicht kg/km (ca.)
150,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892079894
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
PUR-C-PUR grau 2 x 1 mm² 22339 | 7,2 | 18 | 50,0 | 80,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22339
Artikelbezeichnung
PUR-C-PUR grau 2 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,2
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
50,0
Gewicht kg/km (ca.)
80,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892079900
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
PUR-C-PUR grau 3 G 1 mm² 22340 | 7,8 | 18 | 60,0 | 95,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22340
Artikelbezeichnung
PUR-C-PUR grau 3 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,8
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
60,0
Gewicht kg/km (ca.)
95,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892079917
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
PUR-C-PUR grau 4 G 1 mm² 22341 | 8,4 | 18 | 71,0 | 106,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22341
Artikelbezeichnung
PUR-C-PUR grau 4 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,4
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
71,0
Gewicht kg/km (ca.)
106,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892079924
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
PUR-C-PUR grau 5 G 1 mm² 22342 | 9,5 | 18 | 88,0 | 149,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22342
Artikelbezeichnung
PUR-C-PUR grau 5 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,5
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
88,0
Gewicht kg/km (ca.)
149,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892079931
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
PUR-C-PUR grau 2 x 1,5 mm² 22364 | 8,6 | 16 | 63,0 | 101,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22364
Artikelbezeichnung
PUR-C-PUR grau 2 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,6
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
63,0
Gewicht kg/km (ca.)
101,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892079948
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
PUR-C-PUR grau 3 G 1,5 mm² 22365 | 9,3 | 16 | 80,0 | 125,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22365
Artikelbezeichnung
PUR-C-PUR grau 3 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,3
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
80,0
Gewicht kg/km (ca.)
125,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892079955
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
PUR-C-PUR grau 4 G 1,5 mm² 22366 | 10,1 | 16 | 97,0 | 150,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22366
Artikelbezeichnung
PUR-C-PUR grau 4 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,1
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
97,0
Gewicht kg/km (ca.)
150,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892079962
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
PUR-C-PUR grau 5 G 1,5 mm² 22367 | 11,2 | 16 | 119,0 | 210,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22367
Artikelbezeichnung
PUR-C-PUR grau 5 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,2
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
119,0
Gewicht kg/km (ca.)
210,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892079979
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
PUR-C-PUR grau 2 x 2,5 mm² 22385 | 10,4 | 14 | 96,0 | 142,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22385
Artikelbezeichnung
PUR-C-PUR grau 2 x 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,4
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
96,0
Gewicht kg/km (ca.)
142,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892079986
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
PUR-C-PUR grau 3 G 2,5 mm² 22386 | 11,0 | 14 | 144,0 | 169,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22386
Artikelbezeichnung
PUR-C-PUR grau 3 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,0
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
144,0
Gewicht kg/km (ca.)
169,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892079993
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
PUR-C-PUR grau 4 G 2,5 mm² 22387 | 12,2 | 14 | 148,0 | 225,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22387
Artikelbezeichnung
PUR-C-PUR grau 4 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,2
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
148,0
Gewicht kg/km (ca.)
225,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892080005
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
PUR-C-PUR grau 5 G 2,5 mm² 22388 | 13,6 | 14 | 181,0 | 275,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
22388
Artikelbezeichnung
PUR-C-PUR grau 5 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,6
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
181,0
Gewicht kg/km (ca.)
275,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892080012
Zolltarifnummer
85444995
|