Polyolefin-Schrumpfschlauch SPSP-Spulen

Polyolefin-Schrumpfschlauch SPSP-Spulen

Ab 0,00 € / 1 Stück Nettopreis zzgl. Metallzuschlag Jetzt anmelden / Registrieren

Technische Daten

Temperaturbereich: - 55°C bis + 135°C
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads.

Details

Aufbau

  • PO (Polyolefin)

Verwendung

  • Polyolefin-Schrumpfschlauch zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Einsiegeln elektrischer Komponenten.
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug- und Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau

Alle Artikel Polyolefin-Schrumpfschlauch SPSP-Spulen

Filter / Sortierung

Typ
Art.-Nr.
Farbe Innen-Ø vor Schrumpfung mm Innen-Ø nach Schrumpfung mm Wandstärke mm
Schrumpfschlauch SPSP Spule 1,2 mm blau 92311 blau 1,2 0,6 0,4 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 1,2 mm braun 92316 braun 1,2 0,6 0,4 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 1,2 mm gelb 92312 gelb 1,2 0,6 0,4 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 1,2 mm orange 92317 orange 1,2 0,6 0,4 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 1,2 mm rot 92313 rot 1,2 0,6 0,4 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 1,2 mm schwarz 91777 schwarz 1,2 0,6 0,4 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 1,2 mm transparent 92314 transparent 1,2 0,6 0,4 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 1,2 mm weiss 92310 weiß 1,2 0,6 0,4 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 1,6 mm blau 92321 blau 1,6 0,8 0,4 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 1,6 mm gelb 92322 gelb 1,6 0,8 0,4 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 1,6 mm schwarz 91778 schwarz 1,6 0,8 0,4 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 1,6 mm weiss 92320 weiß 1,6 0,8 0,4 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 2,4 mm blau 92331 blau 2,4 1,2 0,5 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 2,4 mm grün 92339 grün 2,4 1,2 0,5 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 2,4 mm grün-gelb 92335 grün-gelb 2,4 1,2 0,5 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 2,4 mm schwarz 91779 schwarz 2,4 1,2 0,5 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 2,4 mm weiss 92330 weiß 2,4 1,2 0,5 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 3,2 mm grün 92349 grün 3,2 1,6 0,5 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 3,2 mm grün-gelb 92345 grün-gelb 3,2 1,6 0,5 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 3,2 mm schwarz 91780 schwarz 3,2 1,6 0,5 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 3,2 mm weiss 92340 weiß 3,2 1,6 0,5 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 4,8 mm grün 92359 grün 4,8 2,4 0,5 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 4,8 mm grün-gelb 92355 grün-gelb 4,8 2,4 0,5 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 4,8 mm schwarz 91781 schwarz 4,8 2,4 0,5 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 4,8 mm weiss 92350 weiß 4,8 2,4 0,5 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 6,4 mm grün 92369 grün 6,4 3,2 0,6 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 6,4 mm grün-gelb 92365 grün-gelb 6,4 3,2 0,6 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 6,4 mm schwarz 91782 schwarz 6,4 3,2 0,6 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 6,4 mm weiss 92360 weiß 6,4 3,2 0,6 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 9,5 mm grün 92379 grün 9,5 4,7 0,6 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 9,5 mm grün-gelb 92375 grün-gelb 9,5 4,7 0,6 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 9,5 mm schwarz 91783 schwarz 9,5 4,7 0,6 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 9,5 mm weiss 92370 weiß 9,5 4,7 0,6 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 12,7 mm grün 92389 grün 12,7 6,4 0,6 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 12,7 mm grün-gelb 92385 grün-gelb 12,7 6,4 0,6 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 12,7 mm schwarz 91784 schwarz 12,7 6,4 0,6 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 12,7 mm weiss 92380 weiß 12,7 6,4 0,6 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 19,1 mm grün 92399 grün 19,1 9,5 0,8 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 19,1 mm grün-gelb 92395 grün-gelb 19,1 9,5 0,8 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 19,1 mm schwarz 91785 schwarz 19,1 9,5 0,8 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 19,1 mm weiss 92390 weiß 19,1 9,5 0,8 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 25,4 mm grün 92409 grün 25,4 12,7 0,9 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 25,4 mm grün-gelb 92405 grün-gelb 25,4 12,7 0,9 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 25,4 mm schwarz 91786 schwarz 25,4 12,7 0,9 zum Artikel
Schrumpfschlauch SPSP Spule 25,4 mm weiss 92400 weiß 25,4 12,7 0,9 zum Artikel

Downloads

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus