PAAR-TRONIC-Li-2YCYv schwarz 8 x 2 x 0,5 mm²
Art.-Nr. 21144
- kapazitätsarm
- verstärkter Außenmantel
- mit Beilauflitze
- zur Verwendung im Freien (bei fester Verlegung)
- erdverlegbar
- EMV-Vorzugstype
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails PAAR-TRONIC-Li-2YCYv schwarz 8 x 2 x 0,5 mm²
- Art.-Nr.
- 21144
- Artikelbezeichnung
- PAAR-TRONIC-Li-2YCYv schwarz 8 x 2 x 0,5 mm²
- AWG (ca.)
- 20
- Außen-Ø mm (ca.)
- 14,9
- Cu-Zahl kg/km
- 124,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 246,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892097812
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten PAAR-TRONIC-Li-2YCYv schwarz 8 x 2 x 0,5 mm²
PVC-Datenleitung | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C |
Betriebsspitzenspannung | 250 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 1000 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | 0,22 mm²: max. 93,0 Ohm/km 0,34 mm²: max. 57,5 Ohm/km 0,5 mm²: max. 39,3 Ohm/km 1 mm²: max. 19,6 Ohm/km |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz 2 - 4 Paare: ca. 72 pF/m 8 - 10 Paare: ca. 60 pF/m |
Nebensprechdämpfung | bei 1 MHz, 50,00 dB bei 10 MHz, 40,00 dB (Richtwert) |
Induktivität | ca. 0,66 mH/km |
Kopplungswiderstand | bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 12x Außen-Ø nicht bewegt 7,5x Außen-Ø |
Details PAAR-TRONIC-Li-2YCYv schwarz 8 x 2 x 0,5 mm²
Aufbau
- Cu-Litze blank, mehrdrähtig
- Litzenaufbau:
- 0,22 mm²: 7 x 0,2 mm
- 0,34 mm²: 7 x 0,25 mm
- 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
- 1 mm²: 7 x 0,42 mm
- Aderisolation: PE nach DIN VDE 0819-103 / DIN EN 50290-2-23 (Mischungstyp LD/MD)
- Aderkennzeichnung nach DIN 47100 (paarige Verseilung), farbig
- x = ohne Schutzleiter
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt, Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Folienbewicklung
- Beilauflitze, Cu-verzinnt
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
- Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2), verstärkt (v)
- Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- beständig gegen: UV-Strahlung, Witterungseinflüsse
- zur Verwendung im Freien
- erdverlegbar
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
- witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
- PE-isolierte, paarverseilte Datenleitung zur störungsfreien Signal- und Datenübertragung über größere Entfernungen; durch die paarige Verseilung werden elektrische Kopplungen innerhalb der Leitung vermindert und damit Nebensprecheffekte wirksam unterdrückt. Dank hoher Übertragungsraten bestens geeignet für RS 422- und RS 485-Schnittstellen. Geeignet für die feste Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien und für Erdverlegung. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.