OZ-BL-CY
- für eigensichere Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen
- EMV-Vorzugstype
- weitgehend ölbeständig
Technische Daten OZ-BL-CY
PVC-Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Temperaturbereich | bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 3000 V |
Durchschlagspannung | 6000 V |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 140 pF/m |
Betriebskapazität Ader/Schirm | bei 800 Hz, ca. 187 pF/m |
Induktivität | ca. 0,68 mH/km |
Kopplungswiderstand | bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details OZ-BL-CY
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: PVC, Mischungstyp Z 7225
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
- x = ohne Schutzleiter (OZ)
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Folienbewicklung
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
- Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
- Mantelfarbe: blau (RAL 5015)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- beständig gegen: UV-Strahlung, Witterungseinflüsse
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
- UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
- witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
- VDE-Reg.-Nr. 7034
Hinweise
- mit blauem Mantel für die Errichtung eigensicherer Anlagen (Zündschutzart -i-) in explosionsgefährdeten Bereichen entsprechend DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, Abschnitt 16.2.2
Verwendung
- Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Für explosionsgefährdete Bereiche als eigensicher gekennzeichnete (blau) (Zündart-i-) flexible Steuer- bzw. Messleitung für eigensichere Anlagen in der Mess- und Steuertechnik. Diese Anlagen sind nicht geerdet und besitzen einen gesonderten Stromkreis. Diese Leitungen sind nicht geeignet für Erdverlegung. Durch die Abschirmung wird eine exakte Datenübertragung gewährleistet. EMV= Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
Alle Artikel OZ-BL-CY
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Außen-Ø mm (ca.) | AWG (ca.) | Cu-Zahl kg/km | Gewicht kg/km (ca.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
OZ-BL-CY blau 2 x 0,75 mm² 14028 | 6,2 | 19 | 40,0 | 59,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14028
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 2 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,2
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
40,0
Gewicht kg/km (ca.)
59,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
50,100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892026829
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 3 x 0,75 mm² 14029 | 6,6 | 19 | 52,0 | 66,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14029
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 3 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,6
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
52,0
Gewicht kg/km (ca.)
66,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892026836
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 4 x 0,75 mm² 14030 | 7,1 | 19 | 60,0 | 77,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14030
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 4 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,1
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
60,0
Gewicht kg/km (ca.)
77,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892026843
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 5 x 0,75 mm² 14031 | 7,8 | 19 | 71,0 | 93,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14031
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 5 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,8
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
71,0
Gewicht kg/km (ca.)
93,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892026850
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 7 x 0,75 mm² 14088 | 8,4 | 19 | 91,0 | 130,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14088
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 7 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,4
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
91,0
Gewicht kg/km (ca.)
130,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892027246
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 8 x 0,75 mm² 14032 | 9,5 | 19 | 110,0 | 145,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14032
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 8 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,5
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
110,0
Gewicht kg/km (ca.)
145,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892026867
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 10 x 0,75 mm² 14033 | 10,7 | 19 | 137,0 | 180,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14033
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 10 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,7
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
137,0
Gewicht kg/km (ca.)
180,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892026874
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 12 x 0,75 mm² 14034 | 11,1 | 19 | 142,0 | 202,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14034
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 12 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,1
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
142,0
Gewicht kg/km (ca.)
202,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892026881
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 18 x 0,75 mm² 14035 | 12,9 | 19 | 212,0 | 292,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14035
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 18 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,9
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
212,0
Gewicht kg/km (ca.)
292,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892026898
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 20 x 0,75 mm² 14036 | 13,9 | 19 | 238,0 | 362,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14036
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 20 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,9
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
238,0
Gewicht kg/km (ca.)
362,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892026904
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 25 x 0,75 mm² 14037 | 15,4 | 19 | 281,0 | 415,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14037
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 25 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,4
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
281,0
Gewicht kg/km (ca.)
415,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892026911
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 30 x 0,75 mm² 14038 | 16,4 | 19 | 320,0 | 486,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14038
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 30 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
16,4
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
320,0
Gewicht kg/km (ca.)
486,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892026928
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 34 x 0,75 mm² 14039 | 17,8 | 19 | 345,0 | 523,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14039
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 34 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,8
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
345,0
Gewicht kg/km (ca.)
523,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892026935
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 41 x 0,75 mm² 14040 | 19,3 | 19 | 400,0 | 680,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14040
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 41 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
19,3
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
400,0
Gewicht kg/km (ca.)
680,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892026942
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 2 x 1 mm² 14041 | 6,5 | 18 | 50,0 | 65,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14041
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 2 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,5
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
50,0
Gewicht kg/km (ca.)
65,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892026959
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 3 x 1 mm² 14042 | 6,9 | 18 | 60,0 | 81,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14042
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 3 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,9
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
60,0
Gewicht kg/km (ca.)
81,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892026966
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 4 x 1 mm² 14043 | 7,6 | 18 | 71,0 | 98,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14043
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 4 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,6
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
71,0
Gewicht kg/km (ca.)
98,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892026973
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 5 x 1 mm² 14044 | 8,2 | 18 | 88,0 | 127,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14044
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 5 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,2
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
88,0
Gewicht kg/km (ca.)
127,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892026980
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 7 x 1 mm² 14045 | 9,0 | 18 | 111,0 | 158,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14045
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 7 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,0
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
111,0
Gewicht kg/km (ca.)
158,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892026997
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 12 x 1 mm² 14046 | 11,9 | 18 | 184,0 | 260,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14046
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 12 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,9
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
184,0
Gewicht kg/km (ca.)
260,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892027000
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 18 x 1 mm² 14047 | 14,0 | 18 | 260,0 | 380,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14047
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 18 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,0
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
260,0
Gewicht kg/km (ca.)
380,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892027017
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 25 x 1 mm² 14048 | 16,5 | 18 | 349,0 | 534,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14048
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 25 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
16,5
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
349,0
Gewicht kg/km (ca.)
534,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892027024
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 34 x 1 mm² 14049 | 19,0 | 18 | 486,0 | 741,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14049
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 34 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
19,0
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
486,0
Gewicht kg/km (ca.)
741,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892027031
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 2 x 1,5 mm² 14050 | 7,1 | 16 | 63,0 | 88,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14050
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 2 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,1
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
63,0
Gewicht kg/km (ca.)
88,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892027048
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 3 x 1,5 mm² 14051 | 7,7 | 16 | 80,0 | 100,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14051
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 3 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,7
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
80,0
Gewicht kg/km (ca.)
100,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892027055
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 4 x 1,5 mm² 14052 | 8,3 | 16 | 97,0 | 126,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14052
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 4 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,3
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
97,0
Gewicht kg/km (ca.)
126,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892027062
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 5 x 1,5 mm² 14053 | 9,2 | 16 | 119,0 | 160,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14053
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 5 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,2
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
119,0
Gewicht kg/km (ca.)
160,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892027079
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 7 x 1,5 mm² 14054 | 9,9 | 16 | 147,0 | 208,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14054
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 7 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,9
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
147,0
Gewicht kg/km (ca.)
208,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892027086
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 12 x 1,5 mm² 14055 | 13,5 | 16 | 267,0 | 338,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14055
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 12 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,5
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
267,0
Gewicht kg/km (ca.)
338,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892027093
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 18 x 1,5 mm² 14056 | 15,7 | 16 | 374,0 | 479,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14056
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 18 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,7
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
374,0
Gewicht kg/km (ca.)
479,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892027109
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 25 x 1,5 mm² 14057 | 18,5 | 16 | 526,0 | 705,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14057
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 25 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
18,5
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
526,0
Gewicht kg/km (ca.)
705,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892027116
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 30 x 1,5 mm² 14058 | 19,7 | 16 | 555,0 | 830,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14058
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 30 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
19,7
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
555,0
Gewicht kg/km (ca.)
830,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892027123
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 34 x 1,5 mm² 14059 | 21,3 | 16 | 629,0 | 900,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14059
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 34 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
21,3
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
629,0
Gewicht kg/km (ca.)
900,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892027130
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 3 x 2,5 mm² 14060 | 9,2 | 14 | 144,0 | 167,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14060
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 3 x 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,2
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
144,0
Gewicht kg/km (ca.)
167,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892027147
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 4 x 2,5 mm² 14061 | 10,0 | 14 | 148,0 | 195,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14061
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 4 x 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,0
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
148,0
Gewicht kg/km (ca.)
195,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892027154
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 5 x 2,5 mm² 14062 | 11,0 | 14 | 181,0 | 223,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14062
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 5 x 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,0
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
181,0
Gewicht kg/km (ca.)
223,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892027161
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 7 x 2,5 mm² 14063 | 12,1 | 14 | 255,0 | 344,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14063
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 7 x 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,1
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
255,0
Gewicht kg/km (ca.)
344,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892027178
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 12 x 2,5 mm² 14064 | 16,4 | 14 | 441,0 | 570,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14064
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 12 x 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
16,4
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
441,0
Gewicht kg/km (ca.)
570,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892027185
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
OZ-BL-CY blau 18 x 2,5 mm² 14065 | 19,3 | 14 | 570,0 | 681,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
14065
Artikelbezeichnung
OZ-BL-CY blau 18 x 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
19,3
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
570,0
Gewicht kg/km (ca.)
681,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892027192
Zolltarifnummer
85444995
|
Downloads OZ-BL-CY
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte