OB-BL-PAAR-CY blau 8 x 2 x 0,75 mm²
Art.-Nr. 14093
- für eigensichere Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen
- EMV-Vorzugstype
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails OB-BL-PAAR-CY blau 8 x 2 x 0,75 mm²
- Art.-Nr.
- 14093
- Artikelbezeichnung
- OB-BL-PAAR-CY blau 8 x 2 x 0,75 mm²
- AWG (ca.)
- 19
- Außen-Ø mm (ca.)
- 14,2
- Cu-Zahl kg/km
- 200,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 309,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892079788
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten OB-BL-PAAR-CY blau 8 x 2 x 0,75 mm²
PVC-Steuerleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Temperaturbereich | bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -30°C bis +80°C |
Betriebsspitzenspannung | 900 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 1000 V |
Durchschlagspannung | 4000 V |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz, ca. 105 pF/m |
Betriebskapazität Ader/Schirm | bei 800 Hz, ca. 145 pF/m |
Wellenwiderstand | 80 Ohm, (Richtwert) |
Induktivität | ca. 0,68 mH/km |
Kopplungswiderstand | bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details OB-BL-PAAR-CY blau 8 x 2 x 0,75 mm²
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2)
- Aderkennzeichnung nach DIN 47100 (paarige Verseilung), farbig
- x = ohne Schutzleiter
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt, Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Folienbewicklung
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
- Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
- Mantelfarbe: blau (RAL 5015)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- weitgehend beständig gegen: Öl,
- Details, siehe "Technische Informationen"
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
- mit blauem Mantel für die Errichtung eigensicherer Anlagen (Zündschutzart -i-) in explosionsgefährdeten Bereichen entsprechend DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, Abschnitt 16.2.2
Verwendung
- Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Für explosionsgefährdete Bereiche als eigensicher gekennzeichnete (blau) (Zündart-i-) flexible Steuer- bzw. Messleitung für eigensichere Anlagen in der Mess- und Steuertechnik. Diese Anlagen sind nicht geerdet und besitzen einen gesonderten Stromkreis. Diese Leitungen sind nicht geeignet für Erdverlegung. Durch die Abschirmung wird eine exakte Datenübertragung gewährleistet. EMV= Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.