NA2XS(FL)2Y
- erdverlegbar
Technische Daten NA2XS(FL)2Y
Mittelspannungskabel nach DIN VDE 0276-620, HD 620 S2, IEC 60502 | |
Temperaturbereich | bei Verlegung -20°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +90°C |
Kurzschlusstemperatur am Leiter | +250°C (Kurzschlussdauer max. 5 s) |
Nennspannung | siehe Datenblatt |
Betriebsspannung | siehe Datenblatt |
Prüfspannung | siehe Datenblatt |
Mindestbiegeradius | 15x Außen-Ø |
Details NA2XS(FL)2Y
Aufbau
- Al-Leiter, mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 2 / IEC 60228 cl. 2
- innere Leitschicht
- Aderisolation: VPE nach HD 620 S2 (Mischungstyp DIX8)
- äußere Leitschicht
- längswasserdichte, leitfähige Bandierung
- Abschirmung: Umspinnung aus Cu-Drähten mit einem oder zwei Querleitwendel
- längswasserdichte Bandierung
- Aluminiumbandierung, fest mit dem Außenmantel verschweißt
- Außenmantel: PE nach HD 620 S2 (Mischungstyp DMP2)
- Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
- zur Verwendung im Freien
- erdverlegbar
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Hinweise
- rm = runder, mehrdrähtiger Leiter
- der PE-Mantel ist nicht flammwidrig nach DIN EN 60332-1-2
- die Aderisolation und die äußere Leitschicht werden gemeinsam in einem Arbeitsgang extrudiert und sind dauerhaft fest miteinander verschweißt, um ein Optimum an Betriebssicherheit zu gewährleisten. Zur Montage wird ein Schälwerkzeug empfohlen.
Verwendung
- Verlegung meist für EVU-Netze, in Innenräumen und in Kabelkanälen, im Freien, in Erde und im Wasser sowie auf Pritschen für Industrie- und Schaltanlagen und Kraftwerke. Der widerstandsfähige Al/PE-Schichtenmantel dient als Querwassersperre. Er verhindert das Eindiffundieren von Wasser. Der Einfluss von Wasser bei einer Mantelbeschädigung wird auf die Fehlerstelle begrenzt. Das Kabel kann bei der Verlegung und im Betrieb stark mechanisch beansprucht werden. Durch die innere Leitschicht zwischen Leiter und VPE-Isolierung und der festhaftenden äußeren Leitschicht auf der VPE-Isolierung wird ein teilentladungsfreier Aufbau mit hoher Betriebssicherheit gewährleistet.
Alle Artikel NA2XS(FL)2Y
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Außen-Ø mm (ca.) | AWG (ca.) | Cu-Zahl kg/km | Al-Zahl kg/km | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NA2XS(FL)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 50 rm / 16 mm² 38062 | 30,0 | 1 | 182,0 | 145,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38062
Artikelbezeichnung
NA2XS(FL)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 50 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
30,0
AWG (ca.)
1
Cu-Zahl kg/km
182,0
Al-Zahl kg/km
145,0
Gewicht kg/km (ca.)
710,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892279362
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XS(FL)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 70 rm / 16 mm² 38063 | 32,0 | 2/0 | 182,0 | 203,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38063
Artikelbezeichnung
NA2XS(FL)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 70 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
32,0
AWG (ca.)
2/0
Cu-Zahl kg/km
182,0
Al-Zahl kg/km
203,0
Gewicht kg/km (ca.)
890,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892279379
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XS(FL)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 95 rm / 16 mm² 38064 | 33,0 | 3/0 | 182,0 | 276,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38064
Artikelbezeichnung
NA2XS(FL)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 95 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
33,0
AWG (ca.)
3/0
Cu-Zahl kg/km
182,0
Al-Zahl kg/km
276,0
Gewicht kg/km (ca.)
1100,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892279386
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XS(FL)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 120 rm / 16 mm² 38065 | 34,0 | 4/0 | 182,0 | 348,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38065
Artikelbezeichnung
NA2XS(FL)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 120 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
34,0
AWG (ca.)
4/0
Cu-Zahl kg/km
182,0
Al-Zahl kg/km
348,0
Gewicht kg/km (ca.)
1330,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892279393
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XS(FL)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 150 rm / 25 mm² 38066 | 36,0 | 300 kcmil | 283,0 | 435,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38066
Artikelbezeichnung
NA2XS(FL)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 150 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
36,0
AWG (ca.)
300 kcmil
Cu-Zahl kg/km
283,0
Al-Zahl kg/km
435,0
Gewicht kg/km (ca.)
1450,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892279409
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XS(FL)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 185 rm / 25 mm² 38067 | 38,0 | 350 kcmil | 283,0 | 537,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38067
Artikelbezeichnung
NA2XS(FL)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 185 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
38,0
AWG (ca.)
350 kcmil
Cu-Zahl kg/km
283,0
Al-Zahl kg/km
537,0
Gewicht kg/km (ca.)
1580,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892279416
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XS(FL)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 240 rm / 25 mm² 38068 | 40,0 | 500 kcmil | 283,0 | 696,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38068
Artikelbezeichnung
NA2XS(FL)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 240 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
40,0
AWG (ca.)
500 kcmil
Cu-Zahl kg/km
283,0
Al-Zahl kg/km
696,0
Gewicht kg/km (ca.)
1780,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892279423
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XS(FL)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 300 rm / 25 mm² 38069 | 42,0 | 600 kcmil | 283,0 | 870,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38069
Artikelbezeichnung
NA2XS(FL)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 300 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
42,0
AWG (ca.)
600 kcmil
Cu-Zahl kg/km
283,0
Al-Zahl kg/km
870,0
Gewicht kg/km (ca.)
1990,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892279430
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XS(FL)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 400 rm / 35 mm² 38070 | 46,0 | 750 kcmil | 394,0 | 1160,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38070
Artikelbezeichnung
NA2XS(FL)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 400 rm / 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
46,0
AWG (ca.)
750 kcmil
Cu-Zahl kg/km
394,0
Al-Zahl kg/km
1160,0
Gewicht kg/km (ca.)
2320,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892279447
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XS(FL)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 500 rm / 35 mm² 38071 | 49,0 | 1000 kcmil | 394,0 | 1450,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38071
Artikelbezeichnung
NA2XS(FL)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 500 rm / 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
49,0
AWG (ca.)
1000 kcmil
Cu-Zahl kg/km
394,0
Al-Zahl kg/km
1450,0
Gewicht kg/km (ca.)
2690,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892279454
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XS(FL)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 630 rm / 35 mm² 38072 | 51,0 | 1250 kcmil | 394,0 | 1827,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38072
Artikelbezeichnung
NA2XS(FL)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 630 rm / 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
51,0
AWG (ca.)
1250 kcmil
Cu-Zahl kg/km
394,0
Al-Zahl kg/km
1827,0
Gewicht kg/km (ca.)
3160,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892279461
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XS(FL)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 50 rm / 16 mm² 38073 | 35,0 | 1 | 182,0 | 145,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38073
Artikelbezeichnung
NA2XS(FL)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 50 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
35,0
AWG (ca.)
1
Cu-Zahl kg/km
182,0
Al-Zahl kg/km
145,0
Gewicht kg/km (ca.)
870,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892279478
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XS(FL)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 70 rm / 16 mm² 38074 | 36,0 | 2/0 | 182,0 | 203,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38074
Artikelbezeichnung
NA2XS(FL)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 70 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
36,0
AWG (ca.)
2/0
Cu-Zahl kg/km
182,0
Al-Zahl kg/km
203,0
Gewicht kg/km (ca.)
1060,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892279485
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XS(FL)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 95 rm / 16 mm² 38075 | 38,0 | 3/0 | 182,0 | 276,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38075
Artikelbezeichnung
NA2XS(FL)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 95 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
38,0
AWG (ca.)
3/0
Cu-Zahl kg/km
182,0
Al-Zahl kg/km
276,0
Gewicht kg/km (ca.)
1280,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892279492
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XS(FL)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 120 rm / 16 mm² 38076 | 39,0 | 4/0 | 182,0 | 348,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38076
Artikelbezeichnung
NA2XS(FL)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 120 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
39,0
AWG (ca.)
4/0
Cu-Zahl kg/km
182,0
Al-Zahl kg/km
348,0
Gewicht kg/km (ca.)
1520,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892279508
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XS(FL)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 150 rm / 25 mm² 33089 | 41,0 | 300 kcmil | 283,0 | 435,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
33089
Artikelbezeichnung
NA2XS(FL)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 150 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
41,0
AWG (ca.)
300 kcmil
Cu-Zahl kg/km
283,0
Al-Zahl kg/km
435,0
Gewicht kg/km (ca.)
1650,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892279355
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XS(FL)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 185 rm / 25 mm² 38077 | 43,0 | 350 kcmil | 283,0 | 537,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38077
Artikelbezeichnung
NA2XS(FL)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 185 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
43,0
AWG (ca.)
350 kcmil
Cu-Zahl kg/km
283,0
Al-Zahl kg/km
537,0
Gewicht kg/km (ca.)
1800,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892279515
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XS(FL)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 240 rm / 25 mm² 38078 | 45,0 | 500 kcmil | 283,0 | 696,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38078
Artikelbezeichnung
NA2XS(FL)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 240 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
45,0
AWG (ca.)
500 kcmil
Cu-Zahl kg/km
283,0
Al-Zahl kg/km
696,0
Gewicht kg/km (ca.)
2000,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892279522
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XS(FL)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 300 rm / 25 mm² 38079 | 47,0 | 600 kcmil | 283,0 | 870,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38079
Artikelbezeichnung
NA2XS(FL)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 300 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
47,0
AWG (ca.)
600 kcmil
Cu-Zahl kg/km
283,0
Al-Zahl kg/km
870,0
Gewicht kg/km (ca.)
2230,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892279539
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XS(FL)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 400 rm / 35 mm² 38080 | 50,0 | 750 kcmil | 394,0 | 1160,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38080
Artikelbezeichnung
NA2XS(FL)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 400 rm / 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
50,0
AWG (ca.)
750 kcmil
Cu-Zahl kg/km
394,0
Al-Zahl kg/km
1160,0
Gewicht kg/km (ca.)
2580,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892279546
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XS(FL)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 500 rm / 35 mm² 38081 | 54,0 | 1000 kcmil | 394,0 | 1450,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38081
Artikelbezeichnung
NA2XS(FL)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 500 rm / 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
54,0
AWG (ca.)
1000 kcmil
Cu-Zahl kg/km
394,0
Al-Zahl kg/km
1450,0
Gewicht kg/km (ca.)
2980,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892279553
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XS(FL)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 630 rm / 35 mm² 38082 | 55,0 | 1250 kcmil | 394,0 | 1827,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38082
Artikelbezeichnung
NA2XS(FL)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 630 rm / 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
55,0
AWG (ca.)
1250 kcmil
Cu-Zahl kg/km
394,0
Al-Zahl kg/km
1827,0
Gewicht kg/km (ca.)
3480,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892279560
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XS(FL)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 50 rm / 16 mm² 33084 | 39,0 | 1 | 182,0 | 145,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
33084
Artikelbezeichnung
NA2XS(FL)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 50 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
39,0
AWG (ca.)
1
Cu-Zahl kg/km
182,0
Al-Zahl kg/km
145,0
Gewicht kg/km (ca.)
1100,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892279331
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XS(FL)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 70 rm / 16 mm² 33085 | 40,0 | 2/0 | 182,0 | 203,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
33085
Artikelbezeichnung
NA2XS(FL)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 70 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
40,0
AWG (ca.)
2/0
Cu-Zahl kg/km
182,0
Al-Zahl kg/km
203,0
Gewicht kg/km (ca.)
1300,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892279348
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XS(FL)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 95 rm / 16 mm² 38083 | 42,0 | 3/0 | 182,0 | 276,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38083
Artikelbezeichnung
NA2XS(FL)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 95 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
42,0
AWG (ca.)
3/0
Cu-Zahl kg/km
182,0
Al-Zahl kg/km
276,0
Gewicht kg/km (ca.)
1530,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892279577
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XS(FL)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 120 rm / 16 mm² 38084 | 44,0 | 4/0 | 182,0 | 348,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38084
Artikelbezeichnung
NA2XS(FL)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 120 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
44,0
AWG (ca.)
4/0
Cu-Zahl kg/km
182,0
Al-Zahl kg/km
348,0
Gewicht kg/km (ca.)
1780,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892279584
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XS(FL)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 150 rm / 25 mm² 38085 | 45,0 | 300 kcmil | 283,0 | 435,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38085
Artikelbezeichnung
NA2XS(FL)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 150 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
45,0
AWG (ca.)
300 kcmil
Cu-Zahl kg/km
283,0
Al-Zahl kg/km
435,0
Gewicht kg/km (ca.)
1920,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892279591
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XS(FL)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 185 rm / 25 mm² 38086 | 47,0 | 350 kcmil | 283,0 | 537,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38086
Artikelbezeichnung
NA2XS(FL)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 185 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
47,0
AWG (ca.)
350 kcmil
Cu-Zahl kg/km
283,0
Al-Zahl kg/km
537,0
Gewicht kg/km (ca.)
2080,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892279607
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XS(FL)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 240 rm / 25 mm² 38087 | 49,0 | 500 kcmil | 283,0 | 696,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38087
Artikelbezeichnung
NA2XS(FL)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 240 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
49,0
AWG (ca.)
500 kcmil
Cu-Zahl kg/km
283,0
Al-Zahl kg/km
696,0
Gewicht kg/km (ca.)
2300,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892279614
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XS(FL)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 300 rm / 25 mm² 38088 | 52,0 | 600 kcmil | 283,0 | 870,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38088
Artikelbezeichnung
NA2XS(FL)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 300 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
52,0
AWG (ca.)
600 kcmil
Cu-Zahl kg/km
283,0
Al-Zahl kg/km
870,0
Gewicht kg/km (ca.)
2550,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892279621
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XS(FL)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 400 rm / 35 mm² 38089 | 55,0 | 750 kcmil | 394,0 | 1160,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38089
Artikelbezeichnung
NA2XS(FL)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 400 rm / 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
55,0
AWG (ca.)
750 kcmil
Cu-Zahl kg/km
394,0
Al-Zahl kg/km
1160,0
Gewicht kg/km (ca.)
2960,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892279638
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XS(FL)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 500 rm / 35 mm² 38090 | 30,0 | 1000 kcmil | 394,0 | 1450,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38090
Artikelbezeichnung
NA2XS(FL)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 500 rm / 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
30,0
AWG (ca.)
1000 kcmil
Cu-Zahl kg/km
394,0
Al-Zahl kg/km
1450,0
Gewicht kg/km (ca.)
3380,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892279645
Zolltarifnummer
85446090
|
||||||
NA2XS(FL)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 630 rm / 35 mm² 38091 | 60,0 | 1250 kcmil | 394,0 | 1827,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
38091
Artikelbezeichnung
NA2XS(FL)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 630 rm / 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
60,0
AWG (ca.)
1250 kcmil
Cu-Zahl kg/km
394,0
Al-Zahl kg/km
1827,0
Gewicht kg/km (ca.)
3900,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892279652
Zolltarifnummer
85446090
|