N2XS2Y
- Cu-Leiter
- VPE-isoliert
- PE-Mantel
- 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
Technische Daten N2XS2Y
Mittelspannungskabel nach DIN VDE 0276-620, HD 620 S2, IEC 60502 | |
Temperaturbereich | bei Verlegung -20°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +90°C |
Kurzschlusstemperatur am Leiter | +250°C (Kurzschlussdauer max. 5 s) |
Nennspannung | siehe Datenblatt |
Betriebsspannung | siehe Datenblatt |
Prüfspannung | siehe Datenblatt |
Mindestbiegeradius | 15x Außen-Ø |
Details N2XS2Y
Aufbau
- Cu-Leiter blank, mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 2 / IEC 60228 cl. 2
- innere Leitschicht
- Aderisolation: VPE nach HD 620 S2 (Mischungstyp DIX8)
- äußere Leitschicht
- leitfähige Bandierung
- Abschirmung: Umspinnung aus Cu-Drähten mit einem oder zwei Querleitwendel
- Bandierung
- Außenmantel: PE nach HD 620 S2 (Mischungstyp DMP2)
- Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
- zur Verwendung im Freien
- erdverlegbar
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Hinweise
- rm = runder, mehrdrähtiger Leiter
- der PE-Mantel ist nicht flammwidrig nach DIN EN 60332-1-2
- die Aderisolation und die äußere Leitschicht werden gemeinsam in einem Arbeitsgang extrudiert und sind dauerhaft fest miteinander verschweißt, um ein Optimum an Betriebssicherheit zu gewährleisten. Zur Montage wird ein Schälwerkzeug empfohlen.
- Art. Nr. 32485, 32487, 32489, 32499, 32501, 32503: ausschließlich für Erdverlegung zugelassen
Verwendung
- Verlegung in Innenräumen und in Kabelkanälen, im Freien, in Erde und im Wasser sowie auf Pritschen für Industrie- und Schaltanlagen und Kraftwerke. Der widerstandsfähige PE-Mantel kann bei der Verlegung und im Betrieb stark mechanisch beansprucht werden. Durch die innere Leitschicht zwischen Leiter und VPE-Isolierung und der festhaftenden äußeren Leitschicht auf der VPE-Isolierung wird ein teilentladungsfreier Aufbau mit hoher Betriebssicherheit gewährleistet.
Alle Artikel N2XS2Y
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Außen-Ø mm (ca.) | AWG (ca.) | Cu-Zahl kg/km | Gewicht kg/km (ca.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 35 rm / 16 mm² 32480 | 23,0 - 28,0 | 2 | 518,0 | 910,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32480
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 35 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
23,0 - 28,0
AWG (ca.)
2
Cu-Zahl kg/km
518,0
Gewicht kg/km (ca.)
910,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277290
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 35 rm / 16 mm² 32494 | 27,0 - 32,0 | 2 | 518,0 | 960,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32494
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 35 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
27,0 - 32,0
AWG (ca.)
2
Cu-Zahl kg/km
518,0
Gewicht kg/km (ca.)
960,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277436
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 50 rm / 16 mm² 32481 | 24,0 - 29,0 | 1 | 662,0 | 990,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32481
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 50 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
24,0 - 29,0
AWG (ca.)
1
Cu-Zahl kg/km
662,0
Gewicht kg/km (ca.)
990,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277306
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 50 rm / 16 mm² 32495 | 28,0 - 33,0 | 1 | 662,0 | 1160,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32495
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 50 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
28,0 - 33,0
AWG (ca.)
1
Cu-Zahl kg/km
662,0
Gewicht kg/km (ca.)
1160,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277443
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 18/30 kV schwarz 1 x 50 rm / 16 mm² 32508 | 32,0 - 38,0 | 1 | 662,0 | 1410,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32508
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 18/30 kV schwarz 1 x 50 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
32,0 - 38,0
AWG (ca.)
1
Cu-Zahl kg/km
662,0
Gewicht kg/km (ca.)
1410,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277573
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 70 rm / 16 mm² 32482 | 26,0 - 31,0 | 2/0 | 854,0 | 1205,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32482
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 70 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
26,0 - 31,0
AWG (ca.)
2/0
Cu-Zahl kg/km
854,0
Gewicht kg/km (ca.)
1205,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277313
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 70 rm / 16 mm² 32496 | 30,0 - 35,0 | 2/0 | 854,0 | 1410,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32496
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 70 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
30,0 - 35,0
AWG (ca.)
2/0
Cu-Zahl kg/km
854,0
Gewicht kg/km (ca.)
1410,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277450
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 18/30 kV schwarz 1 x 70 rm / 16 mm² 32509 | 34,0 - 40,0 | 2/0 | 854,0 | 1660,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32509
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 18/30 kV schwarz 1 x 70 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
34,0 - 40,0
AWG (ca.)
2/0
Cu-Zahl kg/km
854,0
Gewicht kg/km (ca.)
1660,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277580
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 95 rm / 16 mm² 32483 | 26,0 - 32,0 | 3/0 | 1098,0 | 1520,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32483
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 95 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
26,0 - 32,0
AWG (ca.)
3/0
Cu-Zahl kg/km
1098,0
Gewicht kg/km (ca.)
1520,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277320
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 95 rm / 16 mm² 32497 | 31,0 - 36,0 | 3/0 | 1094,0 | 1670,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32497
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 95 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
31,0 - 36,0
AWG (ca.)
3/0
Cu-Zahl kg/km
1094,0
Gewicht kg/km (ca.)
1670,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277467
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 18/30 kV schwarz 1 x 95 rm / 16 mm² 32510 | 35,0 - 41,0 | 3/0 | 1094,0 | 1970,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32510
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 18/30 kV schwarz 1 x 95 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
35,0 - 41,0
AWG (ca.)
3/0
Cu-Zahl kg/km
1094,0
Gewicht kg/km (ca.)
1970,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277597
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 120 rm / 16 mm² 32484 | 28,0 - 34,0 | 4/0 | 1334,0 | 1760,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32484
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 120 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
28,0 - 34,0
AWG (ca.)
4/0
Cu-Zahl kg/km
1334,0
Gewicht kg/km (ca.)
1760,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277337
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 120 rm / 16 mm² 32498 | 33,0 - 38,0 | 4/0 | 1334,0 | 1960,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32498
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 120 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
33,0 - 38,0
AWG (ca.)
4/0
Cu-Zahl kg/km
1334,0
Gewicht kg/km (ca.)
1960,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277474
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 18/30 kV schwarz 1 x 120 rm / 16 mm² 32511 | 37,0 - 43,0 | 4/0 | 1334,0 | 2220,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32511
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 18/30 kV schwarz 1 x 120 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
37,0 - 43,0
AWG (ca.)
4/0
Cu-Zahl kg/km
1334,0
Gewicht kg/km (ca.)
2220,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277603
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 150 rm / 16 mm² 32485 | 29,0 - 35,0 | 300 kcmil | 1622,0 | 2020,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32485
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 150 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
29,0 - 35,0
AWG (ca.)
300 kcmil
Cu-Zahl kg/km
1622,0
Gewicht kg/km (ca.)
2020,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277344
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 150 rm / 16 mm² 32499 | 34,0 - 39,0 | 300 kcmil | 1622,0 | 2220,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32499
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 150 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
34,0 - 39,0
AWG (ca.)
300 kcmil
Cu-Zahl kg/km
1622,0
Gewicht kg/km (ca.)
2220,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277481
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 150 rm / 25 mm² 32486 | 29,0 - 35,0 | 300 kcmil | 1725,0 | 2130,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32486
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 150 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
29,0 - 35,0
AWG (ca.)
300 kcmil
Cu-Zahl kg/km
1725,0
Gewicht kg/km (ca.)
2130,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277351
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 150 rm / 25 mm² 32500 | 34,0 - 39,0 | 300 kcmil | 1723,0 | 2310,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32500
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 150 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
34,0 - 39,0
AWG (ca.)
300 kcmil
Cu-Zahl kg/km
1723,0
Gewicht kg/km (ca.)
2310,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277498
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 18/30 kV schwarz 1 x 150 rm / 25 mm² 32512 | 38,0 - 44,0 | 300 kcmil | 1723,0 | 2650,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32512
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 18/30 kV schwarz 1 x 150 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
38,0 - 44,0
AWG (ca.)
300 kcmil
Cu-Zahl kg/km
1723,0
Gewicht kg/km (ca.)
2650,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277610
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 185 rm / 16 mm² 32487 | 31,0 - 37,0 | 350 kcmil | 1958,0 | 2360,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32487
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 185 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
31,0 - 37,0
AWG (ca.)
350 kcmil
Cu-Zahl kg/km
1958,0
Gewicht kg/km (ca.)
2360,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277368
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 185 rm / 16 mm² 32501 | 36,0 - 41,0 | 350 kcmil | 1958,0 | 2620,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32501
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 185 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
36,0 - 41,0
AWG (ca.)
350 kcmil
Cu-Zahl kg/km
1958,0
Gewicht kg/km (ca.)
2620,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277504
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 185 rm / 25 mm² 32488 | 31,0 - 37,0 | 350 kcmil | 2059,0 | 2470,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32488
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 185 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
31,0 - 37,0
AWG (ca.)
350 kcmil
Cu-Zahl kg/km
2059,0
Gewicht kg/km (ca.)
2470,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277375
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 185 rm / 25 mm² 32502 | 36,0 - 41,0 | 350 kcmil | 2059,0 | 2670,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32502
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 185 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
36,0 - 41,0
AWG (ca.)
350 kcmil
Cu-Zahl kg/km
2059,0
Gewicht kg/km (ca.)
2670,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277511
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 18/30 kV schwarz 1 x 185 rm / 25 mm² 32513 | 40,0 - 46,0 | 350 kcmil | 2059,0 | 2980,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32513
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 18/30 kV schwarz 1 x 185 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
40,0 - 46,0
AWG (ca.)
350 kcmil
Cu-Zahl kg/km
2059,0
Gewicht kg/km (ca.)
2980,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277627
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 240 rm / 16 mm² 32489 | 33,0 - 39,0 | 500 kcmil | 2486,0 | 2960,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32489
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 240 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
33,0 - 39,0
AWG (ca.)
500 kcmil
Cu-Zahl kg/km
2486,0
Gewicht kg/km (ca.)
2960,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277382
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 240 rm / 16 mm² 32503 | 39,0 - 44,0 | 500 kcmil | 2486,0 | 3160,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32503
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 240 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
39,0 - 44,0
AWG (ca.)
500 kcmil
Cu-Zahl kg/km
2486,0
Gewicht kg/km (ca.)
3160,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277528
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 240 rm / 25 mm² 32490 | 33,0 - 39,0 | 500 kcmil | 2587,0 | 3020,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32490
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 240 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
33,0 - 39,0
AWG (ca.)
500 kcmil
Cu-Zahl kg/km
2587,0
Gewicht kg/km (ca.)
3020,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277399
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 240 rm / 25 mm² 32504 | 39,0 - 44,0 | 500 kcmil | 2587,0 | 3270,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32504
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 240 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
39,0 - 44,0
AWG (ca.)
500 kcmil
Cu-Zahl kg/km
2587,0
Gewicht kg/km (ca.)
3270,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277535
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 18/30 kV schwarz 1 x 240 rm / 25 mm² 32514 | 42,0 - 48,0 | 500 kcmil | 2587,0 | 3570,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32514
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 18/30 kV schwarz 1 x 240 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
42,0 - 48,0
AWG (ca.)
500 kcmil
Cu-Zahl kg/km
2587,0
Gewicht kg/km (ca.)
3570,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277634
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 300 rm / 25 mm² 32491 | 36,0 - 41,0 | 600 kcmil | 3163,0 | 3630,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32491
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 300 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
36,0 - 41,0
AWG (ca.)
600 kcmil
Cu-Zahl kg/km
3163,0
Gewicht kg/km (ca.)
3630,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277405
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 300 rm / 25 mm² 32505 | 41,0 - 46,0 | 600 kcmil | 3163,0 | 3880,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32505
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 300 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
41,0 - 46,0
AWG (ca.)
600 kcmil
Cu-Zahl kg/km
3163,0
Gewicht kg/km (ca.)
3880,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277542
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 18/30 kV schwarz 1 x 300 rm / 25 mm² 32515 | 45,0 - 51,0 | 600 kcmil | 3163,0 | 4220,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32515
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 18/30 kV schwarz 1 x 300 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
45,0 - 51,0
AWG (ca.)
600 kcmil
Cu-Zahl kg/km
3163,0
Gewicht kg/km (ca.)
4220,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277641
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 400 rm / 35 mm² 32492 | 40,0 - 45,0 | 750 kcmil | 4234,0 | 4560,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32492
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 400 rm / 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
40,0 - 45,0
AWG (ca.)
750 kcmil
Cu-Zahl kg/km
4234,0
Gewicht kg/km (ca.)
4560,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277412
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 400 rm / 35 mm² 32506 | 44,0 - 49,0 | 750 kcmil | 4234,0 | 4820,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32506
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 400 rm / 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
44,0 - 49,0
AWG (ca.)
750 kcmil
Cu-Zahl kg/km
4234,0
Gewicht kg/km (ca.)
4820,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277559
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 18/30 kV schwarz 1 x 400 rm / 35 mm² 32516 | 48,0 - 54,0 | 750 kcmil | 4234,0 | 5170,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32516
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 18/30 kV schwarz 1 x 400 rm / 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
48,0 - 54,0
AWG (ca.)
750 kcmil
Cu-Zahl kg/km
4234,0
Gewicht kg/km (ca.)
5170,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277658
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 500 rm / 35 mm² 32493 | 43,0 - 48,0 | 1000 kcmil | 5194,0 | 5580,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32493
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 6/10 kV schwarz 1 x 500 rm / 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
43,0 - 48,0
AWG (ca.)
1000 kcmil
Cu-Zahl kg/km
5194,0
Gewicht kg/km (ca.)
5580,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277429
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 500 rm / 35 mm² 32507 | 47,0 - 52,0 | 1000 kcmil | 5194,0 | 5860,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32507
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 500 rm / 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
47,0 - 52,0
AWG (ca.)
1000 kcmil
Cu-Zahl kg/km
5194,0
Gewicht kg/km (ca.)
5860,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277566
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 18/30 kV schwarz 1 x 500 rm / 35 mm² 32517 | 51,0 - 57,0 | 1000 kcmil | 5194,0 | 6260,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32517
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 18/30 kV schwarz 1 x 500 rm / 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
51,0 - 57,0
AWG (ca.)
1000 kcmil
Cu-Zahl kg/km
5194,0
Gewicht kg/km (ca.)
6260,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892277665
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 800 rm / 35 mm² 11018772 | 55,0 - 60,0 | 1500 kcmil | 8074,0 | 9000,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
11018772
Artikelbezeichnung
N2XS2Y 12/20 kV schwarz 1 x 800 rm / 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
55,0 - 60,0
AWG (ca.)
1500 kcmil
Cu-Zahl kg/km
8074,0
Gewicht kg/km (ca.)
9000,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892511042
Zolltarifnummer
85446010
|