N2XS(F)2Y
- Cu-Leiter
- VPE-isoliert
- PE-Mantel
- 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
- längswasserdicht
Technische Daten N2XS(F)2Y
Mittelspannungskabel nach DIN VDE 0276-620, HD 620 S2, IEC 60502 | |
Temperaturbereich | bei Verlegung -20°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +90°C |
Kurzschlusstemperatur am Leiter | +250°C (Kurzschlussdauer max. 5 s) |
Nennspannung | siehe Datenblatt |
Betriebsspannung | siehe Datenblatt |
Prüfspannung | siehe Datenblatt |
Mindestbiegeradius | 15x Außen-Ø |
Details N2XS(F)2Y
Aufbau
- Cu-Leiter blank, mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 2 / IEC 60228 cl. 2
- innere Leitschicht
- Aderisolation: VPE nach HD 620 S2 (Mischungstyp DIX8)
- äußere Leitschicht
- längswasserdichte, leitfähige Bandierung
- Abschirmung: Umspinnung aus Cu-Drähten mit einem oder zwei Querleitwendel
- längswasserdichte Bandierung
- Außenmantel: PE nach HD 620 S2 (Mischungstyp DMP2)
- Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
- zur Verwendung im Freien
- erdverlegbar
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Hinweise
- rm = runder, mehrdrähtiger Leiter
- der PE-Mantel ist nicht flammwidrig nach DIN EN 60332-1-2
- die Aderisolation und die äußere Leitschicht werden gemeinsam in einem Arbeitsgang extrudiert und sind dauerhaft fest miteinander verschweißt, um ein Optimum an Betriebssicherheit zu gewährleisten. Zur Montage wird ein Schälwerkzeug empfohlen.
Verwendung
- Verlegung meist für EVU-Netze, in Innenräumen und in Kabelkanälen, im Freien, in Erde und im Wasser sowie auf Pritschen für Industrie- und Schaltanlagen und Kraftwerke. Der widerstandsfähige PE-Mantel kann bei der Verlegung und im Betrieb stark mechanisch beansprucht werden. Durch die innere Leitschicht zwischen Leiter und VPE-Isolierung und der festhaftenden äußeren Leitschicht auf der VPE-Isolierung wird ein teilentladungsfreier Aufbau mit hoher Betriebssicherheit gewährleistet.
Alle Artikel N2XS(F)2Y
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Außen-Ø mm (ca.) | AWG (ca.) | Cu-Zahl kg/km | Gewicht kg/km (ca.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N2XS(F)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 35 rm / 16 mm² 32560 | 26,0 | 2 | 518,0 | 1050,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32560
Artikelbezeichnung
N2XS(F)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 35 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
26,0
AWG (ca.)
2
Cu-Zahl kg/km
518,0
Gewicht kg/km (ca.)
1050,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892278204
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS(F)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 50 rm / 16 mm² 32561 | 28,0 | 1 | 662,0 | 1150,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32561
Artikelbezeichnung
N2XS(F)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 50 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
28,0
AWG (ca.)
1
Cu-Zahl kg/km
662,0
Gewicht kg/km (ca.)
1150,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892278211
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS(F)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 70 rm / 16 mm² 32562 | 30,0 | 2/0 | 854,0 | 1460,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32562
Artikelbezeichnung
N2XS(F)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 70 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
30,0
AWG (ca.)
2/0
Cu-Zahl kg/km
854,0
Gewicht kg/km (ca.)
1460,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892278228
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS(F)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 95 rm / 16 mm² 32563 | 31,0 | 3/0 | 1094,0 | 1700,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32563
Artikelbezeichnung
N2XS(F)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 95 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
31,0
AWG (ca.)
3/0
Cu-Zahl kg/km
1094,0
Gewicht kg/km (ca.)
1700,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892278235
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS(F)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 120 rm / 16 mm² 32564 | 32,0 | 4/0 | 1334,0 | 2030,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32564
Artikelbezeichnung
N2XS(F)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 120 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
32,0
AWG (ca.)
4/0
Cu-Zahl kg/km
1334,0
Gewicht kg/km (ca.)
2030,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892278242
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS(F)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 150 rm / 25 mm² 32565 | 34,0 | 300 kcmil | 1723,0 | 2350,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32565
Artikelbezeichnung
N2XS(F)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 150 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
34,0
AWG (ca.)
300 kcmil
Cu-Zahl kg/km
1723,0
Gewicht kg/km (ca.)
2350,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892278259
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS(F)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 185 rm / 25 mm² 32566 | 36,0 | 350 kcmil | 2059,0 | 2700,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32566
Artikelbezeichnung
N2XS(F)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 185 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
36,0
AWG (ca.)
350 kcmil
Cu-Zahl kg/km
2059,0
Gewicht kg/km (ca.)
2700,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892278266
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS(F)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 240 rm / 25 mm² 32567 | 38,0 | 500 kcmil | 2587,0 | 3300,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32567
Artikelbezeichnung
N2XS(F)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 240 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
38,0
AWG (ca.)
500 kcmil
Cu-Zahl kg/km
2587,0
Gewicht kg/km (ca.)
3300,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892278273
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS(F)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 300 rm / 25 mm² 32568 | 40,0 | 600 kcmil | 3163,0 | 3900,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32568
Artikelbezeichnung
N2XS(F)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 300 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
40,0
AWG (ca.)
600 kcmil
Cu-Zahl kg/km
3163,0
Gewicht kg/km (ca.)
3900,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892278280
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS(F)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 400 rm / 35 mm² 32569 | 44,0 | 750 kcmil | 4234,0 | 4850,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32569
Artikelbezeichnung
N2XS(F)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 400 rm / 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
44,0
AWG (ca.)
750 kcmil
Cu-Zahl kg/km
4234,0
Gewicht kg/km (ca.)
4850,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892278297
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS(F)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 500 rm / 35 mm² 32570 | 47,0 | 1000 kcmil | 5194,0 | 6000,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32570
Artikelbezeichnung
N2XS(F)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 500 rm / 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
47,0
AWG (ca.)
1000 kcmil
Cu-Zahl kg/km
5194,0
Gewicht kg/km (ca.)
6000,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892278303
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS(F)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 630 rm / 35 mm² 79954 | 49,0 | 1250 kcmil | 6442,0 | 7020,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
79954
Artikelbezeichnung
N2XS(F)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 630 rm / 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
49,0
AWG (ca.)
1250 kcmil
Cu-Zahl kg/km
6442,0
Gewicht kg/km (ca.)
7020,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892278556
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS(F)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 35 rm / 16 mm² 32571 | 31,0 | 2 | 518,0 | 1210,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32571
Artikelbezeichnung
N2XS(F)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 35 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
31,0
AWG (ca.)
2
Cu-Zahl kg/km
518,0
Gewicht kg/km (ca.)
1210,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892278310
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS(F)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 50 rm / 16 mm² 32572 | 33,0 | 1 | 662,0 | 1400,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32572
Artikelbezeichnung
N2XS(F)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 50 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
33,0
AWG (ca.)
1
Cu-Zahl kg/km
662,0
Gewicht kg/km (ca.)
1400,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892278327
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS(F)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 70 rm / 16 mm² 32573 | 34,0 | 2/0 | 854,0 | 1550,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32573
Artikelbezeichnung
N2XS(F)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 70 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
34,0
AWG (ca.)
2/0
Cu-Zahl kg/km
854,0
Gewicht kg/km (ca.)
1550,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892278334
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS(F)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 95 rm / 16 mm² 32574 | 36,0 | 3/0 | 1094,0 | 1800,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32574
Artikelbezeichnung
N2XS(F)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 95 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
36,0
AWG (ca.)
3/0
Cu-Zahl kg/km
1094,0
Gewicht kg/km (ca.)
1800,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892278341
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS(F)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 120 rm / 16 mm² 32575 | 37,0 | 4/0 | 1334,0 | 2150,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32575
Artikelbezeichnung
N2XS(F)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 120 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
37,0
AWG (ca.)
4/0
Cu-Zahl kg/km
1334,0
Gewicht kg/km (ca.)
2150,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892278358
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS(F)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 150 rm / 25 mm² 32576 | 39,0 | 300 kcmil | 1723,0 | 2400,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32576
Artikelbezeichnung
N2XS(F)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 150 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
39,0
AWG (ca.)
300 kcmil
Cu-Zahl kg/km
1723,0
Gewicht kg/km (ca.)
2400,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892278365
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS(F)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 185 rm / 25 mm² 32577 | 41,0 | 350 kcmil | 2059,0 | 2850,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32577
Artikelbezeichnung
N2XS(F)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 185 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
41,0
AWG (ca.)
350 kcmil
Cu-Zahl kg/km
2059,0
Gewicht kg/km (ca.)
2850,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892278372
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS(F)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 240 rm / 25 mm² 32578 | 43,0 | 500 kcmil | 2587,0 | 3250,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32578
Artikelbezeichnung
N2XS(F)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 240 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
43,0
AWG (ca.)
500 kcmil
Cu-Zahl kg/km
2587,0
Gewicht kg/km (ca.)
3250,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892278389
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS(F)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 300 rm / 25 mm² 32579 | 45,0 | 600 kcmil | 3163,0 | 3850,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32579
Artikelbezeichnung
N2XS(F)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 300 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
45,0
AWG (ca.)
600 kcmil
Cu-Zahl kg/km
3163,0
Gewicht kg/km (ca.)
3850,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892278396
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS(F)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 400 rm / 35 mm² 32580 | 48,0 | 750 kcmil | 4234,0 | 4900,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32580
Artikelbezeichnung
N2XS(F)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 400 rm / 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
48,0
AWG (ca.)
750 kcmil
Cu-Zahl kg/km
4234,0
Gewicht kg/km (ca.)
4900,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892278402
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS(F)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 500 rm / 35 mm² 32581 | 52,0 | 1000 kcmil | 5194,0 | 6100,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32581
Artikelbezeichnung
N2XS(F)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 500 rm / 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
52,0
AWG (ca.)
1000 kcmil
Cu-Zahl kg/km
5194,0
Gewicht kg/km (ca.)
6100,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892278419
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS(F)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 630 rm / 35 mm² 33092 | 54,0 | 1250 kcmil | 6442,0 | 7340,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
33092
Artikelbezeichnung
N2XS(F)2Y 12/20 kV schwarz 1 x 630 rm / 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
54,0
AWG (ca.)
1250 kcmil
Cu-Zahl kg/km
6442,0
Gewicht kg/km (ca.)
7340,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892278525
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS(F)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 50 rm / 16 mm² 32582 | 37,0 | 1 | 662,0 | 1700,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32582
Artikelbezeichnung
N2XS(F)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 50 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
37,0
AWG (ca.)
1
Cu-Zahl kg/km
662,0
Gewicht kg/km (ca.)
1700,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892278426
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS(F)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 70 rm / 16 mm² 32583 | 38,0 | 2/0 | 854,0 | 1950,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32583
Artikelbezeichnung
N2XS(F)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 70 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
38,0
AWG (ca.)
2/0
Cu-Zahl kg/km
854,0
Gewicht kg/km (ca.)
1950,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892278433
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS(F)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 95 rm / 16 mm² 32584 | 40,0 | 3/0 | 1094,0 | 2300,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32584
Artikelbezeichnung
N2XS(F)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 95 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
40,0
AWG (ca.)
3/0
Cu-Zahl kg/km
1094,0
Gewicht kg/km (ca.)
2300,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892278440
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS(F)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 120 rm / 16 mm² 32585 | 42,0 | 4/0 | 1334,0 | 2600,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32585
Artikelbezeichnung
N2XS(F)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 120 rm / 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
42,0
AWG (ca.)
4/0
Cu-Zahl kg/km
1334,0
Gewicht kg/km (ca.)
2600,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892278457
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS(F)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 150 rm / 25 mm² 32586 | 43,0 | 300 kcmil | 1723,0 | 3000,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32586
Artikelbezeichnung
N2XS(F)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 150 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
43,0
AWG (ca.)
300 kcmil
Cu-Zahl kg/km
1723,0
Gewicht kg/km (ca.)
3000,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892278464
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS(F)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 185 rm / 25 mm² 32587 | 45,0 | 350 kcmil | 2059,0 | 3350,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32587
Artikelbezeichnung
N2XS(F)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 185 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
45,0
AWG (ca.)
350 kcmil
Cu-Zahl kg/km
2059,0
Gewicht kg/km (ca.)
3350,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892278471
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS(F)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 240 rm / 25 mm² 32588 | 47,0 | 500 kcmil | 2587,0 | 4100,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32588
Artikelbezeichnung
N2XS(F)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 240 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
47,0
AWG (ca.)
500 kcmil
Cu-Zahl kg/km
2587,0
Gewicht kg/km (ca.)
4100,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892278488
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS(F)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 300 rm / 25 mm² 32589 | 50,0 | 600 kcmil | 3163,0 | 4800,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32589
Artikelbezeichnung
N2XS(F)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 300 rm / 25 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
50,0
AWG (ca.)
600 kcmil
Cu-Zahl kg/km
3163,0
Gewicht kg/km (ca.)
4800,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892278495
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS(F)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 400 rm / 35 mm² 32590 | 53,0 | 750 kcmil | 4234,0 | 5750,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32590
Artikelbezeichnung
N2XS(F)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 400 rm / 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
53,0
AWG (ca.)
750 kcmil
Cu-Zahl kg/km
4234,0
Gewicht kg/km (ca.)
5750,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892278501
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS(F)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 500 rm / 35 mm² 32591 | 56,0 | 1000 kcmil | 5194,0 | 6700,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
32591
Artikelbezeichnung
N2XS(F)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 500 rm / 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
56,0
AWG (ca.)
1000 kcmil
Cu-Zahl kg/km
5194,0
Gewicht kg/km (ca.)
6700,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892278518
Zolltarifnummer
85446010
|
||||||
N2XS(F)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 630 rm / 35 mm² 708487 | 59,0 | 1250 kcmil | 6442,0 | 7760,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
708487
Artikelbezeichnung
N2XS(F)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 630 rm / 35 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
59,0
AWG (ca.)
1250 kcmil
Cu-Zahl kg/km
6442,0
Gewicht kg/km (ca.)
7760,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892278563
Zolltarifnummer
85446010
|
Downloads N2XS(F)2Y
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte