MULTISPEED® 500-PVC schwarz 5 G 1 mm²
Art.-Nr. 24068- öl- und UV-beständig
- torsionsarm
- zur Verwendung im Freien
- für den permanent bewegten Einsatz in Energieführungsketten
Artikeldetails MULTISPEED® 500-PVC schwarz 5 G 1 mm²
- Art.-Nr.
- 24068
- Artikelbezeichnung
- MULTISPEED® 500-PVC schwarz 5 G 1 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 6,7
- AWG (ca.)
- 18
- Cu-Zahl kg/km
- 48,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 101,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100,500,1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892125522
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten MULTISPEED® 500-PVC schwarz 5 G 1 mm²
PVC-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Temperaturbereich | bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -30°C bis +80°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 3000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details MULTISPEED® 500-PVC schwarz 5 G 1 mm²
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig, Unilay mit kurzen Schlaglängen
- Aderisolation: Spezial-PP
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE,
- x = ohne Schutzleiter
- Verseilung:
- 2 - 5 adrig: Adern mit optimal abgestimmter, kurzer Schlaglänge in einer Lage verseilt
- 7 - 42 adrig: Adern mit optimal abgestimmten, kurzen Schlaglängen in Bündeln verseilt; Bündel gemeinsam um einen zugfesten Kern verseilt
- Außenmantel: Spezial-PVC, zwickelfüllend extrudiert
- Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon
- weitgehend beständig gegen: Chemikalien
- adhäsionsarm
- zur Verwendung im Freien
- hoch wechselbiegefest
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
- HELUKABEL® MULTISPEED® 500-PVC kommt dort zum Einsatz, wenn extreme Anforderungen an die Leitung gestellt werden. Abgestimmte Materialien und Verseiltechniken erlauben einen Dauereinsatz als hochflexible Schleppkettenleitung bei langen Verfahrwegen und hohen bzw. niedrigen Geschwindigkeiten. Für die Verlegung in trockenen, feuchten Räumen und im Freien bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung; geeignet für häufige Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau.