MULTISPEED® 500-PUR
- öl- und UV-beständig
- abrieb-, kerb- und verschleißfest
- EMV-Vorzugstype
- für den permanent bewegten Einsatz in Energieführungsketten
Technische Daten MULTISPEED® 500-PUR
PUR-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 | |
Temperaturbereich | bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 3000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details MULTISPEED® 500-PUR
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig, Unilay mit kurzen Schlaglängen
- Aderisolation: Spezial-PP
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE,
- x = ohne Schutzleiter
- Verseilung:
- 2 - 5 adrig: Adern mit optimal abgestimmter, kurzer Schlaglänge in einer Lage verseilt
- 7 - 42 adrig: Adern mit optimal abgestimmten, kurzen Schlaglängen in Bündeln verseilt; Bündel gemeinsam um einen zugfesten Kern verseilt
- Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan nach DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU), zwickelfüllend extrudiert
- Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
- hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
- zur Verwendung im Freien
- schleppkettenfähig
- hoch wechselbiegefest
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
- Für den Dauereinsatz bei langen Verfahrwegen und hohen bzw. niedrigen Geschwindigkeiten in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien; für Anwendungen mit höchsten Anforderungen an Flexibilität und Abriebfestigkeit z. B. in Energieführungsketten, an Industrierobotern, Fertigungsstraßen, Automatisierungssystemen und an permanent bewegten Maschinenteilen für den Dauereinsatz.
Alle Artikel MULTISPEED® 500-PUR
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Außen-Ø mm (ca.) | AWG (ca.) | Cu-Zahl kg/km | Gewicht kg/km (ca.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 2 x 0,5 mm² 24119 | 4,3 | 20 | 9,6 | 41,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24119
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
4,3
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
9,6
Gewicht kg/km (ca.)
41,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892134128
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 3 G 0,5 mm² 24120 | 4,6 | 20 | 14,4 | 48,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24120
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 3 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
4,6
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
14,4
Gewicht kg/km (ca.)
48,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892134135
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 4 G 0,5 mm² 24121 | 5,0 | 20 | 19,0 | 62,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24121
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 4 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
5,0
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
19,0
Gewicht kg/km (ca.)
62,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892134142
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 5 G 0,5 mm² 24122 | 5,4 | 20 | 24,0 | 70,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24122
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 5 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
5,4
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
24,0
Gewicht kg/km (ca.)
70,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892134159
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 7 G 0,5 mm² 24123 | 8,9 | 20 | 33,6 | 88,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24123
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 7 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,9
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
33,6
Gewicht kg/km (ca.)
88,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892134166
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 12 G 0,5 mm² 24124 | 9,7 | 20 | 58,0 | 131,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24124
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 12 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,7
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
58,0
Gewicht kg/km (ca.)
131,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892134173
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 18 G 0,5 mm² 24125 | 11,8 | 20 | 86,0 | 204,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24125
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 18 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,8
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
86,0
Gewicht kg/km (ca.)
204,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892134180
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 25 G 0,5 mm² 24126 | 13,9 | 20 | 120,0 | 266,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24126
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 25 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,9
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
120,0
Gewicht kg/km (ca.)
266,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892134197
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 3 G 0,75 mm² 24127 | 5,2 | 19 | 21,6 | 51,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24127
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 3 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
5,2
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
21,6
Gewicht kg/km (ca.)
51,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892134203
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 4 G 0,75 mm² 24128 | 5,6 | 19 | 29,0 | 68,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24128
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 4 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
5,6
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
29,0
Gewicht kg/km (ca.)
68,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892134210
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 5 G 0,75 mm² 24129 | 6,3 | 19 | 36,0 | 73,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24129
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 5 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,3
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
36,0
Gewicht kg/km (ca.)
73,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892134227
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 12 G 0,75 mm² 24131 | 11,0 | 19 | 86,0 | 170,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24131
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 12 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,0
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
86,0
Gewicht kg/km (ca.)
170,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892134241
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 18 G 0,75 mm² 24132 | 13,9 | 19 | 130,0 | 257,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24132
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 18 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,9
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
130,0
Gewicht kg/km (ca.)
257,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892134258
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 25 G 0,75 mm² 24133 | 15,9 | 19 | 180,0 | 280,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24133
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 25 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,9
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
180,0
Gewicht kg/km (ca.)
280,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892134265
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 36 G 0,75 mm² 24134 | 19,6 | 19 | 260,0 | 411,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24134
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 36 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
19,6
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
260,0
Gewicht kg/km (ca.)
411,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892134272
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 3 G 1 mm² 24136 | 5,4 | 18 | 29,0 | 59,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24136
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 3 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
5,4
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
29,0
Gewicht kg/km (ca.)
59,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892134296
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 4 G 1 mm² 24137 | 5,9 | 18 | 38,0 | 71,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24137
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 4 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
5,9
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
38,0
Gewicht kg/km (ca.)
71,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892134302
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 5 G 1 mm² 24138 | 6,7 | 18 | 48,0 | 84,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24138
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 5 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,7
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
48,0
Gewicht kg/km (ca.)
84,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892134319
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 7 G 1 mm² 24139 | 11,1 | 18 | 67,0 | 111,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24139
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 7 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,1
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
67,0
Gewicht kg/km (ca.)
111,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892134326
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 12 G 1 mm² 24140 | 12,0 | 18 | 115,0 | 200,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24140
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 12 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,0
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
115,0
Gewicht kg/km (ca.)
200,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892134333
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 18 G 1 mm² 24141 | 14,8 | 18 | 173,0 | 286,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24141
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 18 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,8
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
173,0
Gewicht kg/km (ca.)
286,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892134340
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 25 G 1 mm² 24142 | 17,2 | 18 | 240,0 | 370,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24142
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 25 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,2
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
240,0
Gewicht kg/km (ca.)
370,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892134357
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 3 G 1,5 mm² 24143 | 6,4 | 16 | 43,0 | 81,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24143
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 3 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,4
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
43,0
Gewicht kg/km (ca.)
81,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892134364
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 4 G 1,5 mm² 24144 | 7,0 | 16 | 58,0 | 102,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24144
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 4 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,0
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
58,0
Gewicht kg/km (ca.)
102,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892134371
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 5 G 1,5 mm² 24145 | 7,8 | 16 | 72,0 | 121,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24145
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 5 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,8
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
72,0
Gewicht kg/km (ca.)
121,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892134388
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 7 G 1,5 mm² 24146 | 13,0 | 16 | 101,0 | 164,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24146
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 7 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,0
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
101,0
Gewicht kg/km (ca.)
164,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892134395
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 12 G 1,5 mm² 24147 | 14,2 | 16 | 173,0 | 293,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24147
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 12 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,2
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
173,0
Gewicht kg/km (ca.)
293,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892134401
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 18 G 1,5 mm² 24148 | 17,5 | 16 | 259,0 | 450,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24148
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 18 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,5
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
259,0
Gewicht kg/km (ca.)
450,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892134418
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 25 G 1,5 mm² 24149 | 20,1 | 16 | 360,0 | 631,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24149
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 25 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
20,1
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
360,0
Gewicht kg/km (ca.)
631,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892134425
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 4 G 2,5 mm² 24150 | 8,8 | 14 | 96,0 | 173,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24150
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 4 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,8
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
96,0
Gewicht kg/km (ca.)
173,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892134432
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 5 G 2,5 mm² 24151 | 9,8 | 14 | 120,0 | 220,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24151
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 5 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,8
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
120,0
Gewicht kg/km (ca.)
220,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892134449
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 7 G 2,5 mm² 24152 | 16,1 | 14 | 168,0 | 290,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24152
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 7 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
16,1
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
168,0
Gewicht kg/km (ca.)
290,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892134456
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 12 G 2,5 mm² 24153 | 17,8 | 14 | 288,0 | 504,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24153
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 12 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,8
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
288,0
Gewicht kg/km (ca.)
504,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892134463
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 18 G 2,5 mm² 24154 | 21,8 | 14 | 432,0 | 719,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24154
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 18 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
21,8
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
432,0
Gewicht kg/km (ca.)
719,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892134470
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 25 G 2,5 mm² 24155 | 24,4 | 14 | 600,0 | 940,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24155
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-PUR schwarz 25 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
24,4
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
600,0
Gewicht kg/km (ca.)
940,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892134487
Zolltarifnummer
85444995
|
Downloads MULTISPEED® 500-PUR
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte