MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA
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
Ab 192,00 € / 100 Meter Nettopreis zzgl. Metallzuschlag Jetzt anmelden / Registrieren

Technische Daten

PVC-Schleppkettenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 21179, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C
nicht bewegt -30°C bis +80°C
Nennspannung VDE AC U0/U 300/500 V
UL (AWM) AC 600 V
Prüfspannung Ader/Ader 3000 V
Kopplungswiderstand bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Außen-Ø
nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feindrähtig, Unilay mit kurzen Schlaglängen
  • Aderisolation: Spezial-PP
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
  • Schutzleiter: ab 3 Adern,
  • G = mit Schutzleiter GN-GE,
  • x = ohne Schutzleiter
  • Verseilung:
  • 2 - 5 adrig: Adern mit optimal abgestimmter, kurzer Schlaglänge in einer Lage verseilt
  • 7 - 25 adrig: Adern mit optimal abgestimmten, kurzen Schlaglängen in Bündeln verseilt; Bündel gemeinsam um einen zugfesten Kern verseilt
  • Innenmantel: PVC, zwickelfüllend extrudiert, schwarz
  • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel: Spezial-PVC
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon
  • weitgehend beständig gegen: Chemikalien
  • adhäsionsarm
  • zur Verwendung im Freien
  • schleppkettenfähig
  • hoch wechselbiegefest
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
  • Für den Dauereinsatz bei langen Verfahrwegen und hohen bzw. langsamen Geschwindigkeiten. Für die Verlegung in trockenen, feuchten Räumen und im Freien bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung als hochflexible PVC-Schleppkettenleitung geeignet für häufige Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau. Zur störfreien Daten- und Signalübertragung für Mess-, Steuer- und Regeltechnik sind diese Leitungen mit Cu-Abschirmung bestens geeignet. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.

Alle Artikel MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA

Filter / Sortierung

Aderzahl
Nennquerschnitt (mm²)
Außendurchmesser
Eigenschaften
Zertifizierung / Zulassung
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA schwarz 3 G 0,5 mm² 24336 6,9 20 36,0 101,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA schwarz 4 G 0,5 mm² 24337 7,3 20 42,0 116,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA schwarz 5 G 0,5 mm² 24338 7,8 20 48,0 146,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA schwarz 7 G 0,5 mm² 24339 11,3 20 64,0 181,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA schwarz 9 G 0,5 mm² 24340 11,4 20 80,0 219,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA schwarz 12 G 0,5 mm² 24341 12,6 20 105,0 271,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA schwarz 18 G 0,5 mm² 24342 15,0 20 137,0 374,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA schwarz 25 G 0,5 mm² 24343 17,1 20 210,0 542,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA schwarz 3 G 0,75 mm² 24345 7,4 19 48,0 111,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA schwarz 4 G 0,75 mm² 24346 8,0 19 55,0 140,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA schwarz 5 G 0,75 mm² 24347 8,5 19 66,0 161,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA schwarz 7 G 0,75 mm² 24348 12,9 19 85,0 227,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA schwarz 12 G 0,75 mm² 24349 14,4 19 135,0 317,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA schwarz 25 G 0,75 mm² 24351 19,9 19 275,0 651,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA schwarz 3 G 1 mm² 24352 7,7 18 59,0 131,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA schwarz 4 G 1 mm² 24353 8,3 18 70,0 164,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA schwarz 5 G 1 mm² 24354 9,1 18 84,0 198,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA schwarz 7 G 1 mm² 24355 14,0 18 106,0 252,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA schwarz 12 G 1 mm² 24356 15,0 18 174,0 410,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA schwarz 18 G 1 mm² 24357 18,7 18 240,0 550,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA schwarz 3 G 1,5 mm² 24359 8,6 16 75,0 166,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA schwarz 4 G 1,5 mm² 24360 9,4 16 90,0 199,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA schwarz 5 G 1,5 mm² 24361 10,4 16 108,0 229,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA schwarz 7 G 1,5 mm² 24362 16,0 16 157,0 304,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA schwarz 12 G 1,5 mm² 24363 17,6 16 240,0 502,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA schwarz 18 G 1,5 mm² 24364 21,3 16 355,0 709,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA schwarz 25 G 1,5 mm² 24365 24,8 16 448,0 939,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA schwarz 4 G 2,5 mm² 24366 11,3 14 134,0 270,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC UL/CSA schwarz 5 G 2,5 mm² 24367 12,3 14 175,0 335,0 zum Artikel

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus