MULTISPEED® 500-C-PVC

  • product.icon.logo_eac_master
  • UV-beständig
  • schleppkettenfähig
  • Längenmarkierung in Meter
  • product.icon.logo_ukca
  • öl- und UV-beständig
  • torsionsarm
  • zur Verwendung im Freien
  • mit PVC-Innenmantel
  • EMV-Vorzugstype
  • für den permanent bewegten Einsatz in Energieführungsketten

Technische Daten

PVC-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C
nicht bewegt -30°C bis +80°C
Nennspannung AC U0/U 300/500 V
Prüfspannung Ader/Ader 3000 V
Kopplungswiderstand bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Außen-Ø
nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feindrähtig, Unilay mit kurzen Schlaglängen
  • Aderisolation: Spezial-PP
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
  • Schutzleiter: ab 3 Adern,
  • G = mit Schutzleiter GN-GE,
  • x = ohne Schutzleiter
  • Verseilung:
  • 2 - 5 adrig: Adern mit optimal abgestimmter, kurzer Schlaglänge in einer Lage verseilt
  • 7 - 25 adrig: Adern mit optimal abgestimmten, kurzen Schlaglängen in Bündeln verseilt; Bündel gemeinsam um einen zugfesten Kern verseilt
  • Innenmantel: PVC, Mischungstyp YM2, zwickelfüllend extrudiert, schwarz
  • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel: Spezial-PVC
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon
  • weitgehend beständig gegen: Chemikalien
  • adhäsionsarm
  • zur Verwendung im Freien
  • hoch wechselbiegefest
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
  • HELUKABEL® MULTISPEED® 500-C-PVC kommt dort zum Einsatz, wenn extreme Anforderungen an die Leitung gestellt werden. Abgestimmte Materialien und Verseiltechniken erlauben einen Dauereinsatz als hochflexible Schleppkettenleitung bei langen Verfahrwegen und hohen bzw. niedrigen Geschwindigkeiten. Für die Verlegung in trockenen, feuchten Räumen und im Freien bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung; geeignet für häufige Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau. Zur störfreien Daten- und Signalübertragung für Mess-, Steuer- und Regeltechnik sind diese Leitungen mit Cu-Abschirmung bestens geeignet. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.

Alle Artikel MULTISPEED® 500-C-PVC

Filter / Sortierung

Aderzahl
Nennquerschnitt (mm²)
Schutzleiter
Außendurchmesser
Eigenschaften
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 2 x 0,5 mm² 24086 6,2 20 30,0 88,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 3 G 0,5 mm² 24087 6,7 20 36,0 101,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 4 G 0,5 mm² 24088 7,2 20 42,0 116,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 5 G 0,5 mm² 24089 7,6 20 48,0 146,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 7 G 0,5 mm² 24090 11,4 20 64,0 181,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 9 G 0,5 mm² 24091 11,4 20 80,0 219,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 12 G 0,5 mm² 24092 12,4 20 105,0 271,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 18 G 0,5 mm² 24093 14,7 20 137,0 374,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 25 G 0,5 mm² 24094 17,1 20 210,0 542,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 2 x 0,75 mm² 24095 6,8 19 40,0 96,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 3 G 0,75 mm² 24096 7,3 19 48,0 111,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 4 G 0,75 mm² 24097 7,8 19 55,0 140,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 5 G 0,75 mm² 24098 8,3 19 66,0 161,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 7 G 0,75 mm² 24099 12,7 19 85,0 227,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 12 G 0,75 mm² 24100 13,7 19 135,0 317,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 18 G 0,75 mm² 24101 17,1 19 190,0 486,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 25 G 0,75 mm² 24102 19,5 19 275,0 651,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 2 x 1 mm² 25104 7,3 18 47,0 93,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 3 G 1 mm² 24103 7,6 18 59,0 131,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 4 G 1 mm² 24104 8,1 18 70,0 164,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 5 G 1 mm² 24105 8,9 18 84,0 198,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 7 G 1 mm² 24106 13,6 18 106,0 252,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 12 G 1 mm² 24107 14,6 18 174,0 410,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 18 G 1 mm² 24108 18,4 18 240,0 550,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 25 G 1 mm² 24109 21,0 18 332,0 756,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 2 x 1,5 mm² 25105 8,0 16 63,5 120,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 3 G 1,5 mm² 24110 8,4 16 75,0 166,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 4 G 1,5 mm² 24111 9,1 16 90,0 199,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 5 G 1,5 mm² 24112 10,2 16 108,0 229,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 7 G 1,5 mm² 24113 15,7 16 157,0 304,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 12 G 1,5 mm² 24114 17,4 16 240,0 502,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 18 G 1,5 mm² 24115 21,3 16 355,0 709,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 25 G 1,5 mm² 24116 24,3 16 448,0 939,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 2 x 2,5 mm² 25106 9,2 14 90,8 163,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 3 G 2,5 mm² 25107 10,1 14 114,8 189,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 4 G 2,5 mm² 24117 11,2 14 134,0 270,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PVC schwarz 5 G 2,5 mm² 24118 12,2 14 175,0 335,0 zum Artikel
chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus