MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA
- abrieb-, kerb- und verschleißfest
- EMV-Vorzugstype
- zur Verwendung im Freien
Technische Daten MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA
PUR-Schleppkettenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 20939, CSA bzw. cRU AWM I/II A/B | |
Temperaturbereich | bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung | VDE AC U0/U 300/500 V UL (AWM) AC 600 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 3000 V |
Kopplungswiderstand | bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA
Aufbau
- Cu-Litze blank, feindrähtig, Unilay mit kurzen Schlaglängen
- Aderisolation: Spezial-PP
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE,
- x = ohne Schutzleiter
- Verseilung:
- 2 - 5 adrig: Adern mit optimal abgestimmter, kurzer Schlaglänge in einer Lage verseilt
- 7 - 36 adrig: Adern mit optimal abgestimmten, kurzen Schlaglängen in Bündeln verseilt; Bündel gemeinsam um einen zugfesten Kern verseilt
- Innenmantel: TPE, zwickelfüllend extrudiert, schwarz
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
- Vliesbewicklung
- Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan nach DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU)
- Mantelfarbe: schwarz (RAL 9004)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
- weitgehend beständig gegen: Chemikalien
- hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
- zur Verwendung im Freien
- schleppkettenfähig
- hoch wechselbiegefest
- halogenfrei
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
- witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
- zum Einsatz in Energieführungssystemen:
- 1) die Montageanweisung ist zu beachten
- 2) weitere Einsatzparameter sind den Auswahltabellen zu entnehmen
- 3) bei besonderen Anwendungen empfehlen wir, uns zu kontaktieren sowie unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme zu nutzen
Verwendung
- UL/CSA-approbierte Leitung für Anwendungen, bei denen extreme Anforderungen an die Leitung gestellt werden. Konzipiert für den exportorientierten Maschinenbauer speziell für USA und Kanada. Abgestimmte Materialien und Verseiltechniken erlauben einen Dauereinsatz als hochflexible Schleppkettenleitung bei langen Verfahrwegen und hohen bzw. langsamen Geschwindigkeiten in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Diese spezielle, robuste und abriebfeste Schleppkettenleitung wird dort eingesetzt, wo höchste Anforderungen an Flexibilität und Belastbarkeit gestellt werden, z. B. in Energieführungsketten, an Industrierobotern, Fertigungsstraßen, Automatisierungssystemen und an permanent bewegten Maschinenteilen für den Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb. Zur störfreien Daten- und Signalübertragung für Mess-, Steuer- und Regeltechnik sind diese Leitungen mit Cu-Abschirmung bestens geeignet. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
Alle Artikel MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Außen-Ø mm (ca.) | AWG (ca.) | Cu-Zahl kg/km | Gewicht kg/km (ca.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 2 x 0,5 mm² 24410 | 6,6 | 20 | 30,0 | 90,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24410
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,6
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
30,0
Gewicht kg/km (ca.)
90,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892138812
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 3 G 0,5 mm² 24411 | 6,9 | 20 | 36,0 | 104,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24411
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 3 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,9
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
36,0
Gewicht kg/km (ca.)
104,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892138829
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 4 G 0,5 mm² 24412 | 7,3 | 20 | 42,0 | 118,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24412
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 4 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,3
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
42,0
Gewicht kg/km (ca.)
118,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892138836
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 5 G 0,5 mm² 24413 | 7,8 | 20 | 48,0 | 148,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24413
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 5 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,8
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
48,0
Gewicht kg/km (ca.)
148,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892138843
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 7 G 0,5 mm² 24414 | 11,3 | 20 | 64,0 | 184,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24414
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 7 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,3
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
64,0
Gewicht kg/km (ca.)
184,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892138850
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 12 G 0,5 mm² 24416 | 12,6 | 20 | 105,0 | 276,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24416
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 12 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,6
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
105,0
Gewicht kg/km (ca.)
276,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892138874
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 18 G 0,5 mm² 24417 | 15,0 | 20 | 137,0 | 378,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24417
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 18 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,0
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
137,0
Gewicht kg/km (ca.)
378,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892138881
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 25 G 0,5 mm² 24418 | 17,5 | 20 | 210,0 | 547,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24418
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 25 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,5
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
210,0
Gewicht kg/km (ca.)
547,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892138898
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 2 x 0,75 mm² 24419 | 6,8 | 19 | 40,0 | 100,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24419
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 2 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
6,8
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
40,0
Gewicht kg/km (ca.)
100,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892138904
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 3 G 0,75 mm² 24420 | 7,4 | 19 | 48,0 | 117,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24420
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 3 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,4
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
48,0
Gewicht kg/km (ca.)
117,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892138911
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 4 G 0,75 mm² 24421 | 8,0 | 19 | 55,0 | 143,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24421
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 4 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,0
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
55,0
Gewicht kg/km (ca.)
143,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892138928
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 5 G 0,75 mm² 24422 | 8,5 | 19 | 66,0 | 167,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24422
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 5 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,5
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
66,0
Gewicht kg/km (ca.)
167,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892138935
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 7 G 0,75 mm² 24423 | 12,9 | 19 | 85,0 | 229,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24423
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 7 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,9
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
85,0
Gewicht kg/km (ca.)
229,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892138942
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 12 G 0,75 mm² 24424 | 14,4 | 19 | 135,0 | 319,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24424
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 12 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,4
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
135,0
Gewicht kg/km (ca.)
319,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892138959
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 18 G 0,75 mm² 24425 | 17,5 | 19 | 190,0 | 492,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24425
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 18 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,5
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
190,0
Gewicht kg/km (ca.)
492,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892138966
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 25 G 0,75 mm² 24426 | 19,9 | 19 | 275,0 | 659,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24426
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 25 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
19,9
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
275,0
Gewicht kg/km (ca.)
659,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892138973
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 2 x 1 mm² 24427 | 7,1 | 18 | 50,0 | 120,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24427
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 2 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,1
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
50,0
Gewicht kg/km (ca.)
120,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892138980
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 3 G 1 mm² 24428 | 7,7 | 18 | 59,0 | 140,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24428
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 3 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,7
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
59,0
Gewicht kg/km (ca.)
140,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892138997
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 4 G 1 mm² 24429 | 8,3 | 18 | 70,0 | 167,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24429
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 4 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,3
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
70,0
Gewicht kg/km (ca.)
167,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892139000
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 5 G 1 mm² 24430 | 9,1 | 18 | 84,0 | 201,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24430
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 5 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,1
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
84,0
Gewicht kg/km (ca.)
201,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892139017
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 7 G 1 mm² 24431 | 14,0 | 18 | 106,0 | 256,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24431
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 7 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,0
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
106,0
Gewicht kg/km (ca.)
256,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892139024
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 12 G 1 mm² 24432 | 15,0 | 18 | 174,0 | 417,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24432
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 12 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,0
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
174,0
Gewicht kg/km (ca.)
417,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892139031
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 18 G 1 mm² 24433 | 18,7 | 18 | 240,0 | 557,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24433
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 18 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
18,7
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
240,0
Gewicht kg/km (ca.)
557,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892139048
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 25 G 1 mm² 24434 | 21,4 | 18 | 332,0 | 766,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24434
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 25 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
21,4
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
332,0
Gewicht kg/km (ca.)
766,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892139055
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 36 G 1 mm² 24333 | 26,1 | 18 | 436,0 | 840,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24333
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 36 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
26,1
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
436,0
Gewicht kg/km (ca.)
840,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892138799
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 3 G 1,5 mm² 24435 | 8,6 | 16 | 75,0 | 170,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24435
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 3 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,6
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
75,0
Gewicht kg/km (ca.)
170,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892139062
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 4 G 1,5 mm² 24436 | 9,4 | 16 | 90,0 | 204,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24436
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 4 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,4
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
90,0
Gewicht kg/km (ca.)
204,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892139079
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 5 G 1,5 mm² 24437 | 10,4 | 16 | 108,0 | 236,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24437
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 5 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,4
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
108,0
Gewicht kg/km (ca.)
236,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892139086
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 7 G 1,5 mm² 24438 | 16,0 | 16 | 157,0 | 309,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24438
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 7 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
16,0
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
157,0
Gewicht kg/km (ca.)
309,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892139093
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 12 G 1,5 mm² 24439 | 17,6 | 16 | 240,0 | 509,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24439
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 12 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,6
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
240,0
Gewicht kg/km (ca.)
509,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892139109
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 18 G 1,5 mm² 24440 | 21,3 | 16 | 355,0 | 718,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24440
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 18 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
21,3
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
355,0
Gewicht kg/km (ca.)
718,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892139116
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 25 G 1,5 mm² 24441 | 24,8 | 16 | 448,0 | 944,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24441
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 25 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
24,8
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
448,0
Gewicht kg/km (ca.)
944,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892139123
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 36 G 1,5 mm² 24334 | 30,3 | 16 | 592,0 | 1070,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24334
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 36 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
30,3
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
592,0
Gewicht kg/km (ca.)
1070,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892138805
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 4 G 2,5 mm² 24442 | 11,3 | 14 | 134,0 | 280,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24442
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 4 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,3
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
134,0
Gewicht kg/km (ca.)
280,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892139130
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 5 G 2,5 mm² 24443 | 12,3 | 14 | 175,0 | 346,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24443
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 5 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,3
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
175,0
Gewicht kg/km (ca.)
346,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892139147
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 7 G 2,5 mm² 24444 | 19,9 | 14 | 229,0 | 410,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
24444
Artikelbezeichnung
MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA schwarz 7 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
19,9
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
229,0
Gewicht kg/km (ca.)
410,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892139154
Zolltarifnummer
85444995
|
Downloads MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte