MULTISPEED® 500-C-PUR

  • EAC-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • robust
  • schleppkettenfähig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • öl- und UV-beständig
  • abrieb-, kerb- und verschleißfest
  • EMV-Vorzugstype
  • für den permanent bewegten Einsatz in Energieführungsketten
Ab 174,00 € / 100 Meter Nettopreis zzgl. Metallzuschlag Jetzt anmelden / Registrieren

Technische Daten

PUR-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung AC U0/U 300/500 V
Prüfspannung Ader/Ader 3000 V
Kopplungswiderstand bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Außen-Ø
nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feindrähtig, Unilay mit kurzen Schlaglängen
  • Aderisolation: Spezial-PP
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
  • Schutzleiter: ab 3 Adern,
  • G = mit Schutzleiter GN-GE,
  • x = ohne Schutzleiter
  • Verseilung:
  • 2 - 5 adrig: Adern mit optimal abgestimmter, kurzer Schlaglänge in einer Lage verseilt
  • 7 - 25 adrig: Adern mit optimal abgestimmten, kurzen Schlaglängen in Bündeln verseilt; Bündel gemeinsam um einen zugfesten Kern verseilt
  • Innenmantel: TPE, zwickelfüllend extrudiert, schwarz
  • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan nach DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU)
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
  • hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
  • zur Verwendung im Freien
  • schleppkettenfähig
  • hoch wechselbiegefest
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
  • Für den Dauereinsatz bei langen Verfahrwegen und hohen bzw. niedrigen Geschwindigkeiten in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien. Die robuste Leitung wird überall dort eingesetzt, wo höchste Anforderungen an Flexibilität, Abriebfestigkeit, Ozon- und chemische Beständigkeit gestellt werden. Zur störfreien Daten- und Signalübertragung für Mess-, Steuer- und Regeltechnik sind diese Leitungen mit Cu-Abschirmung bestens geeignet. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.

Alle Artikel MULTISPEED® 500-C-PUR

Filter / Sortierung

Aderzahl
Nennquerschnitt (mm²)
Schutzleiter
Außendurchmesser
Eigenschaften
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
MULTISPEED® 500-C-PUR schwarz 2 x 0,5 mm² 24156 6,4 20 30,0 90,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PUR schwarz 3 G 0,5 mm² 24157 6,7 20 36,0 104,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PUR schwarz 4 G 0,5 mm² 24158 7,2 20 42,0 118,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PUR schwarz 5 G 0,5 mm² 24159 7,6 20 48,0 148,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PUR schwarz 7 G 0,5 mm² 24160 11,4 20 64,0 184,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PUR schwarz 9 G 0,5 mm² 24161 11,4 20 80,0 219,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PUR schwarz 12 G 0,5 mm² 24162 12,4 20 105,0 276,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PUR schwarz 18 G 0,5 mm² 24163 14,7 20 137,0 378,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PUR schwarz 25 G 0,5 mm² 24164 17,1 20 210,0 547,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PUR schwarz 2 x 0,75 mm² 24165 6,8 19 40,0 100,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PUR schwarz 3 G 0,75 mm² 24166 7,3 19 48,0 117,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PUR schwarz 4 G 0,75 mm² 24167 7,8 19 55,0 143,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PUR schwarz 5 G 0,75 mm² 24168 8,3 19 66,0 167,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PUR schwarz 7 G 0,75 mm² 24169 12,7 19 85,0 229,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PUR schwarz 12 G 0,75 mm² 24170 13,7 19 135,0 319,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PUR schwarz 18 G 0,75 mm² 24171 17,1 19 190,0 492,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PUR schwarz 25 G 0,75 mm² 24172 19,5 19 275,0 659,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PUR schwarz 3 G 1 mm² 24174 7,6 18 59,0 140,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PUR schwarz 4 G 1 mm² 24175 8,1 18 70,0 167,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PUR schwarz 5 G 1 mm² 24176 8,9 18 84,0 201,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PUR schwarz 7 G 1 mm² 24177 13,6 18 106,0 256,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PUR schwarz 12 G 1 mm² 24178 14,6 18 174,0 417,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PUR schwarz 18 G 1 mm² 24179 18,4 18 240,0 557,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PUR schwarz 3 G 1,5 mm² 24181 8,4 16 75,0 170,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PUR schwarz 4 G 1,5 mm² 24182 9,1 16 90,0 204,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PUR schwarz 5 G 1,5 mm² 24183 10,2 16 108,0 236,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PUR schwarz 7 G 1,5 mm² 24184 15,7 16 157,0 309,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PUR schwarz 12 G 1,5 mm² 24185 17,4 16 240,0 509,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PUR schwarz 18 G 1,5 mm² 24186 21,3 16 355,0 718,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PUR schwarz 25 G 1,5 mm² 24187 24,3 16 448,0 944,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PUR schwarz 4 G 2,5 mm² 24188 11,2 14 134,0 280,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PUR schwarz 5 G 2,5 mm² 24189 12,2 14 175,0 346,0 zum Artikel
MULTISPEED® 500-C-PUR schwarz 7 G 2,5 mm² 24190 19,7 14 229,0 410,0 zum Artikel

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus