MULTIFLEX 512®-PUR

  • EAC-Zertifizierung
  • IPA Reinraum-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • robust
  • schleppkettenfähig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • öl- und UV-beständig
  • zur Verwendung im Freien
  • abrieb-, kerb- und verschleißfest
  • für den permanent bewegten Einsatz in Energieführungsketten
Ab 125,00 € / 100 M Nettopreise

Technische Daten

PUR-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
Temperaturbereich bewegt -30°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung AC U0/U 300/500 V
Prüfspannung Ader/Ader 3000 V
Mindestbiegeradius bewegt 5x Außen-Ø
nicht bewegt 3x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 / IEC 60228 cl. 6
  • Aderisolation: Spezial-PP
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
  • Schutzleiter: ab 3 Adern,
  • G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
  • x = ohne Schutzleiter
  • Adern mit optimal abgestimmten Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Vliesbewicklung über jeder Verseillage, ab 4 mm² ohne Vliesbewicklung
  • Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan nach DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU)
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
  • hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
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
  • Wechselbiegetest: getestet auf ca. 10 Mio. Zyklen
  • Zertifizierungen und Zulassungen:
  • EAC

Hinweise

  • Reinraumqualifizierung an Analogtype getestet; bitte "reinraumqualifiziert" in Bestellung vermerken
  • zum Einsatz in Energieführungssystemen:
  • 1) die Montageanweisung ist zu beachten
  • 2) weitere Einsatzparameter sind den Auswahltabellen zu entnehmen
  • 3) bei besonderen Anwendungen empfehlen wir, uns zu kontaktieren sowie unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme zu nutzen

Verwendung

  • Diese Spezial-Schleppkettenleitungen werden für dauerflexible Beanspruchungen im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen, für Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb verwendet. Bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung überzeugend bewährt im Schleppketteneinsatz. Hochflexible Leitung mit gleitfähiger PP-Aderisolation und schnittfestem, adhäsionsarmen PUR-Außenmantel, der ein Optimum an Standzeiten und eine sehr hohe Wirtschaftlichkeit garantiert.

Alle Artikel MULTIFLEX 512®-PUR

Filter / Sortierung

Aderzahl
Nennquerschnitt (mm²)
Schutzleiter
Außendurchmesser
Eigenschaften
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
MULTIFLEX 512®-PUR grau 2 x 0,5 mm² 22501 5,5 20 9,6 38,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 3 G 0,5 mm² 22502 5,8 20 14,4 46,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 4 G 0,5 mm² 22503 6,5 20 19,0 59,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 5 G 0,5 mm² 22504 7,0 20 24,0 68,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 7 G 0,5 mm² 22505 8,3 20 33,6 88,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 12 G 0,5 mm² 22506 9,9 20 58,0 131,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 18 G 0,5 mm² 22507 11,6 20 86,0 197,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 20 G 0,5 mm² 22508 12,2 20 96,0 260,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 25 G 0,5 mm² 22509 14,0 20 120,0 282,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 30 G 0,5 mm² 22510 14,5 20 144,0 315,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 36 G 0,5 mm² 22511 15,5 20 172,0 374,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 2 x 0,75 mm² 22512 6,5 19 14,4 47,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 3 G 0,75 mm² 22513 6,9 19 21,6 58,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 4 G 0,75 mm² 22514 7,4 19 29,0 69,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 5 G 0,75 mm² 22515 8,3 19 36,0 85,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 7 G 0,75 mm² 22516 9,6 19 50,0 118,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 12 G 0,75 mm² 22517 11,8 19 86,0 183,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 18 G 0,75 mm² 22518 13,8 19 130,0 270,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 20 G 0,75 mm² 22519 14,5 19 144,0 290,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 25 G 0,75 mm² 22520 16,8 19 180,0 374,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 30 G 0,75 mm² 22521 17,2 19 216,0 420,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 36 G 0,75 mm² 22522 18,7 19 259,0 498,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 2 x 1 mm² 22523 6,9 18 19,2 55,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 3 G 1 mm² 22524 7,5 18 29,0 70,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 4 G 1 mm² 22525 8,1 18 38,0 86,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 5 G 1 mm² 22526 8,8 18 48,0 102,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 7 G 1 mm² 22527 10,5 18 67,0 143,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 12 G 1 mm² 22528 12,8 18 115,0 225,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 18 G 1 mm² 22529 15,0 18 173,0 334,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 20 G 1 mm² 22530 16,0 18 192,0 370,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 25 G 1 mm² 22531 18,5 18 240,0 460,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 30 G 1 mm² 22532 18,7 18 288,0 530,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 36 G 1 mm² 22533 20,3 18 346,0 625,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 41 G 1 mm² 22878 22,4 18 410,0 779,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 50 G 1 mm² 22879 24,2 18 498,0 953,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 65 G 1 mm² 22880 27,5 18 650,0 1205,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 2 x 1,5 mm² 22534 7,7 16 29,0 70,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 3 G 1,5 mm² 22535 8,2 16 43,0 90,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 4 G 1,5 mm² 22536 8,9 16 58,0 106,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 5 G 1,5 mm² 22537 9,8 16 72,0 145,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 7 G 1,5 mm² 22538 11,7 16 101,0 205,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 12 G 1,5 mm² 22539 14,1 16 173,0 320,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 18 G 1,5 mm² 22540 16,8 16 259,0 465,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 25 G 1,5 mm² 22542 20,6 16 360,0 650,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 30 G 1,5 mm² 22543 20,9 16 432,0 750,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 36 G 1,5 mm² 22544 22,9 16 518,0 880,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 42 G 1,5 mm² 22881 24,8 16 628,0 1209,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 50 G 1,5 mm² 22882 27,0 16 749,0 1449,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 61 G 1,5 mm² 22883 29,8 16 912,0 1712,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 2 x 2,5 mm² 22545 9,1 14 48,0 115,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 3 G 2,5 mm² 22546 9,7 14 72,0 162,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 4 G 2,5 mm² 22547 10,5 14 96,0 196,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 5 G 2,5 mm² 22548 11,7 14 120,0 230,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 7 G 2,5 mm² 22549 13,9 14 168,0 312,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 12 G 2,5 mm² 22550 17,0 14 288,0 532,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 18 G 2,5 mm² 22551 20,2 14 432,0 762,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 20 G 2,5 mm² 22552 21,4 14 480,0 858,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 25 G 2,5 mm² 22553 25,0 14 600,0 998,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 4 G 4 mm² 22554 13,3 12 154,0 283,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 5 G 4 mm² 22555 14,7 12 192,0 349,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 7 G 4 mm² 22556 17,8 12 269,0 498,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 4 G 6 mm² 22557 14,9 10 230,0 432,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 5 G 6 mm² 22558 16,6 10 288,0 529,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 7 G 6 mm² 22559 20,1 10 403,0 782,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 4 G 10 mm² 22560 18,8 8 384,0 685,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 5 G 10 mm² 22561 21,0 8 480,0 817,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 7 G 10 mm² 22562 25,4 8 672,0 1023,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 4 G 16 mm² 22563 21,9 6 614,0 1042,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 5 G 16 mm² 22564 24,5 6 768,0 1292,0 zum Artikel
MULTIFLEX 512®-PUR grau 7 G 16 mm² 22565 29,7 6 1075,0 1709,0 zum Artikel

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus