MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 5 G 1,5 mm²

Art.-Nr. 21669
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • robust
  • schleppkettenfähig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • UL-/ CSA-approbierte Schleppkettenleitung
  • für extreme mechanische Beanspruchung
  • beständig gegen Bohrschlamm gemäß NEK TS 606
  • EMV-Vorzugstype
900,00 € / 100 Meter Nettopreis zzgl. Metallzuschlag Jetzt anmelden / Registrieren

Artikeldetails

Art.-Nr.
21669
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 5 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,8
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
129,0
Gewicht kg/km (ca.)
235,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140327
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PUR-Schleppkettenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 21209, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B
Temperaturbereich bewegt -30°C bis +90°C
nicht bewegt -40°C bis +90°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C
Nennspannung UL (AWM) AC 1000 V
Prüfspannung Ader/Ader 3000 V
Kopplungswiderstand bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Außen-Ø
nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 / IEC 60228 cl. 6
  • Aderisolation: Spezial-PP
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
  • Schutzleiter: ab 3 Adern,
  • G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
  • x = ohne Schutzleiter
  • Adern mit optimal abgestimmten Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Vliesbewicklung über jeder Verseillage, ab 4 mm² ohne Vliesbewicklung
  • Innenmantel: TPE
  • Vliesbewicklung
  • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Vliesbewicklung
  • Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan nach DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU), UL-Std. 758 (AWM) Style 21209
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser, Bohrflüssigkeiten, Bohrschlamm
  • hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
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
  • bohrschlammbeständig nach NEK TS 606
  • UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
  • witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
  • Wechselbiegetest: getestet auf ca. 10 Mio. Zyklen
  • Zertifizierungen und Zulassungen:
  • EAC
  • DNV GL
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
  • Industrielle Anwendung: UL-/ CSA-approbierte Schleppkettenleitung für den Einsatz im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an anderen, permanent bewegten Maschinenteilen; für dauerflexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Gleitfähige PP-Aderisolation und schnittfester, adhäsionsarmer PUR-Außenmantel garantieren Optimum an Standzeiten und sehr hohe Wirtschaftlichkeit. Öl- und Gassektor: für den Einsatz als Steuer- und Instrumentenleitung auf Bohrinseln und Schiffen, bei Landbohrungen sowie in Chemie- und Petrochemiewerken; beständig gegen Bohrschlamm gemäß NEK TS 606 und damit ideal für Hochleistungsanwendungen wie Pumpstationen, Kompressoren, Generatoren und Notstromversorgungssysteme. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus