MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA
- UL-/ CSA-approbierte Schleppkettenleitung
- für extreme mechanische Beanspruchung
- beständig gegen Bohrschlamm gemäß NEK TS 606
- EMV-Vorzugstype
Technische Daten MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA
PUR-Schleppkettenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 21209, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperaturbereich | bewegt -30°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +90°C |
Nennspannung | UL (AWM) AC 1000 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 3000 V |
Kopplungswiderstand | bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA
Aufbau
- Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 / IEC 60228 cl. 6
- Aderisolation: Spezial-PP
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
- x = ohne Schutzleiter
- Adern mit optimal abgestimmten Schlaglängen in Lagen verseilt
- Vliesbewicklung über jeder Verseillage, ab 4 mm² ohne Vliesbewicklung
- Innenmantel: TPE
- Vliesbewicklung
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
- Vliesbewicklung
- Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan nach DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU), UL-Std. 758 (AWM) Style 21209
- Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser, Bohrflüssigkeiten, Bohrschlamm
- hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
- zur Verwendung im Freien
- schleppkettenfähig
- halogenfrei
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
- bohrschlammbeständig nach NEK TS 606
- UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
- witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
- Wechselbiegetest: getestet auf ca. 10 Mio. Zyklen
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
- DNV GL
Hinweise
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
- zum Einsatz in Energieführungssystemen:
- 1) die Montageanweisung ist zu beachten
- 2) weitere Einsatzparameter sind den Auswahltabellen zu entnehmen
- 3) bei besonderen Anwendungen empfehlen wir, uns zu kontaktieren sowie unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme zu nutzen
Verwendung
- Industrielle Anwendung: UL-/ CSA-approbierte Schleppkettenleitung für den Einsatz im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an anderen, permanent bewegten Maschinenteilen; für dauerflexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Gleitfähige PP-Aderisolation und schnittfester, adhäsionsarmer PUR-Außenmantel garantieren Optimum an Standzeiten und sehr hohe Wirtschaftlichkeit. Öl- und Gassektor: für den Einsatz als Steuer- und Instrumentenleitung auf Bohrinseln und Schiffen, bei Landbohrungen sowie in Chemie- und Petrochemiewerken; beständig gegen Bohrschlamm gemäß NEK TS 606 und damit ideal für Hochleistungsanwendungen wie Pumpstationen, Kompressoren, Generatoren und Notstromversorgungssysteme. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
Alle Artikel MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
|
Außen-Ø mm (ca.) | AWG (ca.) | Cu-Zahl kg/km | Gewicht kg/km (ca.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 2 x 0,5 mm² 21630 | 7,8 | 20 | 30,0 | 90,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21630
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 2 x 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,8
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
30,0
Gewicht kg/km (ca.)
90,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892139932
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 3 G 0,5 mm² 21631 | 8,1 | 20 | 38,0 | 105,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21631
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 3 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,1
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
38,0
Gewicht kg/km (ca.)
105,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892139949
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 4 G 0,5 mm² 21632 | 8,6 | 20 | 50,0 | 124,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21632
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 4 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,6
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
50,0
Gewicht kg/km (ca.)
124,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892139956
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 5 G 0,5 mm² 21633 | 9,1 | 20 | 65,0 | 132,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21633
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 5 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,1
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
65,0
Gewicht kg/km (ca.)
132,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892139963
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 7 G 0,5 mm² 21634 | 10,2 | 20 | 70,0 | 175,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21634
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 7 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,2
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
70,0
Gewicht kg/km (ca.)
175,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892139970
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 12 G 0,5 mm² 21635 | 11,8 | 20 | 100,0 | 250,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21635
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 12 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,8
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
100,0
Gewicht kg/km (ca.)
250,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892139987
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 18 G 0,5 mm² 21636 | 13,9 | 20 | 157,0 | 325,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21636
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 18 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,9
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
157,0
Gewicht kg/km (ca.)
325,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892139994
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 20 G 0,5 mm² 21637 | 14,7 | 20 | 167,0 | 350,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21637
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 20 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,7
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
167,0
Gewicht kg/km (ca.)
350,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140006
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 25 G 0,5 mm² 21638 | 16,6 | 20 | 240,0 | 450,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21638
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 25 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
16,6
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
240,0
Gewicht kg/km (ca.)
450,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140013
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 30 G 0,5 mm² 21639 | 17,0 | 20 | 273,0 | 510,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21639
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 30 G 0,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,0
AWG (ca.)
20
Cu-Zahl kg/km
273,0
Gewicht kg/km (ca.)
510,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140020
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 2 x 0,75 mm² 21641 | 8,5 | 19 | 39,0 | 110,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21641
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 2 x 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,5
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
39,0
Gewicht kg/km (ca.)
110,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140044
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 3 G 0,75 mm² 21642 | 8,9 | 19 | 49,0 | 120,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21642
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 3 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,9
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
49,0
Gewicht kg/km (ca.)
120,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140051
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 4 G 0,75 mm² 21643 | 9,4 | 19 | 60,0 | 148,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21643
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 4 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,4
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
60,0
Gewicht kg/km (ca.)
148,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140068
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 5 G 0,75 mm² 21644 | 10,1 | 19 | 70,0 | 160,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21644
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 5 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,1
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
70,0
Gewicht kg/km (ca.)
160,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140075
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 7 G 0,75 mm² 21645 | 11,6 | 19 | 95,0 | 205,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21645
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 7 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,6
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
95,0
Gewicht kg/km (ca.)
205,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140082
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 12 G 0,75 mm² 21646 | 13,9 | 19 | 140,0 | 308,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21646
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 12 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,9
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
140,0
Gewicht kg/km (ca.)
308,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140099
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 18 G 0,75 mm² 21647 | 15,9 | 19 | 220,0 | 420,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21647
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 18 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,9
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
220,0
Gewicht kg/km (ca.)
420,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140105
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 20 G 0,75 mm² 21648 | 16,8 | 19 | 249,0 | 450,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21648
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 20 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
16,8
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
249,0
Gewicht kg/km (ca.)
450,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140112
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 25 G 0,75 mm² 21649 | 19,6 | 19 | 313,0 | 579,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21649
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 25 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
19,6
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
313,0
Gewicht kg/km (ca.)
579,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140129
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 36 G 0,75 mm² 21651 | 21,5 | 19 | 500,0 | 745,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21651
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 36 G 0,75 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
21,5
AWG (ca.)
19
Cu-Zahl kg/km
500,0
Gewicht kg/km (ca.)
745,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140143
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 2 x 1 mm² 21652 | 8,8 | 18 | 50,0 | 120,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21652
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 2 x 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
8,8
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
50,0
Gewicht kg/km (ca.)
120,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140150
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 3 G 1 mm² 21653 | 9,2 | 18 | 60,0 | 135,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21653
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 3 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,2
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
60,0
Gewicht kg/km (ca.)
135,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140167
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 4 G 1 mm² 21654 | 9,8 | 18 | 73,0 | 173,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21654
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 4 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,8
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
73,0
Gewicht kg/km (ca.)
173,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140174
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 5 G 1 mm² 21655 | 10,5 | 18 | 81,0 | 187,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21655
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 5 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,5
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
81,0
Gewicht kg/km (ca.)
187,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140181
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 7 G 1 mm² 21656 | 12,1 | 18 | 114,0 | 240,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21656
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 7 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,1
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
114,0
Gewicht kg/km (ca.)
240,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140198
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 12 G 1 mm² 21657 | 14,7 | 18 | 186,0 | 360,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21657
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 12 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,7
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
186,0
Gewicht kg/km (ca.)
360,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140204
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 18 G 1 mm² 21658 | 17,1 | 18 | 254,0 | 498,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21658
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 18 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,1
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
254,0
Gewicht kg/km (ca.)
498,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140211
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 20 G 1 mm² 21659 | 18,0 | 18 | 322,0 | 568,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21659
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 20 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
18,0
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
322,0
Gewicht kg/km (ca.)
568,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140228
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 25 G 1 mm² 21660 | 20,9 | 18 | 377,0 | 670,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21660
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 25 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
20,9
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
377,0
Gewicht kg/km (ca.)
670,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140235
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 30 G 1 mm² 21661 | 21,2 | 18 | 429,0 | 774,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21661
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 30 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
21,2
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
429,0
Gewicht kg/km (ca.)
774,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140242
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 36 G 1 mm² 21662 | 22,8 | 18 | 516,0 | 895,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21662
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 36 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
22,8
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
516,0
Gewicht kg/km (ca.)
895,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140259
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 41 G 1 mm² 21663 | 24,6 | 18 | 610,0 | 1032,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21663
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 41 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
24,6
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
610,0
Gewicht kg/km (ca.)
1032,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140266
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 50 G 1 mm² 21664 | 27,1 | 18 | 690,0 | 1160,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21664
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 50 G 1 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
27,1
AWG (ca.)
18
Cu-Zahl kg/km
690,0
Gewicht kg/km (ca.)
1160,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140273
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 2 x 1,5 mm² 21666 | 9,7 | 16 | 64,0 | 145,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21666
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 2 x 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,7
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
64,0
Gewicht kg/km (ca.)
145,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140297
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 3 G 1,5 mm² 21667 | 10,1 | 16 | 84,0 | 168,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21667
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 3 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,1
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
84,0
Gewicht kg/km (ca.)
168,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140303
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 4 G 1,5 mm² 21668 | 11,0 | 16 | 99,0 | 217,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21668
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 4 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,0
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
99,0
Gewicht kg/km (ca.)
217,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140310
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 5 G 1,5 mm² 21669 | 11,8 | 16 | 129,0 | 235,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21669
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 5 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,8
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
129,0
Gewicht kg/km (ca.)
235,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140327
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 7 G 1,5 mm² 21670 | 14,0 | 16 | 148,0 | 325,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21670
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 7 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
14,0
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
148,0
Gewicht kg/km (ca.)
325,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140334
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 12 G 1,5 mm² 21671 | 16,6 | 16 | 279,0 | 481,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21671
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 12 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
16,6
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
279,0
Gewicht kg/km (ca.)
481,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140341
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 18 G 1,5 mm² 21672 | 19,7 | 16 | 393,0 | 675,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21672
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 18 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
19,7
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
393,0
Gewicht kg/km (ca.)
675,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140358
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 25 G 1,5 mm² 21673 | 24,1 | 16 | 584,0 | 927,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21673
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 25 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
24,1
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
584,0
Gewicht kg/km (ca.)
927,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140365
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 30 G 1,5 mm² 21674 | 24,4 | 16 | 607,0 | 1025,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21674
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 30 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
24,4
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
607,0
Gewicht kg/km (ca.)
1025,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140372
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 36 G 1,5 mm² 21675 | 26,6 | 16 | 702,0 | 1210,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21675
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 36 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
26,6
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
702,0
Gewicht kg/km (ca.)
1210,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140389
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 42 G 1,5 mm² 21676 | 28,7 | 16 | 829,0 | 1441,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21676
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 42 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
28,7
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
829,0
Gewicht kg/km (ca.)
1441,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140396
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 50 G 1,5 mm² 21677 | 31,3 | 16 | 1025,0 | 1709,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21677
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 50 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
31,3
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
1025,0
Gewicht kg/km (ca.)
1709,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140402
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 61 G 1,5 mm² 21678 | 34,3 | 16 | 1190,0 | 2025,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21678
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 61 G 1,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
34,3
AWG (ca.)
16
Cu-Zahl kg/km
1190,0
Gewicht kg/km (ca.)
2025,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140419
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 2 x 2,5 mm² 21679 | 10,5 | 14 | 104,0 | 198,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21679
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 2 x 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,5
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
104,0
Gewicht kg/km (ca.)
198,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140426
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 3 G 2,5 mm² 21680 | 11,1 | 14 | 140,0 | 284,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21680
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 3 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
11,1
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
140,0
Gewicht kg/km (ca.)
284,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140433
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 4 G 2,5 mm² 21681 | 12,0 | 14 | 164,0 | 378,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21681
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 4 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,0
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
164,0
Gewicht kg/km (ca.)
378,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140440
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 5 G 2,5 mm² 21682 | 12,9 | 14 | 190,0 | 423,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21682
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 5 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
12,9
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
190,0
Gewicht kg/km (ca.)
423,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140457
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 7 G 2,5 mm² 21683 | 15,6 | 14 | 236,0 | 486,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21683
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 7 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,6
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
236,0
Gewicht kg/km (ca.)
486,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140464
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 12 G 2,5 mm² 21684 | 18,6 | 14 | 390,0 | 756,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21684
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 12 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
18,6
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
390,0
Gewicht kg/km (ca.)
756,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140471
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 18 G 2,5 mm² 21685 | 22,3 | 14 | 607,0 | 1127,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21685
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 18 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
22,3
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
607,0
Gewicht kg/km (ca.)
1127,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140488
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 20 G 2,5 mm² 21686 | 23,7 | 14 | 661,0 | 1210,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21686
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 20 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
23,7
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
661,0
Gewicht kg/km (ca.)
1210,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140495
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 25 G 2,5 mm² 21687 | 27,4 | 14 | 796,0 | 1530,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21687
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 25 G 2,5 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
27,4
AWG (ca.)
14
Cu-Zahl kg/km
796,0
Gewicht kg/km (ca.)
1530,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140501
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 4 G 4 mm² 21688 | 13,9 | 12 | 222,0 | 448,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21688
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 4 G 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
13,9
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
222,0
Gewicht kg/km (ca.)
448,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140518
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 5 G 4 mm² 21689 | 15,2 | 12 | 328,0 | 533,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21689
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 5 G 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,2
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
328,0
Gewicht kg/km (ca.)
533,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140525
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 7 G 4 mm² 21690 | 18,1 | 12 | 360,0 | 678,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21690
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 7 G 4 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
18,1
AWG (ca.)
12
Cu-Zahl kg/km
360,0
Gewicht kg/km (ca.)
678,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140532
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 4 G 6 mm² 21691 | 15,6 | 10 | 305,0 | 636,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21691
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 4 G 6 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
15,6
AWG (ca.)
10
Cu-Zahl kg/km
305,0
Gewicht kg/km (ca.)
636,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140549
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 5 G 6 mm² 21692 | 17,3 | 10 | 441,0 | 772,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21692
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 5 G 6 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
17,3
AWG (ca.)
10
Cu-Zahl kg/km
441,0
Gewicht kg/km (ca.)
772,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140556
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 7 G 6 mm² 21693 | 20,9 | 10 | 505,0 | 1028,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21693
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 7 G 6 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
20,9
AWG (ca.)
10
Cu-Zahl kg/km
505,0
Gewicht kg/km (ca.)
1028,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140563
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 4 G 10 mm² 21694 | 20,0 | 8 | 485,0 | 1052,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21694
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 4 G 10 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
20,0
AWG (ca.)
8
Cu-Zahl kg/km
485,0
Gewicht kg/km (ca.)
1052,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140570
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 5 G 10 mm² 21695 | 22,3 | 8 | 610,0 | 1096,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21695
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 5 G 10 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
22,3
AWG (ca.)
8
Cu-Zahl kg/km
610,0
Gewicht kg/km (ca.)
1096,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140587
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 7 G 10 mm² 21696 | 27,1 | 8 | 820,0 | 1530,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21696
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 7 G 10 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
27,1
AWG (ca.)
8
Cu-Zahl kg/km
820,0
Gewicht kg/km (ca.)
1530,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140594
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 4 G 16 mm² 21697 | 23,1 | 6 | 840,0 | 1386,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21697
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 4 G 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
23,1
AWG (ca.)
6
Cu-Zahl kg/km
840,0
Gewicht kg/km (ca.)
1386,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140600
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 5 G 16 mm² 21698 | 25,9 | 6 | 1050,0 | 1759,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21698
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 5 G 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
25,9
AWG (ca.)
6
Cu-Zahl kg/km
1050,0
Gewicht kg/km (ca.)
1759,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140617
Zolltarifnummer
85444995
|
||||||
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 7 G 16 mm² 21699 | 31,3 | 6 | 1510,0 | 2087,0 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
21699
Artikelbezeichnung
MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA grau 7 G 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
31,3
AWG (ca.)
6
Cu-Zahl kg/km
1510,0
Gewicht kg/km (ca.)
2087,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892140624
Zolltarifnummer
85444995
|
Downloads MULTIFLEX 512®-C-PUR UL/CSA
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte