LifYCY

  • EAC-Zertifizierung
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • Farbcode nach DIN 47100
  • EMV-Vorzugstype
  • sehr flexibel in Handhabung und Verlegung
Ab 156,00 € / 100 M Nettopreise

Technische Daten

PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0812
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C
nicht bewegt -40°C bis +70°C
Betriebsspitzenspannung 350 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 1200 V
Durchschlagspannung 2400 V
Kopplungswiderstand bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Mindestbiegeradius bewegt 10x Außen-Ø
nicht bewegt 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, superfeinstdrähtig, Einzeldrahtdurchmesser: 0,05 mm
  • Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2)
  • Aderkennzeichnung nach DIN 47100 (paarige Verseilung), farbig
  • x = ohne Schutzleiter
  • Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt, Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7032)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • weitgehend beständig gegen: Öl,
  • Details, siehe "Technische Informationen"
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
  • Diese Leitung dient als Anschluss- und Verbindungsleitung für Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecke. Z. B. bei Ruf-, Gegensprechanlagen, Wiegeeinrichtungen, Büromaschinen, Rechen-, Fernmeldeanlagen etc. Sie ermöglicht eine äußerst flexible Handhabung und Verlegung. Durch die paarige Verseilung werden elektrische Kopplungen innerhalb der Leitungen vermindert, über- und Nebensprecheffekte lassen sich wirksam unterdrücken. Das verzinnte Kupfer-Abschirmgeflecht dient als Schutz gegen äußere hochfrequente Einflüsse (kapazitive Kopplung). Die Leitung kann für feste Verlegung und flexible Anwendung, freibeweglich ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen verwendet werden, bei mittlerer mechanischer Beanspruchung. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.

Alle Artikel LifYCY

Filter / Sortierung

Aderzahl
Anzahl Paare
Außendurchmesser
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
LifYCY grau 2 x 2 x 0,2 mm² 15987 5,7 25 24,0 60,0 zum Artikel
LifYCY grau 3 x 2 x 0,2 mm² 15988 6,1 25 35,0 70,0 zum Artikel
LifYCY grau 4 x 2 x 0,2 mm² 15989 6,6 25 45,0 80,0 zum Artikel
LifYCY grau 5 x 2 x 0,2 mm² 15990 7,9 25 54,0 90,0 zum Artikel
LifYCY grau 6 x 2 x 0,2 mm² 15991 8,3 25 56,0 100,0 zum Artikel
LifYCY grau 7 x 2 x 0,2 mm² 15992 8,3 25 68,0 120,0 zum Artikel
LifYCY grau 8 x 2 x 0,2 mm² 15993 9,4 25 72,0 130,0 zum Artikel
LifYCY grau 10 x 2 x 0,2 mm² 15994 10,2 25 108,0 150,0 zum Artikel
LifYCY grau 12 x 2 x 0,2 mm² 15995 10,9 25 125,0 180,0 zum Artikel
LifYCY grau 16 x 2 x 0,2 mm² 15996 12,3 25 144,0 210,0 zum Artikel
LifYCY grau 18 x 2 x 0,2 mm² 15997 13,1 25 155,0 230,0 zum Artikel
LifYCY grau 20 x 2 x 0,2 mm² 15998 13,2 25 216,0 250,0 zum Artikel
LifYCY grau 24 x 2 x 0,2 mm² 15999 15,0 25 228,0 330,0 zum Artikel
LifYCY grau 32 x 2 x 0,2 mm² 16000 16,6 25 269,0 400,0 zum Artikel

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus