LifY grün-gelb 1 G 0,75 mm² Art.-Nr. 15513
  • EAC-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
  • PVC-Einzelader
  • feinstdrähtig
  • höchst flexibel
95,00 € / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
15513
Artikelbezeichnung
LifY grün-gelb 1 G 0,75 mm²
Aderfarbe
grün-gelb
AWG (ca.)
18
Außen-Ø mm (ca.)
2,2
Cu-Zahl kg/km
8,0
Gewicht kg/km (ca.)
12,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 600
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892204777
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PVC-Einzelader in Anlehnung an DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C
Nennspannung 0,5 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V
1,5 - 70 mm²: AC U0/U 450/750 V
Betriebsspitzenspannung 0,1 - 0,25 mm²: 300 V
(nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung 0,1 - 0,25 mm²: 2000 V
0,5 - 1 mm²: 2500 V
1,5 - 70 mm²: 3000 V
Mindestbiegeradius bewegt 8x Außen-Ø
nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig
  • Aderisolation: PVC
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
  • Höchst flexible Einzelader für bewegliche Verbindungen im Schaltschrankbau sowie für Messaufbauten in Labor, Entwicklung und technischen Schulungen.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible