LifY blau 1 x 0,75 mm²
Art.-Nr. 15503- PVC-Einzelader
- feinstdrähtig
- höchst flexibel
Anzahl | Preis |
---|---|
Ab 1 M | 44,00 € / 100 M |
Artikeldetails LifY blau 1 x 0,75 mm²
- Art.-Nr.
- 15503
- Artikelbezeichnung
- LifY blau 1 x 0,75 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 2,2
- Aderfarbe
- blau
- AWG (ca.)
- 18
- Cu-Zahl kg/km
- 8,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 12,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892204678
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten LifY blau 1 x 0,75 mm²
PVC-Einzelader in Anlehnung an DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Temperaturbereich | bewegt -15°C bis +80°C |
Nennspannung | 0,5 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V 1,5 - 70 mm²: AC U0/U 450/750 V |
Betriebsspitzenspannung | 0,1 - 0,25 mm²: 300 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung | 0,1 - 0,25 mm²: 2000 V 0,5 - 1 mm²: 2500 V 1,5 - 70 mm²: 3000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 8x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details LifY blau 1 x 0,75 mm²
Aufbau
- Cu-Litze blank, feinstdrähtig
- Aderisolation: PVC
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
- Höchst flexible Einzelader für bewegliche Verbindungen im Schaltschrankbau sowie für Messaufbauten in Labor, Entwicklung und technischen Schulungen.