LifY blau 1 x 10 mm²

Art.-Nr. 15118
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_ukca
  • PVC-Einzelader
  • feinstdrähtig
  • höchst flexibel

Artikeldetails

Art.-Nr.
15118
Artikelbezeichnung
LifY blau 1 x 10 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
7,3
Aderfarbe
blau
AWG (ca.)
8
Cu-Zahl kg/km
100,0
Gewicht kg/km (ca.)
130,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
VPE/m
100,500,1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892203978
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PVC-Einzelader in Anlehnung an DIN VDE 0250, DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C
Nennspannung
0,5 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V
1,5 - 70 mm²: AC U0/U 450/750 V
Betriebsspitzenspannung 0,1 - 0,25 mm²: 300 V
(nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung 0,1 - 0,25 mm²: 2000 V
0,5 - 1 mm²: 2500 V
1,5 - 70 mm²: 3000 V
Mindestbiegeradius bewegt 8x Außen-Ø
nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig
  • Aderisolation: PVC
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
  • Höchst flexible Einzelader für bewegliche Verbindungen im Schaltschrankbau sowie für Messaufbauten in Labor, Entwicklung und technischen Schulungen.
chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus