

Kennzeichnungsring SR 17 16,0 - 25,0 mm²
Technische Daten Kennzeichnungsring SR 17 16,0 - 25,0 mm²
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details Kennzeichnungsring SR 17 16,0 - 25,0 mm²
Alle Artikel Kennzeichnungsring SR 17 16,0 - 25,0 mm²
Artikelbezeichnung
Art.-Nr
|
Farbe mit Aufdruck | Typ | Querschnitt von - bis mm² | Kabel-Ø von-bis mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kennzeichnungsring SR 17 -A- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95700 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95700
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -A- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
A
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408397
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -B- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95701 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95701
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -B- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
B
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408403
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -C- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95702 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95702
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -C- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
C
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408410
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -D- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95703 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95703
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -D- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
D
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408427
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -E- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95704 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95704
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -E- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
E
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408434
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -F- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95705 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95705
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -F- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
F
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408441
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -G- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95706 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95706
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -G- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
G
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408458
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -H- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95707 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95707
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -H- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
H
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408465
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -I- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95708 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95708
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -I- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
I
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408472
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -J- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95709 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95709
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -J- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
J
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408489
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -K- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95710 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95710
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -K- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
K
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408496
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -L- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95711 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95711
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -L- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
L
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408502
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -M- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95712 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95712
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -M- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
M
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408519
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -N- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95713 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95713
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -N- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
N
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408526
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -O- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95714 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95714
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -O- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
O
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408533
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -P- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95715 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95715
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -P- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
P
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408540
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -Q- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95716 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95716
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -Q- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
Q
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408557
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -R- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95717 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95717
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -R- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
R
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408564
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -S- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95718 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95718
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -S- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
S
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408571
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -T- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95719 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95719
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -T- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
T
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408588
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -U- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95720 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95720
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -U- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
U
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408595
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -V- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95721 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95721
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -V- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
V
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408601
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -W- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95722 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95722
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -W- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
W
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408618
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -X- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95723 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95723
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -X- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
X
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408625
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -Y- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95724 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95724
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -Y- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
Y
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408632
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -Z- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95725 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95725
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -Z- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
Z
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408649
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -0- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95760 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95760
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -0- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
0
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408946
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -1- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95761 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95761
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -1- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
1
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408953
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -2- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95762 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95762
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -2- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
2
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408960
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -3- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95763 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95763
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -3- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
3
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408977
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -4- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95764 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95764
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -4- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
4
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408984
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -5- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95765 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95765
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -5- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
5
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408991
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -6- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95766 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95766
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -6- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
6
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892409004
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -7- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95767 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95767
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -7- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
7
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892409011
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -8- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95768 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95768
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -8- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
8
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892409028
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -9- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95769 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95769
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -9- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
9
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892409035
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 + (Plus) weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95780 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95780
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 + (Plus) weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
+ (Plus)
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892409141
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 - (Minus) weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95781 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95781
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 - (Minus) weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
- (Minus)
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892409158
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 · (Punkt) weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95782 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95782
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 · (Punkt) weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
· (Punkt)
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892409165
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 / (Schrägstrich) weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95783 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95783
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 / (Schrägstrich) weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
/ (Schrägstrich)
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892409172
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 ~ (alternating current) weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95784 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95784
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 ~ (alternating current) weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
~ (Wechselstrom)
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892409189
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 ↓ (Erdung) weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95785 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95785
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 ↓ (Erdung) weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
↓ (Erdung)
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892409196
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -3- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95773 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95773
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -3- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
3
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892409073
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -P- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95745 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95745
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -P- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
P
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408830
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -1- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95771 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95771
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -1- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
1
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892409059
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -4- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95774 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95774
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -4- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
4
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892409080
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -5- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95775 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95775
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -5- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
5
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892409097
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -6- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95776 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95776
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -6- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
6
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892409103
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -7- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95777 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95777
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -7- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
7
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892409110
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -9- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95779 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95779
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -9- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
9
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892409134
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 + (Plus) gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95790 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95790
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 + (Plus) gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
+ (Plus)
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892409219
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 - (Minus) gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95791 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95791
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 - (Minus) gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
- (Minus)
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892409226
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -0- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95770 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95770
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -0- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
0
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892409042
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -2- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95772 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95772
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -2- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
2
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892409066
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -8- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95778 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95778
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -8- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
8
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892409127
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -A- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95730 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95730
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -A- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
A
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408687
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -B- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95731 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95731
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -B- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
B
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408694
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -C- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95732 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95732
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -C- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
C
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408700
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -D- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95733 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95733
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -D- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
D
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408717
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -E- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95734 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95734
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -E- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
E
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408724
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -F- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95735 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95735
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -F- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
F
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408731
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -G- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95736 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95736
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -G- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
G
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408748
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -H- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95737 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95737
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -H- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
H
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408755
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -I- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95738 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95738
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -I- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
I
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408762
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -J- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95739 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95739
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -J- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
J
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408779
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -K- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95740 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95740
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -K- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
K
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408786
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -L- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95741 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95741
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -L- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
L
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408793
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -M- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95742 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95742
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -M- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
M
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408809
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -N- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95743 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95743
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -N- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
N
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408816
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -O- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95744 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95744
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -O- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
O
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408823
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -Q- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95746 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95746
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -Q- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
Q
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408847
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -R- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95747 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95747
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -R- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
R
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408854
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -S- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95748 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95748
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -S- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
S
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408861
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -T- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95749 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95749
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -T- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
T
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408878
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -U- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95750 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95750
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -U- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
U
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408885
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -V- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95751 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95751
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -V- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
V
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408892
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -W- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95752 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95752
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -W- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
W
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408908
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -X- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95753 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95753
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -X- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
X
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408915
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -Y- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95754 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95754
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -Y- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
Y
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408922
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -Z- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95755 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95755
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -Z- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
Z
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892408939
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -neutral- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95796 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95796
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -neutral- gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
neutral
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892409271
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 -neutral- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95786 | weiß/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95786
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 -neutral- weiß/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
weiß/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
neutral
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892409202
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 / (Schrägstrich) gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95793 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95793
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 / (Schrägstrich) gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
/ (Schrägstrich)
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892409240
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 ~ (alternating current) gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95794 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95794
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 ~ (alternating current) gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
~ (Wechselstrom)
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892409257
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 · (Punkt) gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95792 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95792
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 · (Punkt) gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
· (Punkt)
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892409233
Zolltarifnummer
39269097
|
||||||
Kennzeichnungsring SR 17 ↓ (Erdung) gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm² 95795 | gelb/schwarzer Aufdruck | SR 17 | 16,0 - 25,0 | 8,5 - 11,5 |
|
zum Artikel |
Artikeldetails
Art.-Nr.
95795
Artikelbezeichnung
Kennzeichnungsring SR 17 ↓ (Erdung) gelb/schwarzer Aufdruck 16,0 - 25,0 mm²
Farbe mit Aufdruck
gelb/schwarzer Aufdruck
Typ
SR 17
Querschnitt von - bis mm²
16,0 - 25,0
Kabel-Ø von-bis mm
8,5 - 11,5
Stabfarbe
Aufdruck
↓ (Erdung)
VPE/St.
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892409264
Zolltarifnummer
39269097
|