Kennzeichnungsring SR 02 0,5 - 0,7 mm²
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Technische Daten Kennzeichnungsring SR 02 0,5 - 0,7 mm²
Temperaturbereich | -40°C bis +105°C |
Details Kennzeichnungsring SR 02 0,5 - 0,7 mm²
Aufbau
- Copolymer
Eigenschaften
- Halogenfrei, resistent gegen Öle, Reinigungsmittel, Kraftstoffe und Laugen.
Hinweise
- 1 VPE = 10 Stäbe mit je 30 Ringen.
Verwendung
- Einfache Handhabung durch Montagestäbe zeichnen diese Kennzeichnungsringe aus.
- Der schnabelförmige Montagestab wird auf die Leitung gedrückt und die Schnapptülle mit dem Daumen aufgeschoben.
- Der Markierer sitzt rutschfest gespannt auf der Leitung.
- Lieferfarbe weiß oder gelb mit schwarzem Aufdruck.
- Einsatzbereiche:
- Durchmesser: 1,0 mm bis 19,0 mm
- Querschnitt: 0,10 mm² bis 100 mm²
Artikel Kennzeichnungsring SR 02 0,5 - 0,7 mm²
Artikelbezeichnung
Art.-Nr
|
Farbe mit Aufdruck | Typ | Querschnitt von - bis mm² | Kabel-Ø von-bis mm |
---|