Kennzeichnungsring SR 01 0,1 - 0,5 mm²
Ab 1.441,60 € / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Temperaturbereich -40°C bis +105°C

Details

Aufbau

  • Copolymer

Eigenschaften

  • Halogenfrei, resistent gegen Öle, Reinigungsmittel, Kraftstoffe und Laugen.

Hinweise

  • 1 VPE = 10 Stäbe mit je 30 Ringen.

Verwendung

  • Einfache Handhabung durch Montagestäbe zeichnen diese Kennzeichnungsringe aus.
  • Der schnabelförmige Montagestab wird auf die Leitung gedrückt und die Schnapptülle mit dem Daumen aufgeschoben.
  • Der Markierer sitzt rutschfest gespannt auf der Leitung.
  • Lieferfarbe weiß oder gelb mit schwarzem Aufdruck.
  • Einsatzbereiche:
  • Durchmesser: 1,0 mm bis 19,0 mm
  • Querschnitt: 0,10 mm² bis 100 mm²

Artikel Kennzeichnungsring SR 01 0,1 - 0,5 mm²

Artikelbezeichnung
Art.-Nr
Farbe mit Aufdruck Typ Querschnitt von - bis mm² Kabel-Ø von-bis mm

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible