KLL / KLÖ Klettverschlussbinder
Ab 16,09 € / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikel kaufen

Technische Daten

Temperaturbereich -40°C bis +85°C

Details

Aufbau

  • KLL – Polyamidflausch / PE – Pilzkopfband / mit gestanztem Loch

Hinweise

  • KLL – vorgestanzt auf Rollen
  • KLÖ – Kleinverpackt im Polybeutel

Verwendung

  • Besonders geeignet für empfindliche Kabel und Leitungen, welche knick- und quetschfrei gebündelt oder befestigt werden sollen. Klettverschlussbinder üben nur geringen Druck auf die Leitungen aus und liegen gleichmäßig und dicht an. Als wiederverwendbare Bündelungsmöglichkeit geeignet für bis zu 10000 Betätigungen.

Artikel KLL / KLÖ Klettverschlussbinder

Typ
Art.-Nr.
Ausführung Farbe Länge mm Breite mm

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible