JZ-HF / OZ-HF

  • VDE-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • IPA Reinraum-Zertifizierung
  • schleppkettenfähig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • ölbeständig
  • VDE-registriert
  • für den permanent bewegten Einsatz in Energieführungsketten
Ab 53,00 € / 100 Meter Nettopreis zzgl. Metallzuschlag Jetzt anmelden / Registrieren

Technische Daten

PVC-Schleppkettenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung AC U0/U 300/500 V
Prüfspannung Ader/Ader 4000 V
Durchschlagspannung 8000 V
Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Außen-Ø
nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 / IEC 60228 cl. 6
  • Aderisolation: PVC, Mischungstyp Z 7225
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
  • Schutzleiter: ab 3 Adern,
  • G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
  • x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • Adern mit optimal abgestimmten Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Vliesbewicklung über jeder Verseillage
  • Außenmantel: ölbeständiges Spezial-PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM5)
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: Öl
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
  • VDE-Reg.-Nr. 7033

Hinweise

  • Reinraumqualifizierung an Analogtype getestet; bitte "reinraumqualifiziert" in Bestellung vermerken
  • zum Einsatz in Energieführungssystemen:
  • 1) die Montageanweisung ist zu beachten
  • 2) weitere Einsatzparameter sind den Auswahltabellen zu entnehmen
  • 3) bei besonderen Anwendungen empfehlen wir, uns zu kontaktieren sowie unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme zu nutzen

Verwendung

  • Verwendet für die Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien als hochflexible PVC-Schleppkettenleitung, für häufige Hub-und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen. Bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung überzeugend bewährt im Schleppketteneinsatz.

Alle Artikel JZ-HF / OZ-HF

Filter / Sortierung

Aderzahl
Nennquerschnitt (mm²)
Schutzleiter
Außendurchmesser
Zertifizierung / Zulassung
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
OZ-HF grau 2 x 0,5 mm² 15001 5,0 20 9,6 38,0 zum Artikel
JZ-HF grau 3 G 0,5 mm² 15002 5,3 20 14,0 44,0 zum Artikel
JZ-HF grau 4 G 0,5 mm² 15003 5,7 20 19,0 52,0 zum Artikel
JZ-HF grau 5 G 0,5 mm² 15004 6,3 20 24,0 67,0 zum Artikel
JZ-HF grau 7 G 0,5 mm² 15005 7,6 20 34,0 91,0 zum Artikel
OZ-HF grau 7 x 0,5 mm² 15090 7,6 20 34,0 91,0 zum Artikel
JZ-HF grau 10 G 0,5 mm² 15006 9,3 20 48,0 128,0 zum Artikel
JZ-HF grau 12 G 0,5 mm² 15007 9,3 20 58,0 137,0 zum Artikel
JZ-HF grau 14 G 0,5 mm² 15008 9,8 20 67,0 158,0 zum Artikel
JZ-HF grau 16 G 0,5 mm² 15009 10,3 20 77,0 182,0 zum Artikel
JZ-HF grau 18 G 0,5 mm² 15010 11,2 20 86,0 207,0 zum Artikel
JZ-HF grau 20 G 0,5 mm² 15011 11,6 20 96,0 226,0 zum Artikel
JZ-HF grau 25 G 0,5 mm² 15012 13,8 20 120,0 292,0 zum Artikel
JZ-HF grau 30 G 0,5 mm² 15013 13,7 20 144,0 330,0 zum Artikel
JZ-HF grau 34 G 0,5 mm² 15014 15,0 20 163,0 387,0 zum Artikel
JZ-HF grau 36 G 0,5 mm² 15015 15,0 20 173,0 399,0 zum Artikel
JZ-HF grau 42 G 0,5 mm² 15016 16,3 20 202,0 449,0 zum Artikel
JZ-HF grau 50 G 0,5 mm² 15017 17,8 20 240,0 573,0 zum Artikel
JZ-HF grau 61 G 0,5 mm² 15018 19,3 20 290,0 682,0 zum Artikel
OZ-HF grau 2 x 0,75 mm² 15019 5,5 19 14,0 44,0 zum Artikel
JZ-HF grau 3 G 0,75 mm² 15020 5,7 19 22,0 53,0 zum Artikel
JZ-HF grau 4 G 0,75 mm² 15021 6,4 19 29,0 67,0 zum Artikel
JZ-HF grau 5 G 0,75 mm² 15022 7,0 19 36,0 81,0 zum Artikel
JZ-HF grau 7 G 0,75 mm² 15023 8,4 19 50,0 111,0 zum Artikel
JZ-HF grau 10 G 0,75 mm² 15024 10,3 19 72,0 159,0 zum Artikel
JZ-HF grau 12 G 0,75 mm² 15025 10,3 19 86,0 174,0 zum Artikel
JZ-HF grau 14 G 0,75 mm² 15026 10,9 19 101,0 201,0 zum Artikel
JZ-HF grau 16 G 0,75 mm² 15027 11,5 19 115,0 225,0 zum Artikel
JZ-HF grau 18 G 0,75 mm² 15028 12,2 19 130,0 249,0 zum Artikel
JZ-HF grau 20 G 0,75 mm² 15029 12,9 19 144,0 282,0 zum Artikel
JZ-HF grau 25 G 0,75 mm² 15030 15,3 19 180,0 375,0 zum Artikel
JZ-HF grau 30 G 0,75 mm² 15031 15,2 19 216,0 411,0 zum Artikel
JZ-HF grau 34 G 0,75 mm² 15032 16,6 19 245,0 473,0 zum Artikel
JZ-HF grau 36 G 0,75 mm² 15033 16,6 19 259,0 509,0 zum Artikel
JZ-HF grau 42 G 0,75 mm² 15034 18,3 19 302,0 602,0 zum Artikel
JZ-HF grau 50 G 0,75 mm² 15035 20,0 19 360,0 706,0 zum Artikel
JZ-HF grau 61 G 0,75 mm² 15036 21,3 19 432,0 886,0 zum Artikel
JZ-HF grau 65 G 0,75 mm² 15091 22,0 19 439,0 899,0 zum Artikel
OZ-HF grau 2 x 1 mm² 15037 5,7 18 19,0 62,0 zum Artikel
JZ-HF grau 3 G 1 mm² 15038 6,0 18 29,0 64,0 zum Artikel
JZ-HF grau 4 G 1 mm² 15039 6,8 18 38,0 80,0 zum Artikel
JZ-HF grau 5 G 1 mm² 15040 7,5 18 48,0 97,0 zum Artikel
JZ-HF grau 7 G 1 mm² 15041 8,9 18 67,0 132,0 zum Artikel
JZ-HF grau 10 G 1 mm² 15042 10,9 18 96,0 187,0 zum Artikel
JZ-HF grau 12 G 1 mm² 15043 10,9 18 115,0 206,0 zum Artikel
JZ-HF grau 14 G 1 mm² 15044 11,6 18 134,0 239,0 zum Artikel
JZ-HF grau 16 G 1 mm² 15045 12,3 18 154,0 274,0 zum Artikel
JZ-HF grau 18 G 1 mm² 15046 13,0 18 173,0 307,0 zum Artikel
JZ-HF grau 20 G 1 mm² 15047 13,7 18 192,0 336,0 zum Artikel
JZ-HF grau 25 G 1 mm² 15048 16,4 18 240,0 443,0 zum Artikel
JZ-HF grau 30 G 1 mm² 15049 16,4 18 288,0 558,0 zum Artikel
JZ-HF grau 34 G 1 mm² 15050 17,8 18 326,0 601,0 zum Artikel
JZ-HF grau 36 G 1 mm² 15051 17,8 18 346,0 623,0 zum Artikel
JZ-HF grau 41 G 1 mm² 15052 19,4 18 403,0 710,0 zum Artikel
JZ-HF grau 42 G 1 mm² 15214 19,4 18 403,0 730,0 zum Artikel
JZ-HF grau 50 G 1 mm² 15053 21,1 18 480,0 868,0 zum Artikel
JZ-HF grau 65 G 1 mm² 15054 23,6 18 624,0 1195,0 zum Artikel
OZ-HF grau 2 x 1,5 mm² 15055 6,5 16 29,0 69,0 zum Artikel
JZ-HF grau 3 G 1,5 mm² 15056 6,9 16 43,0 84,0 zum Artikel
JZ-HF grau 4 G 1,5 mm² 15057 7,5 16 58,0 103,0 zum Artikel
JZ-HF grau 5 G 1,5 mm² 15058 8,4 16 72,0 129,0 zum Artikel
JZ-HF grau 7 G 1,5 mm² 15059 10,1 16 101,0 177,0 zum Artikel
JZ-HF grau 8 G 1,5 mm² 11017475 11,1 16 115,0 206,0 zum Artikel
JZ-HF grau 10 G 1,5 mm² 15060 11,9 16 144,0 248,0 zum Artikel
JZ-HF grau 12 G 1,5 mm² 15061 12,3 16 173,0 283,0 zum Artikel
JZ-HF grau 14 G 1,5 mm² 15062 13,1 16 202,0 327,0 zum Artikel
JZ-HF grau 16 G 1,5 mm² 15063 14,0 16 230,0 372,0 zum Artikel
JZ-HF grau 18 G 1,5 mm² 15064 14,7 16 259,0 418,0 zum Artikel
JZ-HF grau 25 G 1,5 mm² 15066 18,5 16 360,0 631,0 zum Artikel
JZ-HF grau 34 G 1,5 mm² 15068 20,3 16 490,0 800,0 zum Artikel
JZ-HF grau 36 G 1,5 mm² 15069 20,3 16 518,0 831,0 zum Artikel
JZ-HF grau 42 G 1,5 mm² 15070 22,1 16 605,0 987,0 zum Artikel
JZ-HF grau 50 G 1,5 mm² 15071 24,0 16 720,0 1241,0 zum Artikel
JZ-HF grau 60 G 1,5 mm² 15072 25,4 16 864,0 1431,0 zum Artikel
JZ-HF grau 61 G 1,5 mm² 15215 25,9 16 878,0 1495,0 zum Artikel
OZ-HF grau 2 x 2,5 mm² 15073 8,1 14 48,0 102,2 zum Artikel
JZ-HF grau 3 G 2,5 mm² 15074 8,6 14 72,0 129,0 zum Artikel
JZ-HF grau 4 G 2,5 mm² 15075 9,6 14 96,0 160,0 zum Artikel
JZ-HF grau 5 G 2,5 mm² 15076 10,5 14 120,0 201,0 zum Artikel
JZ-HF grau 7 G 2,5 mm² 15077 12,9 14 168,0 278,0 zum Artikel
JZ-HF grau 10 G 2,5 mm² 15078 15,3 14 240,0 398,0 zum Artikel
JZ-HF grau 12 G 2,5 mm² 15079 15,3 14 288,0 444,0 zum Artikel
JZ-HF grau 14 G 2,5 mm² 15080 16,8 14 336,0 512,0 zum Artikel
JZ-HF grau 16 G 2,5 mm² 15081 17,7 14 384,0 615,0 zum Artikel
JZ-HF grau 18 G 2,5 mm² 15082 18,8 14 432,0 678,0 zum Artikel
JZ-HF grau 20 G 2,5 mm² 15083 20,0 14 480,0 752,0 zum Artikel
JZ-HF grau 25 G 2,5 mm² 15084 23,7 14 600,0 1060,0 zum Artikel
JZ-HF grau 30 G 2,5 mm² 15085 24,0 14 720,0 1197,0 zum Artikel
JZ-HF grau 34 G 2,5 mm² 15086 26,0 14 816,0 1337,0 zum Artikel
JZ-HF grau 36 G 2,5 mm² 15087 26,0 14 864,0 1384,0 zum Artikel
JZ-HF grau 42 G 2,5 mm² 15088 28,5 14 1008,0 1599,0 zum Artikel
JZ-HF grau 50 G 2,5 mm² 15089 30,6 14 1200,0 1854,0 zum Artikel
JZ-HF grau 3 G 4 mm² 15142 10,5 12 115,0 213,0 zum Artikel
JZ-HF grau 4 G 4 mm² 15143 11,5 12 154,0 265,0 zum Artikel
JZ-HF grau 5 G 4 mm² 15144 12,8 12 192,0 328,0 zum Artikel
JZ-HF grau 4 G 6 mm² 15145 13,3 10 230,0 382,0 zum Artikel
JZ-HF grau 5 G 6 mm² 15146 14,6 10 288,0 461,0 zum Artikel
JZ-HF grau 4 G 10 mm² 15147 17,8 8 384,0 652,0 zum Artikel
JZ-HF grau 5 G 10 mm² 15148 19,7 8 480,0 790,0 zum Artikel
JZ-HF grau 4 G 16 mm² 15149 20,8 6 614,0 1007,0 zum Artikel
JZ-HF grau 5 G 16 mm² 15150 23,3 6 768,0 1304,0 zum Artikel

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte