JZ-HF-FCY / OZ-HF-FCY

  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • schleppkettenfähig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • ölbeständig
Ab 97,00 € / 100 Meter Nettopreis zzgl. Metallzuschlag Jetzt anmelden / Registrieren

Technische Daten

PVC-Schleppkettenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 2570, CSA bzw. cRU AWM I/II A/B
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung VDE AC U0/U 300/500 V
UL (AWM) AC 1000 V
Prüfspannung Ader/Ader 4000 V
Durchschlagspannung 8000 V
Kopplungswiderstand bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Mindestbiegeradius bewegt 10x Außen-Ø
nicht bewegt 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Aderisolation: Spezial-PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2), UL-Std. 1581
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
  • Schutzleiter: ab 3 Adern,
  • G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
  • x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • Adern mit optimal abgestimmten Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung über jeder Verseillage
  • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel: Spezial-PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM5), UL-Std. 1581
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: Öl
  • adhäsionsarm
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
  • UL/CSA-approbierte, hochflexible PVC-Schleppkettenleitung für die Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung; geeignet für häufige Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.

Alle Artikel JZ-HF-FCY / OZ-HF-FCY

Filter / Sortierung

Aderzahl
Nennquerschnitt (mm²)
Schutzleiter
Außendurchmesser
Zertifizierung / Zulassung
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
JZ-HF-FCY grau 3 G 0,5 mm² 12909 6,3 20 42,0 56,0 zum Artikel
JZ-HF-FCY grau 4 G 0,5 mm² 12910 6,8 20 47,0 64,0 zum Artikel
OZ-HF-FCY grau 2 x 0,75 mm² 12916 6,4 19 40,0 59,0 zum Artikel
JZ-HF-FCY grau 4 G 0,75 mm² 12918 7,3 19 60,0 82,0 zum Artikel
JZ-HF-FCY grau 12 G 0,75 mm² 12921 11,0 19 142,0 212,0 zum Artikel
OZ-HF-FCY grau 2 x 1 mm² 12924 6,8 18 50,0 71,0 zum Artikel
JZ-HF-FCY grau 3 G 1 mm² 12925 7,2 18 60,0 90,0 zum Artikel
JZ-HF-FCY grau 4 G 1 mm² 12926 7,8 18 71,0 114,0 zum Artikel
JZ-HF-FCY grau 7 G 1 mm² 12928 9,8 18 111,0 169,0 zum Artikel
JZ-HF-FCY grau 12 G 1 mm² 12929 12,0 18 184,0 270,0 zum Artikel
JZ-HF-FCY grau 18 G 1 mm² 12930 14,2 18 260,0 385,0 zum Artikel
JZ-HF-FCY grau 25 G 1 mm² 12931 16,8 18 349,0 530,0 zum Artikel
OZ-HF-FCY grau 2 x 1,5 mm² 12932 7,3 16 63,0 88,0 zum Artikel
JZ-HF-FCY grau 3 G 1,5 mm² 12933 7,7 16 80,0 104,0 zum Artikel
JZ-HF-FCY grau 4 G 1,5 mm² 12934 8,4 16 97,0 136,0 zum Artikel
JZ-HF-FCY grau 5 G 1,5 mm² 12935 9,1 16 119,0 170,0 zum Artikel
JZ-HF-FCY grau 7 G 1,5 mm² 12936 10,7 16 147,0 221,0 zum Artikel
JZ-HF-FCY grau 18 G 1,5 mm² 12938 15,5 16 374,0 489,0 zum Artikel
JZ-HF-FCY grau 3 G 2,5 mm² 12940 9,1 14 144,0 177,0 zum Artikel
JZ-HF-FCY grau 4 G 2,5 mm² 12941 9,9 14 148,0 204,0 zum Artikel
JZ-HF-FCY grau 7 G 2,5 mm² 12942 13,0 14 255,0 340,0 zum Artikel

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus