JZ-602-RC-C-PUR

  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • robust
  • schleppkettenfähig
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • abrieb-, kerb- und verschleißfest
  • öl- und UV-beständig
Ab 607,00 € / 100 Meter Nettopreis zzgl. Metallzuschlag Jetzt anmelden / Registrieren

Technische Daten

PUR-Schleppkettenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 20939, CSA bzw. cRU AWM I/II A/B
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung UL (AWM) AC 600 V
Prüfspannung Ader/Ader 4000 V
Durchschlagspannung 8000 V
Kopplungswiderstand bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Mindestbiegeradius bewegt 10x Außen-Ø
nicht bewegt 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 6 / IEC 60228 cl. 6
  • Aderisolation: Spezial-PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2), UL-Std. 1581
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
  • G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage
  • Adern mit optimal abgestimmten Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Vliesbewicklung über jeder Verseillage
  • Innenmantel: PVC
  • Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan nach DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU)
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

  • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
  • hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
  • zur Verwendung im Freien
  • schleppkettenfähig
  • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

  • flammwidrig nach UL VW-1, CSA FT1
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
  • Für die Verlegung in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung; geeignet für häufige Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes. RC = Robotics Cable

Alle Artikel JZ-602-RC-C-PUR

Filter / Sortierung

Aderzahl
Nennquerschnitt (mm²)
Außendurchmesser
Eigenschaften
Zertifizierung / Zulassung
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Außen-Ø mm (ca.) AWG (ca.) Cu-Zahl kg/km Gewicht kg/km (ca.)
JZ-602-RC-C-PUR grau 3 G 0,5 mm² 12680 8,5 20 45,0 124,0 zum Artikel
JZ-602-RC-C-PUR grau 4 G 0,5 mm² 12681 9,0 20 52,0 135,0 zum Artikel
JZ-602-RC-C-PUR grau 7 G 0,5 mm² 12683 11,0 20 93,0 191,0 zum Artikel
JZ-602-RC-C-PUR grau 9 G 0,5 mm² 12684 12,4 20 134,0 243,0 zum Artikel
JZ-602-RC-C-PUR grau 3 G 0,75 mm² 12689 8,9 18 56,0 130,0 zum Artikel
JZ-602-RC-C-PUR grau 4 G 0,75 mm² 12690 9,7 18 81,0 155,0 zum Artikel
JZ-602-RC-C-PUR grau 5 G 0,75 mm² 12691 10,4 18 90,0 181,0 zum Artikel
JZ-602-RC-C-PUR grau 7 G 0,75 mm² 12692 12,0 18 106,0 208,0 zum Artikel
JZ-602-RC-C-PUR grau 12 G 0,75 mm² 12694 15,2 18 175,0 341,0 zum Artikel
JZ-602-RC-C-PUR grau 18 G 0,75 mm² 12696 17,6 18 241,0 473,0 zum Artikel
JZ-602-RC-C-PUR grau 25 G 0,75 mm² 12697 20,7 18 342,0 650,0 zum Artikel
JZ-602-RC-C-PUR grau 3 G 1,5 mm² 12699 10,2 16 89,0 165,0 zum Artikel
JZ-602-RC-C-PUR grau 4 G 1,5 mm² 12700 11,0 16 97,0 192,0 zum Artikel
JZ-602-RC-C-PUR grau 5 G 1,5 mm² 12701 11,8 16 111,0 224,0 zum Artikel
JZ-602-RC-C-PUR grau 7 G 1,5 mm² 12702 14,0 16 147,0 274,0 zum Artikel
JZ-602-RC-C-PUR grau 12 G 1,5 mm² 12704 17,1 16 256,0 461,0 zum Artikel
JZ-602-RC-C-PUR grau 18 G 1,5 mm² 12705 20,2 16 360,0 674,0 zum Artikel
JZ-602-RC-C-PUR grau 25 G 1,5 mm² 12706 25,2 16 544,0 950,0 zum Artikel
JZ-602-RC-C-PUR grau 4 G 2,5 mm² 12709 13,2 14 170,0 270,0 zum Artikel
JZ-602-RC-C-PUR grau 5 G 2,5 mm² 12710 14,2 14 195,0 350,0 zum Artikel
JZ-602-RC-C-PUR grau 12 G 2,5 mm² 12712 21,0 14 368,0 730,0 zum Artikel
JZ-602-RC-C-PUR grau 18 G 2,5 mm² 12713 25,4 14 639,0 1140,0 zum Artikel
JZ-602-RC-C-PUR grau 3 G 4 mm² 12714 14,0 12 180,0 296,0 zum Artikel
JZ-602-RC-C-PUR grau 4 G 4 mm² 12715 15,9 12 232,0 456,0 zum Artikel
JZ-602-RC-C-PUR grau 7 G 4 mm² 12717 20,9 12 395,0 737,0 zum Artikel
JZ-602-RC-C-PUR grau 4 G 6 mm² 12718 18,3 10 316,0 572,0 zum Artikel
JZ-602-RC-C-PUR grau 4 G 16 mm² 12720 27,6 6 850,0 1400,0 zum Artikel
JZ-602-RC-C-PUR grau 4 G 25 mm² 12721 33,1 4 1450,0 2100,0 zum Artikel
JZ-602-RC-C-PUR grau 4 G 35 mm² 12722 37,8 2 1890,0 2550,0 zum Artikel

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinus